Szerviz

FLIR gyári szerviz

Ha a kamera segítségével végez hőmérsékletméréseket, vagy így keres hőmérsékletbeli eltérésekkel kapcsolatba hozható problémákat, fontos, hogy a kamera megfelelően karban legyen tartva. Szakszerű karbantartás híján a kamera téves mérési adatokkal szolgálhat. Nem támaszthatók alá hitelesen az infravörös tartományban mért értékek, ha nem foganatosít olyan eljárást, amely garantálja, hogy a kamera a műszaki adatainak megfelelően működik.

A FLIR szervizrészlege gyári tanúsítás birtokában nyújt éves szervizelési és javítási szolgáltatásokat minden FLIR márkájú infravörös kamerához. Szervizünk ISO 9001:2000 tanúsítással rendelkezik, saját fejlesztésű 14 pontos vizsgálati és kalibrációs programunk évente kalibrált hőmérsékleti referenciákat használ, amelyek a svéd SP műszaki kutatóintézettől, illetve az amerikai Országos Tesztelési Szabvány Intézettől (National Institute of Standards of Testing) eredeztethetők.

14 pontos vizsgálati program

A FLIR bemutatása

A FLIR a kereskedelmi célú infravörös kamerák legnagyobb, ötven éves múltra visszatekintő gyártója. A FLIR korszerű, nagyteljesítményű, terepen is használható infravörös kamerákat készít. Nagyon komolyan vesszük infravörös kameráinkat és az általuk biztosított hőmérsékletadatokat. Ez a fő tevékenységünk – és az egyetlen tevékenységünk. A FLIR szerviz ISO 9001:2000 tanúsítással rendelkezik.

A FLIR szerviz

A FLIR szervizcsoportjának célja, hogy a világon a legjobb szolgáltatásokat és segítséget biztosítsa a nagyteljesítményű FLIR infravörös kamerákhoz és tartozékaikhoz. A FLIR különféle szolgáltatási csomagokat kínál, hogy optimálisan kihasználható legyen a FLIR infravörös kamerába beruházott összeg. A FLIR ezenkívül ajánlja a 14 pontos vizsgálati és kalibrációs programjának évenkénti igénybevételét is, hogy a mért hőmérsékleti értékek biztosan pontosak legyenek.

Szerviz és segítségnyújtás

A FLIR kötelességének tekinti, hogy kiváló színvonalon szolgálja ki ügyfeleit, és elsőrangú segítséget nyújtson az infravörös kamera használatához. Ügyfélszolgálati munkatársaink munkaidőben fogadják a hívásokat. Szakképzett technikusaink készen állnak arra, hogy segítsenek. A szoftverekhez és az alkalmazásokhoz nyújtott segítség a nap 24 órájában elérhető a következő címen:

http://support.flir.com

A FLIR szolgáltatási csomagjai

Általános karbantartási csomag

Az Általános karbantartási csomag teljes körű, csúcstechnológiájú 14 pontos vizsgálati és kalibrációs szolgáltatást nyújt.

Az éves karbantartás és kalibráció elengedhetetlen az infravörös kamera kiváló működéséhez és különféle környezetekben való használhatóságához. Éves karbantartás és kalibráció nélkül a kamera hibás mérési eredményekkel szolgálhat.

Meghosszabbított jótállási csomag

Ez a szolgáltatás nagyon hasznos lehet, ha hardver- vagy szoftverproblémák jelentkeznek a kamerával kapcsolatban.

A meghosszabbított jótállási csomag további jótállást biztosít az eredeti jótállás lejárata utáni időre. A meghosszabbított jótállási csomag megvásárolható a kamerát értékesítő kereskedőnél, illetve a jótállás lejárata előtt. Arra az esetre is érvényes, ha a kamerát folyamatosan, napi 24 órában, a hét minden napján használják.

ITC

Üdvözöljük az ITC-nél - az infravörös technológia kutatásával és alkalmazásával kapcsolatos fő ismeretforrásnál.

Az ITC több mint 50 országban van jelen, oktatói 22 nyelvet beszélnek anyanyelvi szinten. Kínálatában a rövid bevezető kurzusoktól kezdve a tanúsítást kiadó tanfolyamokig minden megtalálható. Oktatói az iparág legjobb szakértői közül kerülnek ki. Az ITC büszke arra, hogy termékei és szolgáltatásai megfelelnek az iparági, országos és nemzetközi szabványoknak. Csatlakozzon közösségünkhöz, valamint jelentkezzen konferenciáinkra és tanfolyamainkra a következő címen:

http://www.infraredtraining.com és http://www.irtraining.eu

1–3. szintű termográfiai tanfolyamok

Ezek a tanfolyamok felkészítik a résztvevőket a termográfiai szakértői szakképzésre. Különféle szintű ismeretekkel szolgálnak az infravörös sugárzás fizikájáról, a kameratechnológiáról, illetve a termográfia alkalmazási területeiről és a vizsgálatokról. A tanfolyamokban szerepelnek gyakorlatok, tereptanulmányok, megbeszélések és hagyományos tanórák. A tanfolyamokat segédanyagok nélküli vizsga zárja.

Haladó alkalmazási tanfolyamok

Ezek az interdiszciplináris tanfolyamok áthidalják a szakadékot az infravörös termográfia, a háttértudományok és az alkalmazás elmélete között. Tájékoztatást nyújtanak például a fizika, a hőtan és a kémia fontos tudományos összefüggéseiről, majd lehetőséget teremtenek ezek alkalmazására az idevágó alkalmazási elmélet alapján, aminek köszönhetően a vonatkozó törvényeket, szabványokat és jogszabályokat betartva végezhetők vizsgálatok a konkrét alkalmazási területen. A tanfolyamokat vizsga zárja. A tanfolyamon való részvételhez érvényes bizonyítvánnyal kell rendelkezni az 1. szintű tanfolyamról.

Rövid tanfolyamok

Ezeken a tanfolyamokon elsajátíthatók az infravörös termográfia legalapvetőbb elméleti és alkalmazási ismeretei, a kamera kezelése és a szoftver használata. Ismeretek szerezhetők az emisszivitás alapjairól, a visszavert látszólagos hőmérsékletről és a tanfolyamhoz kapcsolódó alkalmazási területekről. A gyakorlati foglalkozások során a tanulók különféle mérési helyzetekben használják a kamerát. Megismerhető a mérési eredmények elemzése és a jelentéskészítés is. A tanfolyamban gyakorlati feladatok és fontos laboratóriumi foglalkozások is szerepelnek.

E-tanulás

Saját ütemben, a hét minden napján éjjel-nappal elérhető online tanfolyamok állnak rendelkezésre a termográfia alapjairól, a különféle alkalmazási területekről és a kamera kezeléséről. Keresse fel a következő webhelyet:

http://www.irtraining.com

Kihelyezett tanfolyamok

A kihelyezett tanfolyamok az ügyfél igényeire szabhatók. A résztvevők a saját munkakörnyezetükben elvégzendő mérésekhez és vizsgálatokhoz szükséges színvonalon tanulnak az infravörös termográfiáról, a vizsgálatokról, a mérésekről, az alkalmazási területekről és a jelentéskészítésről. Az oktató hasznos tanácsokkal szolgál arról, hogyan lehet a legjobban alkalmazni az infravörös termográfiát az adott vállalatnál.

Szoftvertanfolyamok

Ezeken a gyakorlati tanfolyamokon elsajátítható a megfelelő FLIR szoftver használata a szükségletek szerint. A szoftvertől függően az elemzésre és a jelentéskészítésre, vagy a kamera csatlakoztatására, az adatok betöltésére és az elemzésre esik a hangsúly.

Rendszeroktatás

Egyes kamerák és mérőberendezések használatához alaposabban át kell látni a szoftveres és a hardveres összetevők működését. A kamerák és szoftverek tanfolyamai bemutatják, hogyan kell telepíteni, konfigurálni és integrálni a rendszert a különféle alkalmazási területeknek megfelelően. A képalkotás optimalizálásáról és a képelemzésről is szolgálnak ismeretekkel.

Műhelyfoglalkozások és konferenciák

Az ITC számos országban rendez az infravörös technológia különböző alkalmazási területeivel kapcsolatos műhelyfoglalkozásokat és konferenciákat, valamint felhasználói találkozókat.

Az alkalmazott infravörös technológia szakterületének legnagyobb éves konferenciájáról, az InfraMation rendezvényről a következő webhely nyújt tájékoztatást:

http://www.inframation.org

Az infraR&D nevű kutatási-fejlesztési és automatizációs konferenciáról a következő webhely szolgál információkkal:

http://www.infraredforum.eu

Kapcsolatfelvétel

Az ITC globális központja: [email protected]

Az ITC az amerikai kontinensen:

Az ITC az EMEA régióban: