11  Analýzy a úpravy snímků

11.1   Obecně

Aplikace FLIR Report Studio Image Editor představuje výkonný nástroj pro provádění analýz a úprav infračervených snímků.
Dále je uvedeno několik funkcí a nastavení, se kterými můžete experimentovat:
  • Přidání měřicích nástrojů.
  • Nastavení infračerveného snímku.
  • Změna rozložení barev.
  • Změna palety barev.
  • Změna režimu snímku.
  • Práce s barevnými alarmy a izotermami.
  • Změna parametrů měření.

11.2  Spuštění aplikace Image Editor‎

Image Editor můžete spustit z průvodce FLIR Report Studio a z FLIR Word Add-in.

11.2.1  Spuštění aplikace Image Editor‎ z průvodce FLIR Report Studio‎

Použijte následující postup:

11.2.2  Spuštění Image Editor‎FLIR Word Add-in‎

Image Editor můžete spustit z upravitelné infračervené zprávy.

Použijte následující postup:

11.3  Prvky obrazovky Image Editor‎

11.3.1   Obrázek

Graphic

11.3.2   Vysvětlení

11.4  Základní funkce úprav snímku

11.4.1  Otočení snímku

Použijte následující postup:

11.4.2  Oříznutí snímku

Snímek můžete oříznout a uložit oříznutý snímek jako kopii původního snímku.

Použijte následující postup:

11.5  Práce s měřicími nástroji

11.5.1   Obecně

Chcete-li změřit teplotu, použijte jeden nebo více měřicích nástrojů, jako je například měření v bodě, pravoúhelníku, kruhu nebo na čáře.
Přidáte-li do snímku měřicí nástroj, zobrazí se naměřená teplota v pravém podokně nástroje Image Editor. Nastavení nástroje se také uloží do souboru snímku a naměřenou teplotu bude možné zobrazit v infračervené zprávě.

11.5.2  Přidání měřicího nástroje

Použijte následující postup:

11.5.3  Přesunutí a změna velikosti měřícího nástroje

Použijte následující postup:

11.5.4  Vytvoření místních značek pro měřicí nástroj

11.5.4.1   Obecně

Image Editor bude respektovat všechny stávající značky pro měřicí nástroj jako nastavení v kameře. Pokud však budete chtít přidat značku při analyzování snímku, využijte místní značky.

11.5.4.2   Postup

Použijte následující postup:

11.5.5  Výpočet plochy

11.5.5.1   Obecně

Vzdálenost z dat parametru snímku můžete použít jako základ pro výpočet plochy. Typickým příkladem použití je odhad velikosti vlhké skvrny na zdi.
Při výpočtu plochy je třeba na snímek přidat funkci měření pravoúhelníku nebo kruhu. Image Editor vypočítá plochu uvnitř nástroje pravoúhelníku nebo kruhu. Výpočet je odhadem velikosti plochy na základě vzdálenosti.
11.5.5.1.1   Postup

Použijte následující postup:

11.5.5.1.2  Výpočet délky
11.5.5.1.2.1   Obecně
Vzdálenost z dat parametru snímku můžete použít jako základ pro výpočet délky.
Při výpočtu délky je třeba na snímek přidat měřicí nástroj čáry. Image Editor vypočítá odhad délky čáry na základě vzdálenosti.
11.5.5.1.2.1.1   Postup

Použijte následující postup:

11.5.6  Nastavení výpočtu rozdílu

11.5.6.1   Obecně

Výpočet rozdílu udává rozdíl (delta) mezi dvěma teplotami – například mezi dvěma body, nebo jedním bodem a maximální teplotou na snímku.

11.5.6.2   Postup

11.5.6.2.1   Postup

Použijte následující postup:

11.5.7  Odstranění nástroje pro měření

Použijte následující postup:

11.6  Nastavení infračerveného snímku

11.6.1   Obecně

Infračervený snímek lze nastavit automaticky nebo ručně.
V aplikaci Image Editor můžete ručně měnit horní a dolní mez na teplotní stupnici a díky tomu jednodušeji analyzovat snímek. Můžete například změnit teplotní stupnici na hodnoty blízké teplotě určitého objektu na snímku. Takové nastavení vám umožní detekovat anomálie a menší teplotní rozdíly v části snímku, která vás zajímá.
Při automatickém nastavení snímku nastavuje aplikace Image Editor snímek na nejlepší jas a kontrast. To znamená, že barevné informace se rozmístí u stávajících teplot na snímku.
V některých situacích může snímek obsahovat velmi horké či studené plochy mimo měřenou plochu. V takových případech budete chtít tyto oblasti při automatickém nastavování snímku vyloučit a použít barevné informace pouze pro teploty v oblasti zájmu. To můžete provést definováním automatického rozsahu.

11.6.2  Příklad 1

Zde jsou dva infračervené snímky budovy. Na obrázku vlevo, na kterém byl obraz nastaven automaticky, velké rozmezí teplot mezi jasnou oblohou a vytápěnou budovou ztěžuje správnou analýzu. Budovu budete moci podrobněji analyzovat, pokud změníte teplotní stupnici na hodnoty blížící se teplotě budovy.
Graphic
Automatický
Graphic
Ruční

11.6.3  Příklad 2

Zde jsou dva infračervené snímky izolátoru na elektrickém vedení. K usnadnění analýzy teplotních odchylek izolátoru byla teplotní stupnice na pravém snímku změněna na hodnoty blízké teplotě izolátoru.
Graphic
Automatický
Graphic
Ruční

11.6.4  Změna úrovní teploty

Použijte následující postup:

Graphic

11.6.5  Automatické nastavení snímku

Použijte následující postup:

Graphic

11.6.6  Definování automatického rozsahu

Oblast automatického nastavení nastaví dolní a horní limity na teplotní stupnici na maximální a minimální teploty v této oblasti. Použitím barevných informací pouze pro odpovídající teploty získáte podrobnější údaje o oblasti, která vás zajímá.

Použijte následující postup:

11.7  Změna distribuce barev

11.7.1   Obecně

Distribuci barev na snímku můžete změnit. Různá distribuce barev může usnadnit důkladnější analýzu snímku.

11.7.2  Definice

Můžete si vybrat z následujících rozložení barev:
  • Teplotně lineární: Metoda zobrazení snímku, která rozmístí barevné informace lineárně k teplotním hodnotám pixelů.
  • Vyrovnání histogramu: Metoda zobrazení snímku, která rozmístí barevné informace u stávajících teplot na snímku. Tato metoda je zvláště efektivní, obsahuje-li obraz málo vrcholů velmi vysokých teplotních hodnot.
  • Signálově lineární: Metoda zobrazení snímku, která rozmístí barevné informace lineárně k signálním hodnotám pixelů.
  • Digitální vylepšení detailů: Metoda zobrazení snímku, která zvýrazní vysokofrekvenční obsah na snímku, například hrany a rohy, a tím zlepší viditelnost detailů.

11.7.3   Postup

Použijte následující postup:

11.8  Změna palety barev

11.8.1   Obecně

Můžete změnit paletu barev použitou k zobrazení různých teplot v snímku. Jiná paleta může usnadnit analýzu snímku.

Barevná paleta

Příklad snímku

Artic
Graphic
Cool
Graphic
Gray
Graphic
Iron
Graphic
Lava
Graphic
Rainbow
Graphic
Rainbow HC
Graphic
Warm
Graphic

11.8.2   Postup

Použijte následující postup:

11.9  Změna režimu snímku

11.9.1   Obecně

U některých snímků můžete měnit režim snímku.

11.9.2  Typy režimů snímku

Režim snímku

Příklad snímku

Termální MSX (multispektrální dynamické snímky): V tomto režimu se zobrazí infračervený snímek s vylepšenými hranami objektů. Vyvážení tepelného/vizuálního snímku lze nastavit.
Graphic
Termorežim: V tomto režimu se zobrazí plně infračervený snímek.
Graphic
Tepelné prolnutí: V tomto režimu se zobrazí digitální fotografie, jejíž některé části se zobrazí infračerveně v závislosti na limitech teploty.
Graphic
Teplotní mísení: Kamera zobrazí sloučený snímek, který využívá směsi infračervených pixelů a pixelů digitální fotografie. Vyvážení tepelného/vizuálního snímku lze nastavit.
Graphic
Obrázek v obrázku: V tomto režimu se na digitálním obrázku zobrazí rámeček infračerveného snímku.
Graphic
Digitální kamera: V tomto režimu se zobrazí plně digitální obrázek.
Graphic

11.9.3   Postup

Použijte následující postup:

11.10  Práce s barevnými alarmy a izotermami

11.10.1   Obecně

Pomocí barevných alarmů (izoterm) lze na infračerveném snímku snadno zjistit anomálie. Příkaz izoterma zabarví kontrastní barvou všechny pixely, které mají teplotu vyšší nebo nižší, než je předem stanovená teplotní úroveň, nebo teplotu mezi nastavenými teplotními úrovněmi. Jsou zde také typy alarmů specifické pro stavební průmysl: alarm vlhkosti a alarm izolace.
Můžete vybrat následující typy barevných alarmů:
  • Alarm nad limitem. Tato možnost zabarví kontrastní barvou všechny pixely, které mají vyšší teplotu než nastavená teplotní úroveň.
  • Alarm pod limitem. Tato možnost zabarví kontrastní barvou všechny pixely, které mají nižší teplotu než nastavená teplotní úroveň.
  • Alarm mezi limity. Tato možnost zabarví kontrastní barvou všechny pixely, které mají teplotu mezi dvěma přednastavenými teplotními úrovněmi.
  • Alarm vlhkosti: Aktivuje se v případě detekce povrchu, jehož relativní vlhkost překračuje přednastavenou hodnotu.
  • Alarm izolace: Aktivuje alarm, pokud je ve stěně nedostatečná izolace.
  • Vlastní alarm: Tento typ alarmu umožňuje ručně upravovat nastavení pro standardní alarm.
Parametry nastavení pro aktivovaný barevný alarm se zobrazují v části ALARM v pravém podokně.
Graphic

11.10.2  Příklady obrazů

Tato tabulka vysvětluje různé barevné alarmy (izotermy).

Barevný alarm

Obraz

Alarm nad limitem
Graphic
Alarm pod limitem
Graphic
Alarm mezi limity
Graphic
Alarm vlhkosti
Graphic
Alarm izolace
Graphic

11.10.3  Nastavení alarmů nad a pod limitem

Použijte následující postup:

11.10.4  Nastavení alarmu mezi limity

Použijte následující postup:

11.10.5  Nastavení alarmu vlhkosti

11.10.5.1   Obecně

Alarm vlhkosti (izoterma) může odhalit plochy s rizikem růstu plísně, případně plochy s rizikem srážení vlhkosti do kapalného skupenství (tj. rosný bod).

11.10.5.2   Postup

Použijte následující postup:

11.10.6  Nastavení alarmu izolace

11.10.6.1   Obecně

Pomocí alarmu izolace (izotermy) můžete detekovat oblasti, u nichž se může prokázat nedostatečná izolace budovy. Tento typ se aktivuje, pokud úroveň izolace klesne pod přednastavenou hodnotu úniku energie stěnou – tzv. teplotní index.
Různé stavební zákony doporučují různé hodnoty teplotního indexu, ale pro novou budovu jsou typické hodnoty 0,6–0,8. Doporučení vyhledejte ve stavebních předpisech dané země týkající.

11.10.6.2   Postup

Použijte následující postup:

11.10.7  Nastavení vlastního alarmu

11.10.7.1   Obecně

Vlastní alarm je alarm kteréhokoli z následujících typů:
  • Alarm nad limitem.
  • Alarm pod limitem.
  • Alarm mezi limity.
  • Alarm vlhkosti.
  • Alarm izolace.
U těchto vlastních alarmů můžete oproti standardním alarmům manuálně stanovit různé parametry:
  • Pozadí .
  • Barvy (polotransparentní nebo vybarvené).
  • Invertovaný interval (pouze u izotermy Interval ).

11.10.7.2   Postup

Použijte následující postup:

11.11  Změna místních parametrů pro měřicí nástroj

11.11.1   Obecně

K zajištění přesného měření je důležité nastavit parametry měření. Parametry měření, uložené společně se snímkem, se zobrazují v pravém podokně v části PARAMETRY.
V některých situacích je potřeba změnit parametr měření (objektu) pouze pro jeden měřicí nástroj. Důvodem může být, že měřicí nástroj je před výrazně reflexivnějším povrchem než ostatní měřicí nástroje snímku, nebo že se jedná o objekt mnohem vzdálenější než ostatní objekty snímku atd.
Další informace o parametrech objektů naleznete v části 18 Techniky měření teplot .
Pokud jsou pro měřicí nástroj aktivovány místní parametry, použijí se následující indikátory:
  • Na snímku se vedle měřicího nástroje zobrazí hvězdička (*).
    Graphic
  • V tabulce výsledků Image Editor se vedle naměřené hodnoty zobrazí ikona.
    Graphic
  • V polích a tabulkách výsledků v infračervených zprávách se zobrazí hvězdička (*) a hodnoty místních parametrů budou v závorkách.
    Graphic

11.11.2   Postup

Použijte následující postup:

11.12  Práce s komentáři

11.12.1   Obecně

Prostřednictvím komentářů lze uložit do infračerveného snímku dodatečné informace. Díky komentářům je vytváření zpráv a jejich zpracování efektivnější. Komentáře poskytují důležité informace o snímku, jako jsou například podmínky nebo informace o tom, kde byl snímek pořízen.
Některé kamery umožňují přidávat poznámky přímo v kameře, např. popisy snímků, text, hlasové poznámky a nákresy. Tyto poznámky (pokud jsou dostupné), se zobrazují v pravém podokně Image Editor. Popisy snímků a textové anotace také můžete ke snímkům přidávat pomocí Image Editor.

11.12.2  O popisu obrazu

11.12.2.1  Co je to popis obrazu?

Popis obrazu je krátký volný textový popis uložený v souboru infračerveného snímku. Používá standardní značku v souboru formátu *.jpg a lze jej přečíst v jiném softwaru.
V aplikaci Image Editor a kamerách FLIR se popis snímku nazývá Poznámka.
11.12.2.1.1   Postup

11.12.3  O textových komentářích

11.12.3.1  Co je to textový komentář?

Textová anotace je textová informace o jakémkoli prvku na snímku a skládá se ze skupiny informačních párů – popis a hodnota. Důvodem k použití textových komentářů je usnadnění vytváření zpráv a následného zpracování tím, že se poskytnou důležité informace týkající se obrazu, tj. podmínky, fotografie a informace o místě pořízení obrazu.
Textový komentář používá speciální formát společnosti FLIR Systems a informace není možné přečíst v softwaru jiných výrobců. Tato koncepce v podstatné míře vychází z interakce s uživatelem. V kameře může uživatel zvolit jednu nebo několik hodnot pro každý štítek. Uživatel také může zadat numerické hodnoty a vytvořit textový komentář z naměřených hodnot z obrazovky.

11.12.3.2  Vytvoření textového komentáře ke snímku

Použijte následující postup: