1. Kirchhoffův zákon tepelného vyzařování:
2. Na základě normy ISO 3372:2004 (en).
3. Na základě normy ISO 16714-3:2016 (en).
4. Na základě normy ISO 18434-1:2008 (en)
5. Na základě normy ISO 10878-2013 (en).
6. Na základě normy ISO 10878-2013 (en).
7. Fourierův zákon:
8. Jedná se o jednorozměrnou formu Fourierova zákona, která je platná pro podmínky ustáleného stavu.
9. Druhý termodynamický zákon:
10. Jedná se o důsledek druhého termodynamického zákona, samotný zákon je složitější.
11. Tepelná energie je součástí vnitřní energie tělesa.
12. Na základě normy ISO 16714-3:2016 (en).
13. První termodynamický zákon:
14. Na základě normy ISO 16714-3:2016 (en).
15. Na základě normy ISO 18434-1:2008 (en).