17  Pojmy, zákony a definice

Pojem

Definice

Absorpce a emise 1
Kapacita nebo schopnost tělesa pohlcovat dopadající vyzařovanou energii je vždy stejná jako kapacita pro emitování jeho vlastní energie ve formě záření
Barevná paleta
Přiřazuje různé barvy k označení konkrétních úrovní zdánlivé teploty. V závislosti na použitých barvách mohou palety poskytovat vysoký nebo nízký kontrast.
Diagnostika
Zkoumání příznaků a syndromů, jehož účelem je určit povahu poruch nebo selhání 2
Dopadající záření
Záření, které dopadá na těleso z jeho okolí
Emisivita
Poměr energie vyzařované reálným tělesem a energie, kterou vyzařuje černé těleso při stejné teplotě a stejné vlnové délce 3
Excitační záření
Záření, které opouští povrch tělesa bez ohledu na jeho původní zdroje
Infračervená termografie
Proces získávání a analýzy tepelných informací z bezkontaktních zařízení pro snímání tepelného obrazu
Izoterma
Nahrazuje určité barvy stupnice kontrastní barvou a označuje interval stejné zdánlivé teploty 4
Kvalitativní termografie
Termografie, která je založena na analýze tepelných vzorů, s jejichž pomocí odhaluje a lokalizuje místa anomálií 5
Kvantitativní termografie
Termografie, která používá měření teploty k určení závažnosti anomálií s cílem stanovit priority pro opravy 6
Prostorové rozlišení
Schopnost infračervené kamery rozeznat malé objekty nebo detaily
Proudění (konvekce)
Způsob přenosu tepla, kdy je kapalina působením gravitace nebo jiné síly uvedena do pohybu a přenáší teplo z jednoho místa na druhé
Přenos tepla zářením
Přenos tepla vyzařováním a pohlcováním tepelného záření
Rychlost přenosu tepla 7
Rychlost přenosu tepla za podmínek ustáleného stavu je přímo úměrná tepelné vodivosti tělesa, ploše příčného průřezu, přes který prochází tepelný tok, a teplotnímu rozdílu mezi dvěma konci tělesa. Je nepřímo úměrná délce nebo tloušťce tělesa. 8
Směr přenosu tepelné energie 9
Teplo bude samovolně proudit z teplejší oblasti do chladnější, a tím bude docházet k přenosu tepelné energie z jednoho místa na druhé 10
Tepelná energie
Celková kinetická energie molekul, které tvoří těleso 11
Tepelné ladění
Proces nastavení barev obrazu analyzovaného tělesa s cílem dosáhnout maximálního kontrastu
Teplo
Tepelná energie, která je přenášena mezi dvěma tělesy (systémy) v důsledku jejich rozdílných teplot
Teplota
Měřítko průměrné kinetické energie molekul a atomů, které tvoří hmotu
Teplotní gradient
Postupná změna teploty v závislosti na vzdálenosti 12
Vedení (kondukce)
Přímý přenos tepelné energie z molekuly na molekulu, který je způsoben srážkami molekul
Zachování energie 13
Součet celkové vnitřní energie v uzavřeném systému je konstantní
Zdánlivá odražená teplota
Zdánlivá teplota prostředí, která je odrážena cílovými tělesy do infračervené kamery 14
Zdánlivá teplota
Nekompenzovaná hodnota odečtená z infračerveného přístroje, která zahrnuje veškeré záření dopadající na přístroj bez ohledu na zdroje záření 15