5  Installation

5.1  Systemkrav

5.1.1  Operativsystem

FLIR Report Studio understøtter USB 2.0- og 3.0-kommunikation for følgende pc-operativsystemer:
  • Microsoft Windows 7, 32-bit
  • Microsoft Windows 7, 64-bit
  • Microsoft Windows 8, 32-bit
  • Microsoft Windows 8, 64-bit
  • Microsoft Windows 10, 32-bit
  • Microsoft Windows 10, 64-bit

5.1.2  Hardware

  • Personlig computer med en dual-core 2 GHz-processor.
  • 4 GB RAM (minimum – 8 GB anbefales).
  • 128 GB harddisk med mindst 15 GB ledig plads på harddisken
  • Dvd-rom-drev
  • Understøttelse af DirectX 9-grafik med:
    • WDDM-driver
    • 128 MB grafikhukommelse (minimum)
    • Pixel Shader 2.0-hardware
    • 32 bit pr. pixel.
  • SVGA-skærm (1024 × 768) (eller højere opløsning)
  • Internetadgang (der opkræves evt. betaling)
  • Lydudgang
  • Tastatur og mus eller et kompatibelt pegeredskab

5.2  Installation af FLIR Report Studio‎

5.2.1   Procedure

Følg denne fremgangsmåde: