5  Installation

5.1  Systemanforderungen

5.1.1  Betriebssystem

FLIR Report Studio unterstützt USB 2.0- und 3.0-Kommunikation für die folgenden PC-Betriebssysteme:
  • Microsoft Windows 7, 32-Bit.
  • Microsoft Windows 7, 64-Bit.
  • Microsoft Windows 8, 32-Bit.
  • Microsoft Windows 8, 64-Bit.
  • Microsoft Windows 10, 32-Bit.
  • Microsoft Windows 10, 64-Bit.

5.1.2  Hardware

  • PC mit Dual-Core-2-GHz-Prozessor.
  • Min. 4 GB RAM (8 GB empfohlen)
  • 128-GB-Festplatte mit mindestens 15 GB freiem Festplattenspeicher.
  • DVD-ROM-Laufwerk
  • Unterstützung für DirectX 9-Grafiken mit:
    • WDDM-Treiber
    • 128 MB Grafikspeicher (Minimum)
    • Pixel Shader 2.0 in Hardware
    • 32 Bit per Pixel
  • SVGA-Monitor (1024 × 768 oder höhere Auflösung).
  • Internetzugang (möglicherweise kostenpflichtig)
  • Audioausgang
  • Tastatur und Maus oder kompatibles Zeigegerät.

5.2  Installation von FLIR Report Studio‎

5.2.1   Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor: