11  Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων

11.1   Γενικά

Το Image Editor του FLIR Report Studio είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση και επεξεργασία εικόνων υπερύθρων.
Ακολουθούν ορισμένες από τις λειτουργίες και ρυθμίσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε:
  • Προσθήκη εργαλείων μέτρησης.
  • Προσαρμογή της εικόνας υπερύθρων.
  • Αλλαγή της κατανομής χρώματος.
  • Αλλαγή της παλέτας χρωμάτων.
  • Αλλαγή των τρόπων λειτουργίας εικόνας.
  • Εργασία με χρωματικούς συναγερμούς και ισόθερμες.
  • Αλλαγή των παραμέτρων μέτρησης.

11.2  Εκκίνηση του Image Editor‎

Μπορείτε να ξεκινήσετε το Image Editor από τον οδηγό FLIR Report Studio και από το FLIR Word Add-in.

11.2.1  Εκκίνηση του Image Editor‎ από τον οδηγό FLIR Report Studio‎

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.2.2  Εκκίνηση του Image Editor‎ από το FLIR Word Add-in‎

Μπορείτε να εκκινήσετε το Image Editor από μια επεξεργάσιμη έκθεση υπερύθρων.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.3  Στοιχεία οθόνης του Image Editor‎

11.3.1   Εικόνα

Graphic

11.3.2   Επεξήγηση

11.4  Βασικές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας

11.4.1  Περιστροφή της εικόνας

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.4.2  Περικοπή της εικόνας

Μπορείτε να περικόψετε μια εικόνα και να αποθηκεύσετε την περικομμένη εικόνα ως αντίγραφο της αρχικής εικόνας.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5  Εργασία με εργαλεία μέτρησης

11.5.1   Γενικά

Για να μετρήσετε μια θερμοκρασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή περισσότερα εργαλεία μέτρησης, π.χ. σημείο, πλαίσιο, κύκλο ή γραμμή.
Όταν προσθέτετε ένα εργαλείο μέτρησης στην εικόνα, η μετρούμενη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στο δεξιό τμήμα παραθύρου του Image Editor. Οι ρυθμίσεις του εργαλείου θα αποθηκευτούν επίσης στο αρχείο εικόνας και η μετρούμενη θερμοκρασία θα είναι διαθέσιμη για εμφάνιση στην έκθεση υπερύθρων σας.

11.5.2  Προσθήκη εργαλείου μέτρησης

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5.3  Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους εργαλείου μέτρησης

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5.4  Δημιουργία τοπικών δεικτών για ένα εργαλείο μέτρησης

11.5.4.1   Γενικά

Το Image Editor θα διατηρήσει τυχόν υπάρχοντες δείκτες για ένα εργαλείο μέτρησης όπως έχουν ρυθμιστεί στην κάμερα. Ωστόσο, μερικές φορές θα θέλετε να προσθέσετε έναν δείκτη κατά την ανάλυση της εικόνας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τοπικούς δείκτες.

11.5.4.2   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5.5  Υπολογισμός εμβαδού

11.5.5.1   Γενικά

Η απόσταση που περιλαμβάνεται στα δεδομένα παραμέτρων εικόνας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τους υπολογισμούς εμβαδού. Μια τυπική εφαρμογή είναι ο κατά προσέγγιση υπολογισμός του μεγέθους μιας νωπής κηλίδας σε έναν τοίχο.
Για τον υπολογισμό του εμβαδού μιας επιφάνειας, πρέπει να προσθέσετε στην εικόνα ένα εργαλείο μέτρησης πλαισίου ή κύκλου. Το Image Editor υπολογίζει το εμβαδόν της επιφάνειας που περικλείεται από το εργαλείο πλαισίου ή κύκλου. Ο υπολογισμός είναι μια εκτίμηση του εμβαδού της επιφάνειας, βάσει της τιμής απόστασης.
11.5.5.1.1   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5.5.1.2  Υπολογισμός μήκους
11.5.5.1.2.1   Γενικά
Η απόσταση που περιλαμβάνεται στα δεδομένα παραμέτρων εικόνας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τους υπολογισμούς μήκους.
Για τον υπολογισμό του μήκους, πρέπει να προσθέσετε στην εικόνα ένα εργαλείο μέτρησης γραμμής. Το Image Editor υπολογίζει μια εκτίμηση του μήκους της γραμμής, βάσει της τιμής απόστασης.
11.5.5.1.2.1.1   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5.6  Ορισμός ενός υπολογισμού διαφοράς

11.5.6.1   Γενικά

Ο υπολογισμός διαφοράς παρέχει τη διαφορά (δέλτα) μεταξύ δύο θερμοκρασιών, π.χ. μεταξύ δύο σημείων ή ενός σημείου και της μέγιστης θερμοκρασίας στην εικόνα.

11.5.6.2   Διαδικασία

11.5.6.2.1   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5.7  Διαγραφή ενός εργαλείου μέτρησης

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.6  Προσαρμογή της εικόνας υπερύθρων

11.6.1   Γενικά

Μια εικόνα υπερύθρων μπορεί να προσαρμοστεί χειροκίνητα ή αυτόματα.
Στο Image Editor, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα το ανώτερο και το κατώτερο όριο της κλίμακας θερμοκρασίας. Αυτό διευκολύνει την ανάλυση της εικόνας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να αλλάξετε την κλίμακα θερμοκρασίας σε τιμές που είναι κοντά στη θερμοκρασία ενός συγκεκριμένου αντικειμένου στην εικόνα. Αυτό θα κάνει δυνατό τον εντοπισμό ανωμαλιών και μικρότερων διαφορών θερμοκρασίας στο τμήμα της εικόνας ενδιαφέροντος.
Κατά την αυτόματη προσαρμογή μιας εικόνας, το Image Editor ρυθμίζει την εικόνα για βέλτιστη φωτεινότητα και αντίθεση. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες χρωμάτων κατανέμονται στις υπάρχουσες θερμοκρασίες της εικόνας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εικόνα ενδέχεται να περιλαμβάνει πολύ θερμές ή ψυχρές περιοχές εκτός της περιοχής ενδιαφέροντός σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα θέλετε να αποκλείσετε αυτές τις περιοχές κατά την αυτόματη προσαρμογή της εικόνας και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες χρωμάτων μόνο για τις θερμοκρασίες στην περιοχή ενδιαφέροντός σας. Αυτό μπορεί να γίνει με τον ορισμό μιας περιοχής αυτόματης προσαρμογής.

11.6.2  Παράδειγμα 1

Εδώ παρατίθενται δύο εικόνες υπερύθρων ενός κτιρίου. Στην αριστερή εικόνα, στην οποία έχει γίνει αυτόματη ρύθμιση, το μεγάλο εύρος θερμοκρασιών μεταξύ του καθαρού ουρανού και του θερμαινόμενου κτιρίου καθιστά δύσκολη μια σωστή ανάλυση. Μπορείτε να αναλύσετε το κτίριο με περισσότερη λεπτομέρεια, αν αλλάξετε την κλίμακα θερμοκρασίας σε τιμές κοντά στη θερμοκρασία του κτιρίου.
Graphic
Αυτόματα
Graphic
Χειροκίνητα

11.6.3  Παράδειγμα 2

Εδώ παρατίθενται δύο εικόνες υπερύθρων ενός μονωτήρα γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για να διευκολυνθεί η ανάλυση των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων στον μονωτήρα, η κλίμακα θερμοκρασίας στη δεξιά εικόνα έχει αλλάξει σε τιμές κοντά στη θερμοκρασία του μονωτήρα.
Graphic
Αυτόματα
Graphic
Χειροκίνητα

11.6.4  Τροποποίηση ορίων θερμοκρασιακής κλίμακας

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Graphic

11.6.5  Αυτόματη προσαρμογή της εικόνας

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Graphic

11.6.6  Ορισμός περιοχής αυτόματης προσαρμογής

Η περιοχή αυτόματης προσαρμογής ορίζει το ανώτερο και το κατώτερο όριο της κλίμακας θερμοκρασίας στη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία στη συγκεκριμένη περιοχή. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες χρωμάτων μόνο για τις σχετικές θερμοκρασίες, θα λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.7  Αλλαγή της κατανομής χρωμάτων

11.7.1   Γενικά

Μπορείτε να αλλάξετε την κατανομή των χρωμάτων σε μια εικόνα. Με διαφορετική κατανομή χρωμάτων μπορεί να είναι ευκολότερη η διεξοδικότερη ανάλυση της εικόνας.

11.7.2  Ορισμοί

Μπορείτε να επιλέξετε από τις εξής κατανομές χρώματος:
  • Γραμμική απεικόνιση θερμοκρασίας: Αυτή είναι μια μέθοδος προβολής εικόνων όπου οι πληροφορίες χρωμάτων στην εικόνα κατανέμονται γραμμικά στις τιμές θερμοκρασίας των εικονοστοιχείων.
  • Ισοστάθμιση ιστογράμματος: Αυτή είναι μια μέθοδος προβολής εικόνων που κατανέμει τις πληροφορίες χρωμάτων στις υπάρχουσες θερμοκρασίες της εικόνας. Αυτή η μέθοδος κατανομής των πληροφοριών μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιτυχής όταν η εικόνα περιέχει λίγες κορυφώσεις σε εξαιρετικά υψηλές τιμές θερμοκρασίας.
  • Γραμμικό σήμα: Αυτή είναι μια μέθοδος προβολής εικόνων όπου οι πληροφορίες χρωμάτων στην εικόνα κατανέμονται γραμμικά στις τιμές σήματος των εικονοστοιχείων.
  • Ψηφιακή βελτίωση λεπτομερειών: Αυτή είναι μια μέθοδος εμφάνισης εικόνων όπου το περιεχόμενο υψηλής συχνότητας της εικόνας, όπως τα άκρα και οι γωνίες, τονίζεται ώστε να αυξηθεί η ορατότητα των λεπτομερειών.

11.7.3   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.8  Τροποποίηση της παλέτας χρωμάτων

11.8.1   Γενικά

Μπορείτε να τροποποιήσετε την παλέτα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των διαφόρων θερμοκρασιών σε μια εικόνα. Μια διαφορετική παλέτα είναι δυνατό να διευκολύνει την ανάλυση της εικόνας.

Παλέτα χρωμάτων

Παράδειγμα εικόνας

Αρκτικό
Graphic
Ψυχρό
Graphic
Γκρι
Graphic
Σίδηρος
Graphic
Λάβα
Graphic
Ουράνιο τόξο
Graphic
Ουράνιο τόξο HC
Graphic
Θερμό
Graphic

11.8.2   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.9  Αλλαγή των τρόπων λειτουργίας εικόνας

11.9.1   Γενικά

Για ορισμένες εικόνες, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εικόνας.

11.9.2  Τύποι τρόπων λειτουργίας εικόνας

Τρόπος λειτουργίας εικόνας

Παράδειγμα εικόνας

Θερμικό MSX (Πολυφασματική δυναμική απεικόνιση): Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εμφανίζεται μια εικόνα υπερύθρων, όπου τα άκρα των αντικειμένων είναι τονισμένα. Η θερμική/φωτογραφική ισορροπία μπορεί να ρυθμιστεί.
Graphic
Θερμική: Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εμφανίζεται μια πλήρης εικόνα υπερύθρων.
Graphic
Θερμική σύζευξη: Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εμφανίζεται μια ψηφιακή φωτογραφία όπου ορισμένα τμήματα απεικονίζονται με υπέρυθρες, ανάλογα με τα όρια θερμοκρασίας.
Graphic
Θερμική μίξη: Η κάμερα εμφανίζει μια μικτή εικόνα που χρησιμοποιεί ένα μείγμα εικονοστοιχείων υπερύθρων και εικονοστοιχείων ψηφιακής φωτογραφίας. Η θερμική/φωτογραφική ισορροπία μπορεί να ρυθμιστεί.
Graphic
Εικόνα σε εικόνα: Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εμφανίζεται ένα καρέ εικόνας υπερύθρων επάνω από μια ψηφιακή φωτογραφία.
Graphic
Ψηφιακή κάμερα: Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εμφανίζεται μια πλήρως ψηφιακή φωτογραφία.
Graphic

11.9.3   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.10  Εργασία με χρωματικούς συναγερμούς και ισόθερμες

11.10.1   Γενικά

Με τη χρήση χρωματικών συναγερμών (ισόθερμων), ο εντοπισμός ανωμαλιών σε μια εικόνα υπερύθρων είναι εύκολη υπόθεση. Με την εντολή ισόθερμης, εφαρμόζεται ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία ανώτερη, κατώτερη ή ενδιάμεση ενός ή περισσοτέρων καθορισμένων επιπέδων θερμοκρασίας. Υπάρχουν επίσης τύποι συναγερμού ειδικά για τον κλάδο των οικοδομών: συναγερμοί υγρασίας και μόνωσης.
Μπορείτε να επιλέξετε τους ακόλουθους τύπους χρωματικών συναγερμών:
  • Πάνω από συναγερμό: Θα εφαρμοστεί ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία ανώτερη του καθορισμένου επιπέδου θερμοκρασίας.
  • Κάτω από συναγερμό: Θα εφαρμοστεί ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία κατώτερη του καθορισμένου επιπέδου θερμοκρασίας.
  • Συναγερμός διαστήματος: Θα εφαρμοστεί ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία μεταξύ δύο καθορισμένων επιπέδων θερμοκρασίας.
  • Συναγερμός υγρασίας: Ενεργοποιείται στην περίπτωση μιας επιφάνειας όπου η σχετική υγρασία υπερβαίνει μια προκαθορισμένη τιμή.
  • Συναγερμός μόνωσης: Ενεργοποιείται όταν υπάρχει ανεπάρκεια στη μόνωση σε έναν τοίχο.
  • Προσαρμοσμένος συναγερμός: Αυτός ο τύπος συναγερμού σάς επιτρέπει να τροποποιήσετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις για έναν τυπικό συναγερμό.
Οι παράμετροι ρύθμισης για τον ενεργοποιημένο χρωματικό συναγερμό εμφανίζονται στην περιοχή ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ στο δεξιό τμήμα παραθύρου.
Graphic

11.10.2  Παραδείγματα εικόνων

Αυτός ο πίνακας επεξηγεί τους διάφορους χρωματικούς συναγερμούς (ισόθερμες).

Χρωματικός συναγερμός

Εικόνα

Πάνω από συναγερμό
Graphic
Κάτω από συναγερμό
Graphic
Συναγερμός διαστήματος
Graphic
Συναγερμός υγρασίας
Graphic
Συναγερμός μόνωσης
Graphic

11.10.3  Ρύθμιση επάνω και κάτω συναγερμών

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.10.4  Ρύθμιση ενός συναγερμού διαστήματος

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.10.5  Ρύθμιση συναγερμού υγρασίας

11.10.5.1   Γενικά

Ο συναγερμός υγρασίας (ισόθερμη) μπορεί να εντοπίσει περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μούχλας ή όπου υπάρχει κίνδυνος να τρέξει υγρασία με τη μορφή νερού (σημείο δρόσου).

11.10.5.2   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.10.6  Ρύθμιση συναγερμού μόνωσης

11.10.6.1   Γενικά

Ο συναγερμός μόνωσης (ισόθερμη) μπορεί να εντοπίσει περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχει ανεπάρκεια στη μόνωση του κτιρίου. Ενεργοποιείται όταν το επίπεδο μόνωσης πέσει κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή διαρροής ενέργειας μέσω της δομής του κτιρίου (θερμικός δείκτης).
Οι διάφοροι Οικοδομικοί Κανονισμοί συνιστούν διαφορετικές τιμές για το θερμικό δείκτη, αλλά οι συνήθεις τιμές είναι 0,6–0,8 για τα καινούργια κτίρια. Για σχετικές συστάσεις, ανατρέξτε στον Εθνικό Οικοδομικό Κανονισμό.

11.10.6.2   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.10.7  Ρύθμιση προσαρμοσμένου συναγερμού

11.10.7.1   Γενικά

Ένας προσαρμοσμένος συναγερμός είναι οποιουδήποτε από τους παρακάτω τύπους:
  • Πάνω από συναγερμό.
  • Κάτω από συναγερμό.
  • Συναγερμός διαστήματος.
  • Συναγερμός υγρασίας.
  • Συναγερμός μόνωσης.
Για αυτούς τους προσαρμοσμένους συναγερμούς, μπορείτε να καθορίσετε χειροκίνητα μια σειρά από διαφορετικές παραμέτρους, σε σύγκριση με τη χρήση των τυπικών συναγερμών:
  • Φόντο .
  • Χρώματα (ημιδιαφανή ή συμπαγή χρώματα).
  • Αντιστροφή διαστήματος (μόνο για την ισόθερμη Διάστημα ).

11.10.7.2   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.11  Αλλαγή των τοπικών παραμέτρων για ένα εργαλείο μέτρησης

11.11.1   Γενικά

Για ακριβείς μετρήσεις, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μέτρησης. Οι παράμετροι μέτρησης που είναι αποθηκευμένες με την εικόνα εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα παραθύρου, στην περιοχή ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε μια παράμετρο μέτρησης (αντικείμενο) μόνο για ένα εργαλείο μέτρησης. Ο λόγος για αυτό μπορεί να είναι ότι το εργαλείο μέτρησης βρίσκεται μπροστά από μια επιφάνεια με σημαντικά μεγαλύτερη ανάκλαση από άλλες επιφάνειες στην εικόνα ή επάνω από ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τα υπόλοιπα αντικείμενα στην εικόνα, και ούτω καθεξής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους αντικειμένων, ανατρέξτε στην ενότητα 18 Τεχνικές θερμογραφικών μετρήσεων .
Οι ακόλουθοι δείκτες χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιούνται τοπικές παράμετροι για ένα εργαλείο μέτρησης:
  • Στην εικόνα, εμφανίζεται ένας αστερίσκος (*) δίπλα στο εργαλείο μέτρησης.
    Graphic
  • Στον πίνακα αποτελεσμάτων του Image Editor, εμφανίζεται ένα εικονίδιο δίπλα στην τιμή μέτρησης.
    Graphic
  • Στα πεδία και τους πίνακες αποτελεσμάτων στις εκθέσεις υπερύθρων, εμφανίζεται ένας αστερίσκος (*) και συμπεριλαμβάνονται οι τιμές των τοπικών παραμέτρων μέσα σε αγκύλες.
    Graphic

11.11.2   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.12  Εργασία με επισημειώσεις

11.12.1   Γενικά

Μπορείτε να αποθηκεύσετε πρόσθετες πληροφορίες μαζί με μια εικόνα υπερύθρων, με τη βοήθεια των σημειώσεων. Η χρήση σημειώσεων κάνει πιο αποτελεσματική τη διαδικασία δημιουργίας εκθέσεων και μετέπειτα επεξεργασίας χάρη στην παροχή σημαντικών πληροφοριών για την εικόνα, π.χ. συνθήκες και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο λήψης της εικόνας.
Ορισμένες κάμερες επιτρέπουν την προσθήκη επισημειώσεων απευθείας στην κάμερα, π.χ. σημειώσεις (περιγραφές εικόνων), επισημειώσεις κειμένου, φωνής και προσχεδίων. Αυτές οι επισημειώσεις (εάν υπάρχουν) εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα παραθύρου του Image Editor. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σημειώσεις (περιγραφές εικόνων) και επισημειώσεις κειμένου σε εικόνες χρησιμοποιώντας το Image Editor.

11.12.2  Πληροφορίες σχετικά με τις περιγραφές εικόνων

11.12.2.1  Τι είναι η περιγραφή εικόνας;

Η περιγραφή εικόνας είναι μια σύντομη περιγραφή κειμένου σε ελεύθερη μορφή, η οποία είναι αποθηκευμένη σε ένα αρχείο εικόνας υπερύθρων. Χρησιμοποιεί μια τυπική ετικέτα στη μορφή αρχείου *.jpg και μπορεί να ανακτηθεί από άλλο λογισμικό.
Στο Image Editor και τις κάμερες FLIR , η περιγραφή εικόνας καλείται Σημείωση.
11.12.2.1.1   Διαδικασία

11.12.3  Πληροφορίες σχετικά με τις επισημειώσεις κειμένου

11.12.3.1  Τι είναι η επισημείωση κειμένου;

Μια επισημείωση κειμένου είναι πληροφορίες σε μορφή κειμένου σχετικά με κάποιο στοιχείο μιας εικόνας και δημιουργείται από μια ομάδα με ζεύγη πληροφοριών (ετικέτα και τιμή). Ο λόγος χρήσης των επισημειώσεων κειμένου είναι η αποτελεσματικότερη δημιουργία εκθέσεων και μετέπειτα επεξεργασία, καθώς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εικόνα, όπως συνθήκες, φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία λήψης της εικόνας.
Μια επισημείωση κειμένου είναι μια αποκλειστικής χρήσης μορφή σχολίου της FLIR Systems και οι πληροφορίες που περιέχει δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν από λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η αρχή αυτή βασίζεται κυρίως στην επικοινωνία με το χρήστη. Στην κάμερα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις διάφορες διαθέσιμες τιμές για κάθε ετικέτα. Μπορεί επίσης να εισαγάγει αριθμητικές τιμές και να ρυθμίσει την επισημείωση κειμένου ώστε να συλλέγει τιμές μέτρησης από την οθόνη.

11.12.3.2  Δημιουργία επισημείωσης κειμένου σε μια εικόνα

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία: