1. Νόμος θερμικής ακτινοβολίας του Kirchhoff.
2. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13372:2004 (en).
3. 1ος νόμος της θερμοδυναμικής.
4. Η θερμική ενέργεια είναι μέρος της εσωτερικής ενέργειας ενός αντικειμένου.
5. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16714-3:2016 (en).
6. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18434-1:2008 (en).
7. 2ος νόμος της θερμοδυναμικής.
8. Αυτό είναι μια συνέπεια του 2ου νόμου της θερμοδυναμικής. Ο ίδιος ο νόμος είναι πιο σύνθετος.
9. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10878-2013 (en).
10. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10878-2013 (en).
11. Νόμος του Fourier.
12. Αυτή είναι η μονοδιάστατη μορφή του νόμου του Fourier και ισχύει για συνθήκες σταθερής κατάστασης.
13. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16714-3:2016 (en).
14. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18434-1:2008 (en).
15. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16714-3:2016 (en).