13  Δημιουργία προτύπων εκθέσεων

13.1   Γενικά

Το FLIR Report Studio αποστέλλεται μαζί με πολλά διαφορετικά πρότυπα εκθέσεων (αρχεία Microsoft Word *.dotx). Εάν αυτά τα πρότυπα δεν ικανοποιούν τις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα πρότυπα εκθέσεων υπερύθρων.

13.1.1  Λίγα ή πολλά πρότυπα εκθέσεων;

Δεν είναι σπάνιο να χρησιμοποιείται πάντα ένα συγκεκριμένο πρότυπο για έναν συγκεκριμένο πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως θέλετε να συμπεριλάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες για την εταιρεία του πελάτη στο πρότυπο, αντί να τις εισαγάγετε με το χέρι μετά τη δημιουργία της έκθεσης υπερύθρων.
Ωστόσο, εάν μπορούν να δημιουργηθούν εκθέσεις υπερύθρων για πολλούς πελάτες με χρήση ενός μόνο προτύπου ή ενός μικρού αριθμού προτύπων, πιθανόν δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις εταιρείες στο πρότυπο, εφόσον αυτό το είδος των πληροφοριών μπορεί εύκολα να εισαχθεί κατά τη δημιουργία της έκθεσης.

13.1.2  Τυπική δομή

Ένα πρότυπο εκθέσεων υπερύθρων συνήθως αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το εξώφυλλο που μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, το λογότυπο της εταιρείας σας και στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας, τον τίτλο της έκθεσης, το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη, έναν πίνακα σύνοψης και επιπλέον γραφικά ή πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε.
  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Αριθμός διαφορετικών σελίδων που περιέχουν συνδυασμούς αντικειμένων θερμικής εικόνας, αντικειμένων ψηφιακής εικόνας, αντικειμένων πεδίου, αντικειμένων πίνακα κ.λπ. Μπορούν να συμπεριληφθούν πολλά τμήματα για ΔΕΔΟΜΕΝΑ με διαφορετικούς τύπους περιεχομένου, π.χ. “Μόνο υπερύθρων”, "Μόνο οπτικές”, ”Δύο υπερύθρων” και “Δύο υπερύθρων+οπτικές”.
  • ΤΕΛΟΣ: Τα συμπεράσματα, οι προτάσεις, η διάγνωση και η συνοπτική περιγραφή.

13.1.3  Σημείωση σχετικά με την εργασία στο περιβάλλον του Microsoft Word‎

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το FLIR Word Add-in είναι ένα πρόσθετο στο Microsoft Word, οι υπάρχουσες λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συνήθως κατά τη δημιουργία ενός προτύπου εγγράφου στο Microsoft Word μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία των προτύπων εκθέσεων.
Το FLIR Word Add-in προσθέτει έναν αριθμό εντολών που αφορούν ειδικά τον τομέα της απεικόνισης και δημιουργίας εκθέσεων υπερύθρων. Αυτές οι εντολές είναι διαθέσιμες στην καρτέλα FLIR. Χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες σε συνδυασμό με τις συνήθεις δυνατότητες του Microsoft Word κατά τη δημιουργία προτύπων εκθέσεων υπερύθρων.

13.2  Δημιουργία προσαρμοσμένου προτύπου εκθέσεων υπερύθρων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο εκθέσεων με διαφορετικούς τρόπους:
  • Προσαρμογή βασικού προτύπου εκθέσεων.
  • Τροποποίηση υπάρχοντος προτύπου εκθέσεων.

13.2.1  Προσαρμογή βασικού προτύπου εκθέσεων

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

13.2.2  Τροποποίηση υπάρχοντος προτύπου, ξεκινώντας από το FLIR Word Add-in‎

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

13.2.3  Τροποποίηση υπάρχοντος προτύπου, ξεκινώντας από τον οδηγό FLIR Report Studio‎

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

13.2.4  Προσθήκη πολλαπλών τμημάτων για ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μπορείτε να προσθέσετε ένα ή περισσότερα τμήματα για ΔΕΔΟΜΕΝΑ στο πρότυπο έκθεσης, με διαφορετικούς τύπους περιεχομένου, π.χ. “Μόνο υπερύθρων”, "Μόνο οπτικές”, ”Δύο υπερύθρων” και “Δύο υπερύθρων+οπτικές”.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο με πολλαπλά τμήματα για ΔΕΔΟΜΕΝΑ στον οδηγό FLIR Report Studio, εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα, η οποία σας επιτρέπει να επιλέξετε σε ποιο τμήμα θα προσθέσετε εικόνες. Ανατρέξτε στην ενότητα 9.3.2 Παράθυρο εικόνας .

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

13.2.5  Επιλογή κατηγορίας προτύπου

Μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κατηγορίες για το πρότυπο εκθέσεων.
Όταν αποθηκευτεί και εισαχθεί στον οδηγό FLIR Report Studio, το πρότυπο εκθέσεων θα εμφανίζεται κάτω από την επιλεγμένη κατηγορία στο αριστερό τμήμα παραθύρου του οδηγού. Ανατρέξτε στην ενότητα 9.3.1 Παράθυρο προτύπων .

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία: