5  Instalación

5.1  Requisitos del sistema

5.1.1  Sistema operativo

FLIR Report Studio es compatible con USB 2.0 y 3.0 para los siguientes sistemas operativos de PC:
  • Microsoft Windows 7, 32 bits.
  • Microsoft Windows 7, 64 bits.
  • Microsoft Windows 8, 32 bits.
  • Microsoft Windows 8, 64 bits.
  • Microsoft Windows 10, 32 bits.
  • Microsoft Windows 10, 64 bits.

5.1.2  Hardware

  • PC con procesador de núcleo doble a 2 GHz.
  • 4 GB de RAM (mínimo, 8 GB recomendados).
  • 128 GB de disco duro, con un mínimo de 15 GB disponibles.
  • Unidad de DVD-ROM.
  • Compatibilidad con gráficos de DirectX 9 con:
    • Controlador WDDM
    • 128 MB de memoria gráfica (mínimo)
    • Pixel Shader 2.0 mediante hardware
    • 32 bits por píxel.
  • Monitor SVGA (1024 × 768) (o resolución superior).
  • Acceso a Internet (pueden aplicarse tarifas adicionales).
  • Salida de audio.
  • Teclado y ratón, o dispositivos compatibles.

5.2  Instalación de FLIR Report Studio‎

5.2.1   Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento: