3  Asiakastuki

Graphic

3.1   Yleistä

Jos tarvitset asiakastukea, käy seuraavassa sivustossa:

3.2  Kysymyksen lähettäminen

Kysymyksen lähettäminen asiakastukeen edellyttää, että olet rekisteröitynyt käyttäjä. Rekisteröityminen Internetin kautta kestää vain muutaman minuutin. Jos haluat etsiä aiemmin esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia tietämyskannasta, sinun ei tarvitse olla rekisteröitynyt käyttäjä.
Kun haluat lähettää kysymyksen, pidä seuraavat tiedot saatavillasi:
  • kameran malli
  • kameran sarjanumero
  • kameran ja laitteen välinen tiedonsiirtoprotokolla tai -tapa (esimerkiksi SD-muistikortinlukija, HDMI, Ethernet, USB tai FireWire)
  • laitteen tyyppi (PC-tietokone/Mac/iPhone/iPad/Android-laite jne.)
  • ohjelmaversiot valmistajalta FLIR Systems
  • käyttäjän oppaan koko nimi, julkaisunumero ja versionumero.

3.3  Lataukset

Asiakastukisivustosta voit ladata myös seuraavat, jos ne liittyvät tuotteeseen:
  • lämpökameran ohjelmistopäivitykset
  • tietokoneohjelmistojen päivitykset
  • tietokoneohjelmistojen ilmais- ja arviointiversiot
  • nykyisten ja vanhojen tuotteiden käyttöoppaat
  • piirustukset (*.dxf- ja *.pdf-muodossa)
  • Cad-tietomallit (*.stp-muodossa)
  • käyttöesimerkkejä
  • tietolomakkeet
  • tuoteluettelot.