1. Kirchhoffin lämpösäteilylaki.
2. Perustuu standardiin ISO 16714-3:2016 (en).
3. Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö.
4. Perustuu standardiin ISO 16714-3:2016 (en).
5. Perustuu standardiin ISO 18434-1:2008 (en)
6. Perustuu standardiin ISO 10878-2013 (en).
7. Perustuu standardiin ISO 10878-2013 (en).
8. Termodynamiikan toinen pääsääntö.
9. Tämä on termodynamiikan toisen pääsäännön seuraus. Itse pääsääntö on tätä monimutkaisempi.
10. Fourierin laki.
11. Tämä on Fourierin lain yksiulotteinen muoto, joka pätee vakaissa tiloissa.
12. Lämpöenergia on kappaleen sisäisen energian osa.
13. Perustuu standardiin ISO 16714-3:2016 (en).
14. Perustuu standardiin ISO 18434-1:2008 (en).
15. Perustuu standardiin ISO 13372:2004 (en).