5  Asentaminen

5.1  Järjestelmävaatimukset

5.1.1  Käyttöjärjestelmä

FLIR Report Studio tukee USB 2.0- ja USB 3.0 -tiedonsiirtoa seuraavissa käyttöjärjestelmissä:
  • Microsoft Windows 7, 32-bittinen
  • Microsoft Windows 7, 64-bittinen
  • Microsoft Windows 8, 32-bittinen
  • Microsoft Windows 8, 64-bittinen
  • Microsoft Windows 10, 32-bittinen
  • Microsoft Windows 10, 64-bittinen

5.1.2  Laitteisto

  • Tietokone, jossa on kaksiytiminen 2 GHz:n suoritin.
  • Vähintään 4 Gt RAM-muistia (suositus 8 Gt).
  • 128 Gt:n kiintolevy, jossa vähintään 15 Gt vapaata tilaa.
  • DVD-asema
  • DirectX 9 -grafiikkatuki
    • WDDM-ohjain
    • vähintään 128 Mt grafiikkamuistia
    • Pixel Shader 2.0 laitteistossa
    • 32 bittiä/kuvapiste
  • näyttö, jonka tarkkuus on (vähintään) 1024 × 768 (SVGA)
  • Internet-yhteys (käyttömaksuista vastaa käyttäjä)
  • audiolähtö
  • näppäimistö ja hiiri tai muu yhteensopiva osoitinlaite.

5.2  FLIR Report Studio‎ ‑ohjelmiston asentaminen

5.2.1   Menettelyohje

Toimi seuraavasti: