13  Raporttimallien luominen

13.1   Yleistä

FLIR Report Studio -ohjelmistossa on valmiina erilaisia raporttimalleja (Microsoft Word *.dotx-tiedostot). Jos mallit eivät vastaa tarpeitasi, voit luoda omia lämpökuvaraporttimalleja.

13.1.1  Kannattaako luoda muutama raporttimalli vai useita?

Usein tietylle asiakkaalle toimitetaan aina samalla mallilla toteutettuja raportteja. Tällöin malliin kannattaa sisällyttää asiakkaasi yrityskohtaiset tiedot sen sijaan, että syöttäisit tiedot käsin lämpökuvaraportin luotuasi.
Jos taas useat eri asiakkaasi tarvitsevat lämpökuvaraportteja, jotka olisi helppo luoda yhdellä tai vain parilla mallilla, yrityskohtaisia tietoja ei kannata sisällyttää malliin, sillä tiedot voi lisätä helposti raportin luonnin yhteydessä.

13.1.2  Tyypillinen rakenne

Lämpökuvaraporttimalli sisältää yleensä seuraavat osat:
  • JOHDANTO: Kansilehti, johon voidaan lisätä yrityksesi logo ja yrityskuvaan liittyviä elementtejä, raportin otsikko, asiakkaan nimi ja osoite, yhteenvetotaulukko ja muuta kuvitusta tai tietoja, jotka haluat sisällyttää.
  • DATA: Sivuja, joilla on lämpökuvaelementtien, valokuvaelementtien, kenttäelementtien, taulukkoelementtien jne. yhdistelmiä. Raportissa voi olla useita DATA-osia, joissa on erilaista sisältöä, esimerkiksi ”Vain IR”, ”Vain valokuvat”, ”Kaksi IR-kuvaa” ja ”Kaksi IR-kuvaa + valokuvat”.
  • LOPPUOSA: Tekemäsi johtopäätökset, suositukset, analyysit ja yhteenvedon kuvaus.

13.1.3  Huomautus Microsoft Word‎ -työskentelystä

FLIR Word Add-in on Microsoft Word -ohjelmistoon lisättävä apuohjelma, joten luodessasi raporttimalleja voit hyödyntää toimintoja, joita muutenkin käyttäisit Microsoft Word -asiakirjamallia luodessasi.
FLIR Word Add-in lisää ohjelmaan useita lämpökuvaukseen ja lämpökuvaraportointiin liittyviä komentoja. Niitä voi käyttää FLIR-välilehdessä. Kun luot lämpökuvaraporttimalleja, voit käyttää näitä toimintoja Microsoft Word -ohjelman tavallisten toimintojen lisäksi.

13.2  Mukautetun lämpökuvaraporttimallin luominen

Raporttimallin voi luoda eri tavoin:
  • muokkaamalla vakioraporttimallia
  • muokkaamalla aiemmin luotua raporttimallia

13.2.1  Vakioraporttimallin muokkaaminen

Toimi seuraavasti:

13.2.2  Aiemmin luodun mallin muokkaaminen FLIR Word Add-in‎ -ohjelmassa

Toimi seuraavasti:

13.2.3  Aiemmin luodun mallin muokkaaminen ohjatussa FLIR Report Studio‎ -toiminnossa

Toimi seuraavasti:

13.2.4  Useiden DATA-osien lisääminen

Voit lisätä yhden tai useamman uuden DATA-osan, joissa voi olla erilaista sisältöä, esimerkiksi ”Vain IR”, ”Vain valokuvat”, ”Kaksi IR-kuvaa” ja ”Kaksi IR-kuvaa + valokuvat”.
Kun käytät ohjatussa FLIR Report Studio -toiminnossa mallia, jossa on useita DATA-osia, näyttöön tulee avattava luettelo, josta voit valita, mihin osaan lisäät kuvia, katso kohta 9.3.2 Kuvaikkuna .

Toimi seuraavasti:

13.2.5  Malliluokan valitseminen

Voit valita raporttiluokalle yhden tai useamman luokan.
Kun raporttimalli on tallennettu ja tuotu ohjattuun FLIR Report Studio -toimintoon, se näkyy valitussa luokassa ohjatun toiminnon vasemmassa ruudussa, katso kohta 9.3.1 Malli-ikkuna .

Toimi seuraavasti: