Procédez comme suit :
Démarrez l'assistant FLIR Report Studio en procédant de l'une des manières suivantes :
Dans le volet de gauche, sélectionnez Tous les modèles pour afficher tous les modèles disponibles dans FLIR Report Studio ou sélectionnez une catégorie de modèle pour trouver un modèle de rapport spécifique.
Dans le volet central, cliquez sur un modèle de rapport. Un aperçu de chaque page dans le modèle de rapport sélectionné s'affiche dans le volet de droite.
Pour continuer avec le modèle sélectionné, cliquez sur Suivant en bas de la fenêtre.

Dans le volet de gauche, sélectionnez le dossier contenant les images à inclure dans le rapport. Vous pouvez également importer des images d'une caméra reliée à l'ordinateur, en cliquant sur Importer en bas à gauche de la fenêtre.

Pour ajouter des images au rapport, effectuez au moins une des opérations suivantes :

Dans le volet de droite, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Pour modifier une image, effectuez l'une des opérations suivantes :
Image Editor de FLIR Report Studio s'ouvre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 11 Analyse et modification d'images .
Saisissez le nom du rapport dans le champ NOM DU RAPPORT dans la partie supérieure de la fenêtre.
Cliquez sur la flèche Générer en bas de la fenêtre. Sélectionnez l'une des opérations suivantes :

La boîte de dialogue Propriétés du rapport s'affiche.
Effectuez une ou plusieurs actions parmi les suivantes :
Pour générer le rapport avec les propriétés affichées, cliquez sur OK. Un rapport est généré et enregistré dans le dossier Rapports, comme spécifié dans les Options. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 9.6 Modification des paramètres .
Le rapport s'ouvre comme un document Microsoft Word. L'image ou les images sélectionnée(s) et les informations saisies dans la boîte de dialogue Propriétés du rapport se propagent dans les paramètres fictifs correspondants dans le rapport.
(Applicable aux rapports modifiables.) Pour modifier une image, effectuez l'une des opérations suivantes :
Image Editor de FLIR Report Studio s'ouvre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 11 Analyse et modification d'images .
(Applicable aux rapports modifiables.) Pour modifier des objets dans le rapport, reportez-vous à la section 12.2 Gestion d'objets dans le rapport .
Enregistrez le rapport.
Procédez comme suit :
Sélectionnez Options > Options.
Dans l'onglet Rapport, vous pouvez sélectionner les paramètres relatifs à la création de rapports.
Dans l'onglet Unités, vous pouvez sélectionner les paramètres liés aux unités de température et de distance.
Dans l'onglet Importer, vous pouvez sélectionner les paramètres relatifs à l'importation des images.