|
Terme |
Définition |
|---|---|
|
Absorption et émission
1
|
La capacité ou aptitude d'un objet à absorber le rayonnement incident est toujours identique à sa capacité à rayonner sa propre
énergie.
|
|
Chaleur
|
Énergie thermique transférée d'un objet (système) à un autre, en raison de la différence de température entre ces deux objets.
|
|
Conduction
|
Transfert direct de l'énergie thermique d'une molécule à une autre, suite à une collision entre ces molécules.
|
|
Conservation de l'énergie
2
|
L'énergie totale d'un système isolé reste constante.
|
|
Convection
|
Mode de transfert de chaleur dans lequel un fluide est mis en mouvement, par le biais de la gravité ou d'une autre force,
transférant ainsi la chaleur d'un lieu à un autre.
|
|
Diagnostic
|
Examen des symptômes et syndromes pour déterminer la nature des défauts ou des pannes.
3
|
|
Direction du transfert thermique
4
|
La chaleur passe spontanément d'un corps chaud à un corps plus froid et transfère ainsi l'énergie thermique d'un corps à un
autre.
5
|
|
Gradient thermique
|
Variation graduelle de la température en fonction de la distance.
6
|
|
Isotherme
|
Remplacement de certaines couleurs de l'échelle par une couleur contrastée représentant un intervalle de température apparente
égale.
7
|
|
Mise au point thermique
|
Procédé d'application des couleurs de l'image sur l'objet à analyser de façon à optimiser le contraste.
|
|
Palette de couleurs
|
Application de différentes couleurs représentant différents niveaux de température apparente. Les palettes permettent d'obtenir
des images à fort ou faible contraste, selon les couleurs utilisées.
|
|
Rayonnement diffusé
|
Rayonnement émis par la surface d'un objet, quelle qu'en soit la source d'origine.
|
|
Rayonnement incident
|
Rayonnement qu'un objet reçoit de son environnement.
|
|
Résolution spatiale
|
Capacité d'une caméra infrarouge à distinguer les objets ou détails de petite dimension.
|
|
Température
|
Mesure de l'énergie cinétique moyenne des molécules et atomes formant la matière.
|
|
Température apparente
|
Valeur non corrigée relevée par un instrument infrarouge, correspondant à la totalité du rayonnement incident sur l'instrument,
quelles qu'en soient les sources.
8
|
|
Température apparente réfléchie
|
Température apparente de l'environnement réfléchie par la cible vers la caméra thermique.
9
|
|
Thermographie infrarouge
|
Procédé d'acquisition et d'analyse d'une information thermique à l'aide d'un appareil d'imagerie thermique sans contact.
|
|
Thermographie qualitative
|
Thermographie s'appuyant sur l'analyse de profils thermiques pour relever la présence et la position d'anomalies.
10
|
|
Thermographie quantitative
|
Thermographie utilisant les mesures de température pour déterminer la gravité d'une anomalie, afin d'établir la priorité des
réparations.
11
|
|
Transfert de chaleur par rayonnement
|
Transfert de chaleur résultant de l'émission et de l'absorption du rayonnement thermique.
|
|
Vitesse du transfert de chaleur
12
|
Dans des conditions stationnaires, la vitesse du transfert de chaleur est directement proportionnelle à la conductivité thermique
de l'objet, la section transversale de l'objet traversé par le flux thermique et la différence de température entre les deux
extrémités de l'objet. Elle est inversement proportionnelle à la longueur ou à l'épaisseur de l'objet.
13
|
|
Émissivité
|
Rapport entre le flux radiatif émis par un corps réel et le flux émis par un corps noir placé dans les mêmes conditions de
température et de longueur d'onde.
14
|
|
Énergie thermique
|
Énergie cinétique totale des molécules d'un objet.
15
|