1. A termodinamika második törvénye.
2. Ez a termodinamika második törvényének következménye; maga a törvény ennél bonyolultabb.
3. Kirchhoff törvénye a hősugárzásról:
4. Az ISO 13372:2004 (en) szabvány alapján.
5. A termodinamika első törvénye.
6. Az ISO 16714-3:2016 (en) szabvány alapján.
7. A hőenergia része az adott test belső energiájának.
8. Az ISO 16714-3:2016 (en) szabvány alapján.
9. Fourier-törvény:
10. Ez a Fourier-törvény egydimenziós formája, amely stacionárius állapotban érvényes.
11. Az ISO 18434-1:2008 (en) szabvány alapján.
12. Az ISO 10878-2013 (en) szabvány alapján.
13. Az ISO 10878-2013 (en) szabvány alapján.
14. Az ISO 18434-1:2008 (en) szabvány alapján.
15. Az ISO 16714-3:2016 (en) szabvány alapján.