5  Telepítés

5.1  Rendszerkövetelmények

5.1.1  Operációs rendszer

A FLIR Report Studio a következő operációs rendszerek esetén támogatja az USB 2.0 és 3.0 kommunikációt:
  • Microsoft Windows 7, 32 bites
  • Microsoft Windows 7, 64 bites
  • Microsoft Windows 8, 32 bites
  • Microsoft Windows 8, 64 bites
  • Microsoft Windows 10, 32 bites
  • Microsoft Windows 10, 64 bites

5.1.2  Hardver

  • Személyi számítógép 2 GHz órajelű, kétmagos processzorral.
  • Minimum 4 GB RAM (8 GB ajánlott)
  • 128 GB merevlemez legalább 15 GB szabad tárterülettel
  • DVD-ROM meghajtó
  • DirectX 9 grafika támogatása a következővel:
    • WDDM-illesztőprogram
    • 128 MB grafikus memória (legalább)
    • Pixel Shader 2.0 a hardverben
    • 32 bit/képpont
  • SVGA (1024 × 768 vagy nagyobb felbontású) monitor
  • Internet-hozzáférés (díjköteles lehet)
  • Hangkimenet
  • Billentyűzet és egér, illetve kompatibilis mutatóeszköz

5.2  A FLIR Report Studio‎ telepítése

5.2.1   Művelet

Kövesse az alábbi eljárást: