17  Fogalmak, törvények és definíciók

Fogalom

Definíció

A hőátadás iránya 1
A hő önmagától a melegebb hely felől a hidegebb hely felé áramlik, a hőenergiát az egyik helyről egy másik helyre szállítva. 2
Abszorpció (hőelnyelés) és emisszió (hőkisugárzás) 3
Egy testnek a beeső sugárzással érkező energia elnyelésére való képessége minden esetben megegyezik a saját energiája sugárzásként való kibocsátására való képességével.
Beeső sugárzás
Olyan sugárzás, amely a környezetéből ér egy testet.
Diagnosztika
A tünetek, illetve tünetegyüttesek vizsgálata, amelynek célja a hiányosságok, illetve hibák jellegének a meghatározása. 4
Energiamegmaradás 5
Zárt rendszerben az energiával rendelkező testek energiájának összege állandó.
Fajlagos emissziós tényező
A valódi testek által sugárzott energia és egy ugyanolyan hőmérsékletű és hullámhosszú fekete test által sugárzott energia aránya. 6
Két test (rendszer) között a köztük meglévő hőmérséklet-különbség következtében áramló hőenergia.
Hőenergia
Egy testet alkotó molekulák összesített mozgási energiája. 7
Hőmérséklet
Az anyagot felépítő atomok és molekulák átlagos mozgási energiájának mért értéke.
Hőmérséklet-hangolás
Az a folyamat, amelynek során a kép színeit az elemzés tárgyára helyezik a kontraszt maximalizálása érdekében.
Hőmérsékleti (termikus) gradiens
A hőmérséklet fokozatos megváltozása a távolság függvényében. 8
Hőáramsűrűség 9
A hőáramsűrűség stacionárius állapotban egyenesen arányos a test hővezető képességével, amely a test azon keresztmetszete, amelyen keresztül a hő áramlik, valamint az adott test két végpontja közötti hőmérséklet-különbséggel; ugyanakkor fordítottan arányos a test hosszával, illetve vastagságával. 10
Infravörös hőtérképezés
A kontaktus nélküli termikus képalkotó berendezések által összegyűjtött hőmérsékleti információk megszerzésének és elemzésének folyamata.
Izoterma
Az izoterma parancs a skála bizonyos színeit kontrasztszínekkel helyettesíti. Az izoterma azonos látszólagos hőmérsékleti intervallumot jelöl. 11
Kisugárzás
Egy test felületét elhagyó sugárzás, függetlenül annak eredeti forrásától.
Kondukció
Hőenergia molekulák közötti közvetlen átadása, amelyet a molekulák ütközései okoznak.
Konvekció (hőszállítás)
A konvekció a hőtranszport azon fajtája, amikor a folyadék gravitáció vagy egyéb erők hatására mozgásba kerül, és ezáltal szállítja a hőt egyik helyről a másikra.
Kvalitatív hőtérképezés (kvalitatív termográfia)
A hőtérképezés azon fajtája, amely hőmérsékleti minták elemzését használja az anomáliák kiderítésére, valamint azok helyzetének meghatározására. 12
Kvantitatív hőtérképezés (kvantitatív termográfia)
A hőtérképezés azon fajtája, amely a hőmérsékletmérést használja egy anomália súlyosságának a meghatározására azzal a céllal, hogy megállapítása az elvégzendő javítások fontossági sorrendjét. 13
Látszólagos hőmérséklet
Egy infravörös berendezésről leolvasott, nem kompenzált hőmérsékleti érték, amely az eszközt érő valamennyi hősugárzást tartalmazza, függetlenül azok forrásától. 14
Sugárzásos hőátadás
A hősugárzás emissziója, illetve abszorpciója által keletkező hőátadás.
Színpaletta
A színpaletta meghatározott látszólagos hőmérsékleti értékek jelzésére különböző színeket használ. A színpaletták az általuk használt színektől függően magas vagy alacsony kontrasztot képezhetnek.
Térbeli felbontás
Az infravörös kamera kis méretű tárgyak vagy részletek felbontására való képessége.
Visszavert látszólagos hőmérséklet
A megcélzott tárgy által a környezetnek az infravörös kamerába visszavert látszólagos hőmérséklete. 15