18  Termografiske måleteknikker

18.1  Innledning

Et infrarødt kamera måler og viser emittert infrarød stråling fra et objekt. Det faktum at stråling er en funksjon av overflatetemperaturen gjør det mulig for kameraet å beregne og vise denne temperaturen.
Strålingen som kameraet måler avhenger imidlertid ikke bare av temperaturen på objektet, men også emissiviteten. Strålingen kommer også fra omgivelsene og reflekteres i objektet. Strålingen fra objektet og den reflekterte strålingen blir også påvirket av absorpsjon av atmosfæren.
For å måle temperaturen nøyaktig er det derfor nødvendig å kompensere for effektene fra et antall forskjellige strålekilder. Kameraet gjør dette on-line. Følgende objektparametre må imidlertid angis i kameraet:
  • Emissiviteten til objektet
  • Reflektert tilsynelatende temperatur
  • Avstanden mellom objekt og kamera
  • Relativ fuktighet
  • Temperaturen til atmosfæren

18.2  Emissivitet

Den objektparameteren som er viktigst å angi riktig, er emissiviteten. Dette er et mål på hvor mye stråling som sendes ut fra objektet, i forhold til et perfekt svart legeme med samme temperatur.
Normalt vil materialet objektet er laget av og dets overflatebehandling gi en emissivitet i området 0,1 til 0,95. En høypolert flate (speil) gir emissivitet under 0,1, mens en oksidert eller malt falte har høyere emissivitet. Oljebasert maling vil, uavhengig av fargen i det synlige spektret, ha en emissivitet over 0,9, inn i det infrarøde området. Huden til et menneske har en emissivitet på fra 0,97 til 0,98.
Ikke-oksiderende metaller representerer et ekstremtilfelle med perfekt opasitet og høy refleksivitet, og som ikke varierer mye med bølgelengden. Derfor er emissiviteten til metaller lav – og øker med temperaturen. For ikke-metaller er emissiviteten høy og synker med temperaturen.

18.2.1  Bestemme emissiviteten til en prøve

18.2.1.1  Trinn 1: Bestemme reflektert tilsynelatende temperatur

Bruk en av følgende to metoder til å bestemme den reflekterte tilsynelatende temperaturen:
18.2.1.1.1  Metode 1: Direkte metode
Du kan ikke bruke et termoelement til å måle reflektert effektiv temperatur, fordi et termoelement måler temperatur, men effektiv temperatur er strålingsintensitet.
18.2.1.1.2  Metode 2: Reflektormetoden

18.2.1.2  Trinn 2: Bestemme emissiviteten

18.3  Reflektert tilsynelatende temperatur

Denne parameteren benyttes til å kompensere for strålingen som reflekteres i objektet. Hvis emissiviteten er lav, og temperaturen i objektet er relativt langt unna den som reflekteres, er det viktig å angi og kompensere for den reflekterte tilsynelatende temperaturen korrekt.

18.4  Avstand

Avstanden er avstanden mellom objektet og fronten av linsen til kameraet. Denne parameteren benyttes til å kompensere for følgende to fakta:
  • At strålingen fra målet absorberes av atmosfæren mellom objektet og kameraet.
  • At strålingen fra selve atmosfæren detekteres av kameraet.

18.5  Relativ fuktighet

Kameraet kan også kompensere for det faktum at transmisjonen også er avhengig av den relative fuktigheten til atmosfæren. For å gjøre dette angir du den relative fuktigheten korrekt. For korte avstander og normal fuktighet, kan den relative fuktigheten settes til standardverdien 50 %.

18.6  Andre parametre

I tillegg kan du på enkelte kameraer og analyseprogrammer fra FLIR Systems kompensere for følgende parametre:
  • Atmosfærisk temperatur – dvs. temperaturen i atmosfæren mellom kameraet og målet
  • Ekstern optikktemperatur – dvs. temperaturen til eventuelle eksterne linser eller vinduer som benyttes foran kameraet
  • Ekstern optikktransmittans – dvs. transmisjonen til eventuelle eksterne linser eller vinduer som benyttes foran kameraet