17  Termer, hovedsetninger og definisjoner

Term

Definisjon

Absorpsjon og utstråling 1
Evnen et objekt har til å absorbere innkommende strålingsenergi, er alltid den samme som kapasiteten til å avgi egen energi som stråling.
Diagnostikk
Undersøkelse av symptomer og syndromer for å fastslå hvilken type svikt eller feil det dreier seg om. 2
Eksitert stråling
Stråling som forlater overflaten til et objekt, uavhengig av opprinnelige kilde.
Emissivitet
Forholdet mellom effekten som stråler fra faktiske legemer, og effekten som stråler fra svarte legemer ved samme temperatur og samme bølgelengde. 3
Energibevaring 4
Den totale energien i et lukket system er konstant.
Fargepalett
Tilordner forskjellige farger for å angi spesifikke nivåer av tilsynelatende temperatur. Paletter kan gi høy eller lav kontrast, avhengig av fargene som brukes i dem.
Innkommende stråling
Stråling fra omgivelsene som treffer et objekt.
IR-termografi
Prosessen man utfører for å samle inn og analysere termisk informasjon via en termisk avbildningsenhet uten fysisk kontakt.
Isoterm
Erstatter enkelte farger i skalaen med en kontrastfarge. Det markerer et intervall av lik tilsynelatende temperatur. 5
Konveksjon
Varmeoverføringsmodus der en væske er brakt i bevegelse, enten ved hjelp av gravitasjonskraften eller en annen kraft, og dermed overfører varme fra ett sted til et annet.
Kvalitativ termografi
Termografi som er avhengig av analysen av termiske mønstre, for å avdekke eksistensen til og lokalisere posisjonen til avvik. 6
Kvantitativ termografi
Termografi som bruker temperaturmåling til å fastslå alvorsgraden til et avvik, for å etablere reparasjonsprioriteter. 7
Ledningsevne
Direkte overføring av termisk energi fra molekyl til molekyl, forårsaket av kollisjoner mellom molekylene.
Overføring av strålingsvarme
Varmeoverføring ved utstråling og absorpsjon av termisk stråling.
Reflektert tilsynelatende temperatur
Tilsynelatende temperatur i omgivelsene som reflekteres av motivet i IR-kameraet. 8
Retningen til varmeoverføring 9
Overføring av varme skjer alltid fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur. 10
Romoppløsning
Et IR-kameras evne til å oppløse små objekter eller detaljer.
Temperatur
Et mål på den gjennomsnittlige kinetiske energien til molekylene og atomene som stoffet består av.
Termisk energi
Total kinetisk energi til molekylene som objektet består av. 11
Termisk finjustering
Prosessen med å sette fargene i bildet på objektet som analyseres, for å maksimere kontrast.
Termisk gradient
Gradvis endring i temperatur over avstand. 12
Tilsynelatende temperatur
Ukompensert avlesning fra et IR-instrument, som inneholder all stråling som påvirker instrumentet, uansett kilde. 13
Varme
Termisk energi som overføres mellom to objekter (systemer) på grunn av temperaturforskjellen.
Varmeoverføringsrate 14
Varmeoverføringsraten under stabile forhold er direkte proporsjonal med objektets termiske konduktivitet, tverrsnittet av objektet som varmen strømmer gjennom, og temperaturforskjellen mellom objektets to ender. Den er omvendt proporsjonal med lengden, eller tykkelsen, til objektet. 15