1. De wet van Kirchhoff over thermische straling.
2. Eerste wet van thermodynamica.
3. Gebaseerd op ISO 13372:2004 (EN).
4. Gebaseerd op ISO 16714-3:2016 (EN).
5. Gebaseerd op ISO 16714-3:2016 (EN).
6. Gebaseerd op ISO 18434-1:2008 (EN)
7. Gebaseerd op ISO 10878-2013 (EN).
8. Gebaseerd op ISO 10878-2013 (EN).
9. Tweede wet van thermodynamica.
10. Dit is een gevolgtrekking van de tweede wet van thermodynamica; de wet zelf is complexer.
11. Gebaseerd op ISO 18434-1:2008 (EN).
12. Thermische energie maakt deel uit van de interne energie van een object.
13. Gebaseerd op ISO 16714-3:2016 (EN).
14. De wet van Fourier.
15. Dit is de eendimensionale vorm van de wet van Fourier, die geldig is voor stabiele omstandigheden.