21 Wzór będący podstawą pomiaru
Jak już wspomniano, podczas obserwacji do kamery dociera nie tylko promieniowanie pochodzące z samego obiektu. Kamera zbiera
także promieniowanie z otoczenia, odbite od powierzchni obiektu. Oba składniki promieniowania są w pewnym stopniu tłumione
przez atmosferę znajdującą się na drodze pomiaru. Do tego dochodzi jeszcze promieniowanie z atmosfery.
Ten opis sytuacji pomiarowej, przedstawiony poniżej na rysunku, stanowi dość dokładne odzwierciedlenie rzeczywistych warunków.
Do czynników nieuwzględnionych należą np. światło słoneczne rozpraszane w atmosferze lub promieniowanie nieużyteczne pochodzące
z silnych źródeł znajdujących się poza obszarem obserwacji. Tego rodzaju zakłócenia są trudne do oszacowania. Na szczęście
w większości przypadków są na tyle małe, że można je pominąć. Sytuacje pomiarowe, w których dodatkowe zakłócenia nie mogą
zostać pominięte, są na ogół oczywiste, przynajmniej dla przeszkolonego operatora. W takim wypadku operator musi zmienić układ
pomiarowy tak, aby uniknąć zakłóceń, np. zmieniając kierunek obserwacji, ekranując silne źródła promieniowania itp.
Zgodnie z powyższym opisem, korzystając z zamieszczonego poniżej rysunku, możemy wyprowadzić wzór na obliczanie temperatury
obiektu na podstawie sygnału ze skalibrowanej kamery.
Załóżmy, że odbierana moc promieniowania W pochodzącego z ciała czarnego o temperaturze Tsource
znajdującego się w niewielkiej odległości powoduje wygenerowanie w kamerze sygnału Usource
, który jest proporcjonalny do mocy (kamera o charakterystyce liniowej). Możemy teraz zapisać (równanie 1):
lub, w zapisie uproszczonym:
gdzie C jest stałą.
Gdyby źródło było ciałem szarym o emitancji ε, odbierane promieniowanie byłoby równe odpowiednio εWsource
.
Możemy teraz wypisać trzy składniki mocy promieniowania:
-
Emisja z obiektu = ετWobj
, gdzie ε jest emitancją obiektu, a τ jest transmitancją atmosfery. Temperatura obiektu wynosi Tobj
.
-
Emisja odbita ze źródeł w otoczeniu = (1 – ε)τWrefl
, gdzie (1 – ε) jest odbijalnością obiektu. Temperatura źródeł w otoczeniu wynosi Trefl
.
Przyjęto, że temperatura Trefl
jest taka sama dla wszystkich powierzchni emitujących promieniowanie znajdujących się w półkuli widzianej z punktu na powierzchni
obiektu. Oczywiście czasami jest to uproszczenie rzeczywistej sytuacji. Uproszczenie to jest jednak niezbędne dla uzyskania
przydatnego wzoru, a zmiennej Trefl
można — przynajmniej teoretycznie — nadać wartość reprezentującą efektywną temperaturę złożonego otoczenia.
Należy także zwrócić uwagę, że przyjęliśmy, iż emitancja otoczenia = 1. Założenie takie jest poprawne zgodnie z prawem Kirchhoffa.
Całe promieniowanie padające na powierzchnie w otoczeniu zostanie w końcu wchłonięte przez te same powierzchnie. A zatem emitancja
= 1. (Należy zauważyć, że w tym ostatnim wyjaśnieniu rozpatrywaliśmy całą sferę otaczającą obiekt).
-
Emisja z atmosfery = (1 – τ)τWatm
, gdzie (1 – τ) jest emitancją atmosfery. Temperatura atmosfery wynosi Tatm
.
Możemy teraz zapisać całkowitą odbieraną moc promieniowania (równanie 2):
Każdy człon mnożymy przez stałą C z równania 1 i zastępujemy iloczyny CW odpowiednimi wartościami U, zgodnie z tym samym równaniem, uzyskując (równanie 3):
Rozwiązujemy równanie 3 ze względu na Uobj
(równanie 4):
Jest to ogólny wzór pomiarowy używany we wszystkich urządzeniach termograficznych firmy
FLIR Systems
. We wzorze występują następujące napięcia:
Tabela 21.1 Napięcia
|
Uobj
|
Obliczone napięcie wyjściowe z kamery dla ciała czarnego o temperaturze Tobj
tj. napięcie, które można bezpośrednio przekształcić w rzeczywistą temperaturę obiektu.
|
|
Utot
|
Rzeczywiste zmierzone napięcie wyjściowe z kamery.
|
|
Urefl
|
Teoretyczne napięcie wyjściowe z kamery dla ciała czarnego o temperaturze Trefl
zgodnie z kalibracją.
|
|
Uatm
|
Teoretyczne napięcie wyjściowe z kamery dla ciała czarnego o temperaturze Tatm
zgodnie z kalibracją.
|
Operator musi podać szereg wartości parametrów niezbędnych do wykonania obliczeń:
-
emitancję obiektu ε,
-
wilgotność względną,
-
Tatm
-
odległość obiektu (Dobj
),
-
(skuteczną) temperaturę otoczenia obiektu lub odbitą temperaturę otoczenia Trefl
oraz
-
temperaturę atmosfery Tatm
Konieczność podania tych parametrów może być czasami bardzo kłopotliwa dla operatora, ponieważ nie istnieją zwykle proste
sposoby na dokładne określenie emitancji i transmitancji atmosfery w rzeczywistej sytuacji. Te dwie temperatury sprawiają
na ogół mniej problemów, jeśli w otoczeniu nie ma dużych i silnych źródeł promieniowania.
W związku z tym pojawia się pytanie: Na ile ważna jest znajomość poprawnych wartości tych parametrów? W tym kontekście interesujące
może być przeanalizowanie kilku różnych sytuacji pomiarowych i porównanie względnych wielkości trzech członów promieniowania.
Pozwoli to ocenić, które parametry mają największe znaczenie w poszczególnych sytuacjach.
Poniższe liczby ilustrują względne wielkości trzech składników promieniowania dla trzech różnych temperatur obiektu, dwóch
emitancji i dwóch zakresów widma: SW i LW. Pozostałe parametry mają następujące stałe wartości:
-
τ = 0,88
-
Trefl
= +20°C
-
Tatm
= +20°C
Pomiar niskich temperatur obiektu będzie oczywiście trudniejszy niż pomiar wysokich temperatur, gdyż „zakłócające” źródła
promieniowania są względnie o wiele silniejsze w pierwszym przypadku. Przy niskiej emitancji obiektu sytuacja stanie się jeszcze
trudniejsza.
Na koniec musimy odpowiedzieć na pytanie o dopuszczalność użycia krzywej kalibracji ponad najwyższym punktem kalibracji, czyli
o dopuszczalność ekstrapolacji. Wyobraźmy sobie, że w określonej sytuacji zmierzone Utot
= 4,5 V. Najwyższy punkt kalibracji dla kamery przypadał w pobliżu 4,1 V, na wartość nieznaną operatorowi. A zatem nawet
jeśli obiekt byłby ciałem czarnym, tj. Uobj = Utot
, to i tak podczas zamiany wartości 4,5 V na temperaturę faktycznie dokonujemy ekstrapolacji krzywej kalibracji.
Przyjmijmy teraz, że obiekt nie jest ciałem czarnym, a jego emitancja wynosi 0,75, zaś transmitancja wynosi 0,92. Zakładamy
także, że drugi i trzeci człon równania 4 sumują się do 0,5 V. Obliczając Uobj
z równania 4 otrzymujemy Uobj
= 4,5 / 0,75 / 0,92 - 0,5 = 6,0. Jest to dość daleko idąca ekstrapolacja, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że wzmacniacz
sygnału wideo może ograniczać sygnał wyjściowy do 5 V. Należy jednak zauważyć, że zastosowanie krzywej kalibracji jest procedurą
teoretyczną, która nie podlega ograniczeniom elektronicznym ani żadnym innym. Zakładamy, że jeśli sygnał w kamerze nie podlegałby
ograniczeniom, a kamera byłaby skalibrowana daleko ponad wartość 5 V, uzyskana krzywa byłaby bardzo podobna do naszej rzeczywistej
krzywej poddanej ekstrapolacji ponad wartość 4,1 V, o ile algorytm kalibracji bazowałby na fizycznym opisie zjawisk promieniowania,
jak ma to miejsce w przypadku algorytmu firmy
FLIR Systems
. Oczywiście tego rodzaju ekstrapolacje muszą podlegać ograniczeniom.