1. Prawo promieniowania cieplnego Kirchhoffa.
2. Na podstawie normy ISO 13372:2004 (ang.).
3. Na podstawie normy ISO 16714-3:2016 (ang.).
4. Energia cieplna stanowi część energii wewnętrznej obiektu.
5. Na podstawie normy ISO 16714-3:2016 (ang.).
6. Na podstawie normy ISO 18434-1:2008 (ang.).
7. Druga zasada termodynamiki.
8. Wynika to z drugiej zasady termodynamiki, ale sama zasada jest bardziej złożona.
9. Na podstawie normy ISO 16714-3:2016 (ang.).
10. Prawo Fouriera.
11. Jest to prawo Fouriera dotyczące zagadnienia jednowymiarowej wymiany ciepła właściwe dla warunków stanu ustalonego.
12. Na podstawie normy ISO 18434-1:2008 (ang.).
13. Na podstawie normy ISO 10878-2013 (ang.).
14. Na podstawie normy ISO 10878-2013 (ang.).
15. Pierwsza zasada termodynamiki.