13  Tworzenie szablonów raportów

13.1   Ogólne

Program FLIR Report Studio jest od początku wyposażony w kilka różnych szablonów raportów (pliki *.dotx programu Microsoft Word). Jeśli nie spełniają one Twoich potrzeb, można samodzielnie utworzyć niestandardowe szablony raportów termowizyjnych.

13.1.1  Kilka czy wiele szablonów raportów?

Może się zdarzać, że zawsze będziesz używał konkretnego szablonu dla danego klienta. W takim wypadku możesz zechcieć wprowadzić informacje o twoim kliencie do szablonu, zamiast wprowadzać je ręcznie, już po wygenerowaniu raportu.
Jeżeli jednak raporty z badań dla kilku z Twoich klientów mogą być tworzone przy użyciu jednego szablonu lub tylko kilku szablonów, wówczas informacje o firmie raczej nie powinny być umieszczane w szablonie, ponieważ można wprowadzić je, gdy wygenerowany zostanie raport.

13.1.2  Typowa struktura

Szablon raportu z badania zazwyczaj zawiera następujące typy sekcji:
  • WSTEP: okładka zawierająca, na przykład, logotyp firmy oraz elementy identyfikacji wizualnej firmy, tytuł raportu, nazwę klienta oraz jego adres, tabelę podsumowań oraz wszelkie dodatkowe grafiki lub informacje, jakie chcesz w tej sekcji zawrzeć.
  • DANE: pewna ilość różnych stron zawierających kombinację obiektów obrazów termowizyjnych, obrazów w świetle widzialnym, obiektów typu pole, obiektów typu tabela itp. Można uwzględnić wiele sekcji DANE z różnymi typami stron np. „tylko IR”, „tylko w świetle widzialnym”, „dwa IR”, „dwa IR + w świetle widzialnym”.
  • KOŃCOWA: Twoje wnioski, zalecenia, diagnoza i opis podsumowania.

13.1.3  Uwaga dotycząca pracy w środowisku Microsoft Word‎

Ponieważ FLIR Word Add-in jest dodatkiem do programu Microsoft Word, wszystkich funkcji, których możesz używać przy tworzeniu szablonów dokumentów w formacie Microsoft Word, możesz używać także przy tworzeniu własnych szablonów raportów.
FLIR Word Add-in dodaje szereg poleceń właściwych dla obszaru obrazowania w podczerwieni i raportowania. Polecenia te dostępne są na karcie FLIR. Funkcji tych, wraz z normalnymi funkcjami programu Microsoft Word, możesz używać przy tworzeniu szablonów raportów z przeglądów w podczerwieni.

13.2  Tworzenie własnego szablonu raportu.

Szablon raportu można utworzyć na różne sposoby:
  • Dostosowanie bazowego szablonu raportu.
  • Zmodyfikowanie istniejącego szablonu raportu.

13.2.1  Dostosowanie bazowego szablonu raportu

Wykonaj następujące czynności:

13.2.2  Modyfikowanie istniejącego szablonu – z poziomu FLIR Word Add-in‎

Wykonaj następujące czynności:

13.2.3  Modyfikowanie istniejącego szablonu – z poziomu kreatora FLIR Report Studio‎

Wykonaj następujące czynności:

13.2.4  Dodawanie wielu sekcji DANE

Do szablonu raportu możesz dodać jedną lub więcej sekcji DANE z różnymi typami stron, np. „tylko IR”, „tylko w świetle widzialnym”, „dwa IR” oraz „dwa IR + w świetle widzialnym”.
Podczas korzystania z szablonu z wieloma sekcjami DANE w kreatorze FLIR Report Studio, wyświetlona zostanie lista rozwijalna pozwalająca na wybranie, do jakich sekcji należy dodać obrazy, patrz rozdział 9.3.2 Okno obrazu .

Wykonaj następujące czynności:

13.2.5  Wybieranie kategorii szablonu

Możesz wybrać jedną lub więcej kategorii dla szablonu raportu.
Po zapisaniu i zaimportowaniu do kreatora FLIR Report Studio, szablon raportu pojawi się w wybranej kategorii w okienku z lewej strony kreatora, patrz rozdział 9.3.1 Okno szablonu .

Wykonaj następujące czynności: