20.2 Espectro eletromagnético
O espectro eletromagnético é dividido arbitrariamente em diversas regiões de comprimento de onda, designadas por bandas, distinguidas pelos métodos utilizados para produzir e detetar a radiação. Não existe nenhuma diferença fundamental entre
a radiação nas diferentes bandas do espectro eletromagnético. Gerem-se todas pelas mesmas leis e as únicas diferenças devem-se
às diferenças no comprimento de onda.
A termografia utiliza a banda espectral de infravermelhos. Na extremidade da onda curta a fronteira situa-se no limite da
perceção visual, na área a vermelho. Na extremidade de onda longa, funde-se com os comprimentos de onda das micro-ondas e
radioelétricas, em termos de milímetros.
A banda de infravermelhos é frequentemente subdividida em quatro bandas mais pequenas, cujos limites são também escolhidos
de forma arbitrária. Incluem: a próxima ao infravermelho(0,75–3 μm), a infravermelho médio (3–6 μm), a afastada do infravermelho (6–15 μm) e a extrema de infravermelhos (15–100 μm). Muito embora os comprimentos de onda sejam fornecidos em μm (mícrones), são ainda frequentemente utilizadas
outras unidades para medir o comprimento de onda nesta região espectral, por exemplo. o nanómetro (nm) e o Ångström (Å).
As relações entre as diferentes medições de comprimento de onda são as seguintes:
20.3 Radiação do corpo negro
Um corpo negro consiste num objeto que absorve toda a radiação de que é alvo, em qualquer comprimento de onda. A aparente
utilização imprópria de negro para um objeto que emite radiação é explicada pela Lei de Kirchhoff (segundo Gustav Robert Kirchhoff, 1824–1887), que determina que um corpo capaz de absorver toda a radiação em qualquer comprimento de onda é igualmente capaz
na emissão de radiações.
A construção de uma fonte de corpo negro é, em princípio, muito simples. As características de radiação de uma abertura numa
cavidade isotérmica, feita de um material absorvente opaco, representa quase exatamente as propriedades de um corpo negro.
Uma aplicação prática do princípio para a construção de um absorvente perfeito de radiação consiste numa caixa que é impermeável
à luz, exceto numa abertura que existe num dos lados. Qualquer radiação que entre pelo orifício é dispersa e absorvida por
reflexões repetidas e, assim, apenas uma fração infinitesimal pode, eventualmente, escapar. A escuridão conseguida na abertura
é quase igual à de um corpo negro e quase perfeita para todos os comprimentos de onda.
Instalando um elemento de aquecimento adequado a tal cavidade isotérmica, consegue-se o que é designado por radiador de cavidade. Uma cavidade isotérmica aquecida a uma temperatura uniforme gera radiação de corpo negro, cujas características são determinadas
exclusivamente pela temperatura da cavidade. Estes radiadores de cavidade são, normalmente, utilizados como fontes de radiação
em padrões de referência de temperatura em laboratório para calibrar instrumentos termográficos, tais como a câmara da
FLIR Systems
por exemplo.
Caso a temperatura de radiação do corpo negro aumente para um valor superior a 525 °C, a fonte começa a tornar-se visível,
de forma que, a olho nu, deixa de parecer negra. Esta é a temperatura de aquecimento vermelha incipiente do radiador, que
depois se torna laranja ou amarela à medida que a temperatura aumenta. De facto, a definição da temperatura de cor de um objeto é a temperatura à qual um corpo negro teria de ser aquecido para obter a mesma aparência.
Tenha agora em consideração três expressões que descrevem a radiação emitida por um corpo negro.
20.3.1 Lei de Planck
Max Planck (1858–1947) conseguiu descrever a distribuição espectral da radiação emitida por um corpo negro através da seguinte fórmula:
em que:
|
Wλb
|
Emitância radiante espectral do corpo negro a comprimento de onda λ.
|
|
c
|
Velocidade da luz = 3 × 108 m/s
|
|
h
|
Constante de Planck = 6,6 × 10-34 Joule seg.
|
|
k
|
Constante de Boltzmann = 1,4 × 10-23 Joule/K.
|
|
T
|
Temperatura absoluta (K) de um corpo negro.
|
|
λ
|
Comprimento de onda (μm).
|
Nota
O fator 10-6 é usado uma vez que a emitância espectral nas curvas é expressa em Watt/m2, μm.
A fórmula de Planck, quando representada graficamente para várias temperaturas, produz uma família de curvas. Seguindo qualquer
curva Planck específica, a emitância espectral é de zero a λ = 0, depois aumenta rapidamente para uma máxima a um comprimento
de onda λmax
e, depois de o ultrapassar, aproxima-se novamente do zero a comprimentos de onda muito longos. Quanto mais elevada for a
temperatura, mais curto é o comprimento de onda ao qual a máxima é registada.
20.3.2 Lei do deslocamento de Wien
Ao diferenciar a fórmula de Planck no que respeita a λ, e descobrindo a máxima, temos:
Esta é a fórmula de Wien (segundo Wilhelm Wien, 1864–1928), que exprime matematicamente a observação comum de que as cores variam de vermelho até laranja ou amarelo à medida
que a temperatura de um radiador térmico aumenta. O comprimento de onda da cor é o mesmo que o calculado para λmax
. É conseguida uma boa aproximação ao valor de λmax
para uma determinada temperatura de corpo negro se se aplicar a regra básica de 3000/T μm. Assim, uma estrela tão quente
como a Sírio (11 000 K), que emite uma luz branca-azulada, irradia com o pico de emitância radiante espectral que ocorre dentro
do espectro ultravioleta invisível, a um comprimento de onda de 0,27 μm.
O Sol (aprox. 6 000 K) emite luz amarela, regista o pico a cerca de 0,5 μm no centro do espectro de luz visível.
A uma temperatura ambiente (300 K) o pico de emitância radiante regista-se a 9,7 μm, na banda afastada de infravermelhos,
enquanto que à temperatura de nitrogénio líquido (77 K), a máxima da quase insignificante quantidade de emitância radiante
regista-se a 38 μm, nos comprimentos de onda extremos de infravermelhos.
20.3.3 Lei de Stefan-Boltzmann
Ao integrar a fórmula de Planck de λ = 0 a λ = ∞, obtemos a emitância radiante total (Wb) de um corpo negro:
Esta é a fórmula Stefan-Boltzmann (segundo Josef Stefan, 1835–1893, e Ludwig Boltzmann, 1844–1906), que determina que a energia emissiva total de um corpo negro é proporcional à quarta energia da sua temperatura
absoluta. Graficamente, Wb
representa a área abaixo da curva de Planck para uma temperatura específica. Pode ser demonstrado que a emitância radiante
no intervalo λ = 0 a λmax
é de apenas 25% do total, o que representa, aproximadamente, a quantidade de radiação do Sol que é registada dentro do espectro
de luz visível.
Utilizando a fórmula Stefan-Boltzmann para calcular a energia irradiada pelo corpo humano, a uma temperatura de 300 K e numa
área de superfície externa de aproximadamente 2 m2, obtemos 1 kW. Esta perda de energia não poderia ser suportada se não fosse a absorção de radiação de compensação das superfícies
adjacentes, a temperaturas ambiente que não variam drasticamente da temperatura do corpo - ou, naturalmente, tendo em conta
o vestuário.
20.3.4 Emissores não-corpo negro
Até agora, apenas foram considerados os radiadores e a radiação de corpo negro. No entanto, os objetos reais quase nunca estão
em conformidade com estas leis numa região de comprimento de onda alargada – muito embora possam apresentar um comportamento
próximo do corpo negro em determinados intervalos espectrais. Por exemplo, um determinado tipo de tinta branca pode aparecer
perfeitamente branca no espectro de luz visível, mas torna-se nitidamente cinzenta a cerca de 2 μm e, ultrapassando os 3 μm, torna-se quase preta.
Podem ocorrer três processos que evitam que um objeto real se comporte como um corpo negro: pode ser absorvida uma fração
da radiação incidente α, pode ser refletida uma fração ρ e pode ser transmitida uma fração τ. Uma vez que todos estes fatores
são mais ou menos dependentes do comprimento de onda, o índice λ é utilizado para representar a dependência espectral das
suas definições. Assim:
-
A absorção espectral αλ
= à relação da energia radiante espectral absorvida por um objeto com a que incide sobre si.
-
A reflexão espectral ρλ
= à relação da energia radiante espectral refletida por um objeto com a que incide sobre si.
-
A transmissão espectral τλ
= à relação da energia radiante espectral transmitida através de um objeto com a que incide sobre si.
A soma destes três fatores devem sempre resultar no total a qualquer comprimento de onda, para obtermos a relação:
Para materiais opacos τλ
= 0 e a relação simplifica-se para:
Outro fator, designado por emissividade, é necessário para descrever a fração ε da emitância radiante de um corpo negro produzida
por um objeto a uma temperatura específica. Deste modo, temos a seguinte definição:
A emissividade espectral ελ
= à relação de energia radiante espectral de um objeto com a de um corpo negro à mesma temperatura e no mesmo comprimento
de onda.
Expresso em termos matemáticos, isto pode ser escrito como a relação da emitância espectral do objeto com a de um corpo negro
da seguinte forma:
Em termos gerais, existem três tipos de fontes de radiação, que se distinguem pelas formas como a emitância espectral de cada
uma varia com o comprimento de onda.
-
Um corpo negro, para o qual ελ = ε = 1
-
Um corpo cinzento, para o qual ελ = ε = constante inferior a 1
-
Um radiador seletivo, para o qual ε varia com o comprimento de onda
Segundo a lei de Kirchhoff, para qualquer material, a emissividade espectral e a absorção espectral de um corpo são iguais
em quaisquer temperaturas e comprimentos de onda especificados. Ou seja:
A partir disto obtemos, para um material opaco (visto que αλ + ρλ = 1):
Para materiais extremamente polidos ελ
aproxima-se de zero, de forma que para um material perfeitamente refletor (isto é, um espelho perfeito) temos:
Para um radiador de corpo cinzento, a fórmula Stefan-Boltzmann transforma-se em:
Isto determina que a energia emissiva total de um corpo cinzento é a mesma de um corpo negro à mesma temperatura reduzida
proporcionalmente ao valor de ε do corpo cinzento.
20.4 Materiais semitransparentes a infravermelhos
Considere agora um corpo semitransparente, não metálico – digamos, na forma de uma placa espessa e plana de material plástico.
Quando a placa é aquecida, a radiação gerada no seu volume deve expandir-se até às superfícies através do material em que
é parcialmente absorvida. Além disso, quando chega à superfície, alguma dessa radiação é refletida novamente para o interior.
A radiação refletida em retorno é, de novo, parcialmente absorvida, mas parte chega à outra superfície, através da qual a
grande maioria da radiação escapa e parte é novamente refletida. Muito embora as reflexões progressivas se tornem cada vez
mais fracas, devem ser todas somadas quando é calculada a emitância total da placa. Quando a série geométrica resultante é
somada, a emissividade efetiva de uma placa semitransparente é obtida da seguinte forma:
Quando a placa se torna opaca, esta fórmula fica reduzida à fórmula única:
Esta última relação é particularmente conveniente, pois é muitas vezes mais fácil medir a reflexão do que medir diretamente
a emissividade.