11  Анализ и редактирование изображений

11.1   Общее

Программа FLIR Report Studio Image Editor позволяет редактировать и анализировать изображения.
Ниже представлен перечень имеющихся функций и настроек:
  • Добавление средств измерения.
  • Настройка инфракрасного изображения.
  • Изменение распределения цветов.
  • Изменение цветовой палитры.
  • Изменение режимов настройки изображения.
  • Работа с цветовыми сигналами и изотермами.
  • Изменение параметров измерения.

11.2  Запуск Image Editor‎

Редактор изображений Image Editor можно запустить либо из программы FLIR Report Studio , либо из дополнения FLIR Word Add-in.

11.2.1  Запуск редактора Image Editor‎ из программы FLIR Report Studio‎

Выполните перечисленные ниже действия:

11.2.2  Запуск редактора Image Editor‎ из FLIR Word Add-in‎

В редактор Image Editor можно войти из редактируемого термографического отчета.

Выполните перечисленные ниже действия:

11.3  Элементы экрана Image Editor‎

11.3.1   Рисунок

Graphic

11.3.2   Объяснение

11.4  Основные функции редактирования изображения

11.4.1  Поворот изображения

Выполните перечисленные ниже действия:

11.4.2  Кадрирование изображения

Пользователь может обрезать изображение и сохранить его как копию исходного изображения.

Выполните перечисленные ниже действия:

11.5  Работа с измерительными инструментами

11.5.1   Общее

Для измерения температуры можно использовать несколько измерительных инструментов, например, точка, рамка, круг или линия.
При добавлении измерительного инструмента к изображению измеренная температура будет показана на правой панели экрана Image Editor. Настройки инструмента также будут сохранены в файл изображения, измеренную температуру можно будет просмотреть в термографическом отчете.

11.5.2  Добавление средства измерения

Выполните перечисленные ниже действия:

11.5.3  Перемещение или изменение размеров инструмента измерения

Выполните перечисленные ниже действия:

11.5.4  Создание локальных маркеров для измерительного инструмента

11.5.4.1   Общее

Программа Image Editor учитывает все имеющиеся маркеры измерительного инструмента, заданные для камеры. Во время анализа изображения пользователь может добавить собственный маркер. Для этого используются локальные маркеры.

11.5.4.2   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

11.5.5  Вычисление площади

11.5.5.1   Общее

Расстояние, включенное в данные параметров изображения, может использоваться как основание для расчетов площади. Типичным применением будет оценка размера мокрого пятна на стене.
Чтобы рассчитать площадь поверхности, воспользуйтесь измерительным инструментом в форме рамки или круга. Программа Image Editor рассчитывает площадь поверхности в пределах, заданных контуром инструмента. Площадь поверхности рассчитывается с учетом значения расстояния.
11.5.5.1.1   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

11.5.5.1.2  Вычисление длины
11.5.5.1.2.1   Общее
Расстояние, включенное в данные параметров изображения, может использоваться как основание для расчетов длины.
Чтобы рассчитать длину, воспользуйтесь измерительным инструментом «линия». Программа Image Editor рассчитывает длину по линии с учетом значения расстояния.
11.5.5.1.2.1.1   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

11.5.6  Настройка функции определения различий

11.5.6.1   Общее

Расчет разницы позволяет получить значение разницы (дельты) двух температур, например, температур в двух точках или температуры в определенной точке и максимальной температуры на изображении.

11.5.6.2   Процедура

11.5.6.2.1   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

11.5.7  Удаление маркеров измерений

Выполните перечисленные ниже действия:

11.6  Настройка инфракрасного изображения

11.6.1   Общее

Инфракрасное изображение можно настроить автоматически или вручную.
В программе Image Editor пользователь может вручную изменить верхнее и нижнее значения температурной шкалы. Это облегчает анализ изображения. Например, пользователь может изменить температурную шкалу, задав значения, близкие к температуре определенного объекта на изображении. Таким образом можно обнаружить отклонения и незначительные разницы температур в интересующей вас части изображения.
При автоматической настройке программа Image Editor устанавливает наилучшие значения яркости и контрастности изображения. Отсюда следует, что выделение цветом распространяется на все имеющиеся на изображении температуры.
В ряде случаев на изображении могут присутствовать пятна очень высокой или очень низкой температуры, выходящей за интересующие вас пределы. В таких ситуациях вы можете исключить эти области во время автоматической настройки изображения и выделить цветом только интересующие вас температуры. Для этого вам нужно задать область автоматической настройки.

11.6.2  Пример 1

Ниже представлены два инфракрасных изображения здания. На левом изображении (автоматическая регулировка) большой температурный диапазон между чистым небом и обогреваемым зданием делает правильный анализ затруднительным. Можно выполнить более детальный анализ здания, если изменить температурную шкалу на значения, близкие к температуре здания.
Graphic
Автоматический
Graphic
Ручной

11.6.3  Пример 2

Ниже представлены два инфракрасных изображения изолятора высоковольтной линии электропередачи. Чтобы упростить анализ отклонений температуры в изоляторе, на изображении справа температурная шкала была изменена на значения, близкие к температуре изолятора.
Graphic
Автоматический
Graphic
Ручной

11.6.4  Изменение уровней температуры

Выполните перечисленные ниже действия:

Graphic

11.6.5  Автоматическая настройка изображения

Выполните перечисленные ниже действия:

Graphic

11.6.6  Определение области для автоматической настройки

Верхнее и нижнее значения температурной шкалы задаются в соответствии с максимальной и минимальной температурой в области автоматической настройки. Выбрав выделение цветом только для соответствующих температур, вы сможете более подробно изучить интересующий вас участок изображения.

Выполните перечисленные ниже действия:

11.7  Изменение распределения цветов

11.7.1   Общее

Вы можете изменять распределение цветов в изображении. Различное распределение цветов позволяет производить более тщательный анализ изображения.

11.7.2  Определения

Вы можете выбрать один из следующих режимов распределения цветов:
  • Линейная температура: При этом методе отображения выделение цветом на изображении выполняется линейно в зависимости от температурных значений пикселей.
  • Выравнивание гистограммой: При этом методе отображения цвета равномерно распределяются между имеющимися на изображении значениями температуры. Такой метод отображения особенно полезен при наличии небольшого количества участков с очень высокой температурой.
  • Линейный сигнал: При этом методе отображения выделение цветом на изображении выполняется линейно в зависимости от значений сигнала пикселей.
  • Цифровое подчеркивание деталей: При этом методе отображения высокочастотные участки изображения, например, кромки и углы, показываются с повышенной четкостью, чтобы можно было подробно рассмотреть их.

11.7.3   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

11.8  Изменение цветовой палитры

11.8.1   Общее

Пользователь может изменить палитру, используемую для выделения отдельных температур на изображении. Выбор палитры облегчает анализ изображения.

Цветовая палитра

Пример изображения

Арктика
Graphic
Холодный
Graphic
Серий
Graphic
Железо
Graphic
Лава
Graphic
Радуга
Graphic
Радуга, высокий контраст
Graphic
Теплаый
Graphic

11.8.2   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

11.9  Изменение режимов изображения

11.9.1   Общее

В некоторых случаях вы можете изменить режим изображения.

11.9.2  Виды режимов изображений

Режим изображения

Пример изображения

Тепловизионный MSX (мультиспектральное динамическое изображение): В данном режиме повышается четкость по краям оъектов на инфракрасном изображении. Можно отрегулировать тепловой / фото баланс
Graphic
Тепловизионный: В данном режиме показывается полностью инфракрасное изображение.
Graphic
Тепловое слияние: В данном режиме показываются цифровые фотографии, на которых отдельные фрагменты изображены в инфракрасном свете, в зависимости от установленных пределов температуры.
Graphic
Комбинирование ИК: Камера дает смешанное изображение, в котором одновременно используются пиксели ИК-изображения и пиксели цифрового фото. Можно отрегулировать тепловой / фото баланс
Graphic
Картинка в картинке: В данном режиме инфракрасный кадр отображается поверх цифровой фотографии.
Graphic
Цифровая камера: В данном режиме показывается полностью цифровая фотография.
Graphic

11.9.3   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

11.10  Работа с цветовыми сигнализациями и изотермами

11.10.1   Общее

Использование цветовых сигналов (изотерм) позволяет быстро выявить отклонения на инфракрасном изображении. Функция изотермы окрашивает контрастным цветом все пиксели с температурой выше или ниже одного или нескольких заданных уровней температуры или с температурой, которая лежит между этими уровнями. Также имеются изотермы, используемые в строительной отрасли: влажности и изоляции.
Можно выбрать следующие сигналы:
  • Сигнальная окраска высокого значения. Этот элемент окрашивает контрастным цветом все пикселы с температурой выше заданного уровня.
  • Сигнальная окраска низкого значения. Этот элемент окрашивает контрастным цветом все пикселы с температурой ниже заданного уровня температуры.
  • Сигнальная окраска заданного интервала. Этот элемент окрашивает контрастным цветом все пикселы с температурой, находящейся между двумя заданными уровнями температуры.
  • Тревога по влажности: Сигнал срабатывает при обнаружении поверхности, на которой относительная влажность превышает предварительно заданное значение.
  • Сигнальная окраска изоляции: срабатывает при обнаружении в стене дефекта теплоизоляции.
  • Настраиваемый сигнал тревоги: Пользователь может вручную изменить настройки стандартного предупреждающего сигнала.
Параметры настройки включенного цветового сигнала показаны на правой панели под заголовком АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.
Graphic

11.10.2  Примеры изображений

В этой таблице поясняются различные цветовые сигнализации (изотермы).

Цветовая сигнализация

Изображение

Сигнальная окраска высокого значения
Graphic
Сигнальная окраска низкого значения
Graphic
Сигнальная окраска заданного интервала
Graphic
Тревога по влажности
Graphic
Сигнальная окраска изоляции
Graphic

11.10.3  Настройка сигналов высокого и низкого уровня

Выполните перечисленные ниже действия:

11.10.4  Настройка сигнальной окраски заданного интервала

Выполните перечисленные ниже действия:

11.10.5  Настройка тревоги по влажности

11.10.5.1   Общее

Сигнал (изотерма) тревоги по влажности может определять области, в которых существует риск образования плесени или образования воды (точка росы).

11.10.5.2   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

11.10.6  Настройка сигнальной окраски изоляции

11.10.6.1   Общее

Сигнальная окраска изоляции (изотерма) позволяет обнаружить участки здания с недостаточной изоляцией. Сигнал срабатывает в том случае, если значение изоляции ниже установленного уровня утечек энергии для данной конструкции (так называемого теплового индекса).
Различные строительные нормы предлагают разные значения уровня термального индекса, но типовые значения находятся в пределах 0,6–0,8 для новых зданий. Рекомендации относительно данного параметра можно найти в строительных нормах и правилах конкретных стран.

11.10.6.2   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

11.10.7  Установка настраиваемого сигнала тревоги

11.10.7.1   Общее

Настройке подлежат сигналы (изотермы) следующих типов:
  • Сигнальная окраска высокого значения.
  • Сигнальная окраска низкого значения.
  • Сигнальная окраска заданного интервала.
  • Тревога по влажности.
  • Сигнальная окраска изоляции.
В отличие от стандартных сигналов, для настраиваемых сигналов можно вручную указать ряд параметров:
  • Фон .
  • Цвета (полупрозрачные или непрозрачные цвета).
  • Интервал в обратном порядке (только для изотермы Интервал ).

11.10.7.2   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

11.11  Изменение локальных параметров инструмента измерения

11.11.1   Общее

Для выполнения особо точных измерений очень важно задать параметры измерения. Сохраненные с изображением параметры измерений выводятся на правой панели под заголовком ПАРАМЕТРЫ.
В некоторых случаях требуется изменить параметр измерения (области) только для одного измерительного инструмента. Причиной этого может быть то, что инструмент находится в передней части значительно более отражающей поверхности, чем другие поверхности изображения, или на объекте, который находится дальше, чем остальные объекты изображения, и так далее.
Подробная информация о параметрах объектов приведена в разделе 18 Техника термографических измерений .
Если для измерительного инструмента заданы локальные параметры, используются следующие условные обозначения:
  • На изображении рядом с измерительным инструментом появляется символ «звездочка» (*).
    Graphic
  • В сводной таблице Image Editor рядом с измеренным значением появляется значок.
    Graphic
  • В итоговых полях и таблицах термографического отчета появляется символ «звездочка» (*), значения локальных параметров заключены в скобки.
    Graphic

11.11.2   Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

11.12  Работа с примечаниями

11.12.1   Общее

С помощью аннотаций можно сохранять дополнительную информацию с инфракрасным изображением. Аннотации повышают эффективность и окончательную обработку за счет добавления важной информации об изображении, например сведений об условиях и месте съемки.
На некоторых камерах можно добавить аннотации (примечания с описанием изображения, текстовые, голосовые и схематические аннотации) непосредственно в памяти камеры. Эти аннотации отображаются на правой панели экрана Image Editor. Примечания с описанием изображения и текстовые аннотации к изображению также можно добавить при помощи Image Editor.

11.12.2  Описания изображений

11.12.2.1  Что такое описание изображения?

Описание изображения – это краткое текстовое описание в свободной форме, которое хранится в файле инфракрасного изображения. Для этого используется стандартный тег в файле формата *.jpg, описание можно просмотреть с помощью другой программы.
В камерах Image Editor и FLIR описание изображения обозначается термином Примечание.
11.12.2.1.1   Процедура

11.12.3  Текстовые примечания

11.12.3.1  Что такое текстовое примечание?

Текстовая аннотация представляет собой информацию в текстовой форме о некоторых свойствах изображения и состоит из набора пар данных—метки и значения. Использование текстовых аннотаций облегчает ведение отчетности и повышает эффективность последующей обработки изображений, поскольку в аннотациях содержится важная информация об изображениях, включая фотографии, сведения о месте, времени и условиях получения каждого изображения.
Текстовое примечание выполняется в формате, запатентованном компанией FLIR Systems , причем информацию нельзя извлечь с помощью программ других разработчиков. В основу концепции положен принцип взаимодействия пользователя. Пользователь может выбрать в камере одно из нескольких значений для каждого ярлыка. Кроме того, пользователь может вводить цифровые значения и захватывать значения измерений в текстовое примечание с экрана.

11.12.3.2  Добавление текстового примечания к изображению

Выполните перечисленные ниже действия: