13  Создание шаблонов отчета

13.1   Общее

FLIR Report Studio поставляется с несколькими шаблонами отчетов (файлы Microsoft Word формата *.dotx). Если эти шаблоны не отвечают вашим потребностям, можно создать собственные настраиваемые шаблоны термографических отчетов.

13.1.1  Сколько шаблонов нужно?

Нередко приходится использовать отдельный шаблон для каждого отдельного заказчика. В этом случае удобно включить данные компании заказчика в шаблон, вместо того, чтобы вводить их вручную после генерирования термографического отчета.
Однако если термографические отчеты для нескольких заказчиков можно создать на базе одного или небольшого количества шаблонов, то включение в шаблон конкретных данных компаний-заказчиков, вероятно, не будет целесообразным, так как эту информацию легко можно ввести при создании отчета.

13.1.2  Типичная структура

Пользовательский шаблон термографического отчета обычно содержит следующие типы разделов:
  • ВВЕДЕНИЕ: Титульная страница, на которой можно расположить логотип компании и фирменные знаки, заголовок отчета, наименование и адрес заказчика, сводную таблицу и любые иные изображения и информацию по вашему выбору.
  • ДАННЫЕ: Некоторое количество страниц, заполненных объектами для вставки тепловых изображений, цифровых изображений, полей, таблиц и пр. В отчет можно включить любое количество разделов типа ДАННЫЕ с различным содержимым, например, «Только ИК», «Только обычное изображение», «Два ИК» и «Два ИК + обычное изображение».
  • КОНЕЦ: В раздел включаются выводы, рекомендации, результаты диагностики и итоговое описание.

13.1.3  Примечание о работе в среде Microsoft Word‎

Так как FLIR Word Add-in является программой, встраиваемой в Microsoft Word, при создании шаблонов для отчетов можно задействовать все имеющиеся возможности, которые обычно используются при создании шаблона документа Microsoft Word .
Программа FLIR Word Add-in добавляет ряд команд, используемых при работе с инфракрасными изображениями и создании отчетов. Команды расположены во вкладке FLIR . Эти возможности можно использовать при создании термографического отчета наряду с обычными функциями Microsoft Word.

13.2  Создание пользовательского шаблона термографического отчета

Создать отчет можно несколькими способами:
  • настроить базовый шаблон отчета;
  • изменить существующий шаблон отчета;

13.2.1  Настройка базового шаблона отчета

Выполните перечисленные ниже действия:

13.2.2  Изменение имеющегося шаблона — из программы FLIR Word Add-in‎

Выполните перечисленные ниже действия:

13.2.3  Изменение имеющегося шаблона — из программы FLIR Report Studio‎

Выполните перечисленные ниже действия:

13.2.4  Добавление нескольких разделов типа ДАННЫЕ

Пользователь может добавить в шаблон несколько разделов типа ДАННЫЕ с различным содержанием, например, «Только ИК», «Только обычное изображение», «Два ИК» и «Два ИК + обычное изображение».
При работе с шаблоном с несколькими разделами ДАННЫЕ в программе FLIR Report Studio на экран выводится выпадающий список разделов, в которые можно добавить изображения, см. раздел 9.3.2 Окно изображения .

Выполните перечисленные ниже действия:

13.2.5  Выбор категории шаблона

Пользователь может выбрать для шаблона отчета одну или несколько категорий.
После сохранения и переноса шаблона в программу FLIR Report Studio шаблон появится под указанной категорией на левой панели экрана, см. раздел 9.3.1 Окно шаблонов .

Выполните перечисленные ниже действия: