5  Installation

5.1  Systemkrav

5.1.1  Operativsystem

FLIR Report Studio stödjer kommunikation via USB 2.0 och 3.0 i följande PC-operativsystem:
  • Microsoft Windows 7, 32-bitars.
  • Microsoft Windows 7, 64-bitars.
  • Microsoft Windows 8, 32-bitars.
  • Microsoft Windows 8, 64-bitars.
  • Microsoft Windows 10, 32-bitars.
  • Microsoft Windows 10, 64-bitars.

5.1.2  Maskinvara

  • Persondator med en dubbelkärnig 2 GHz-processor.
  • 4 GB RAM-minne (minst – 8 GB rekommenderas).
  • 128 GB hårddisk med minst 15 GB ledigt utrymme.
  • DVD-ROM-enhet.
  • Stöd för DirectX 9-grafik med:
    • WDDM-drivrutin
    • 128 MB grafikminne (minst)
    • Pixel Shader 2.0 i maskinvaran
    • 32 bitar per bildpunkt
  • SVGA-bildskärm (1024 × 768) (eller högre upplösning).
  • Tillgång till Internet (avgifter kan tillkomma)
  • Ljudutgång
  • Tangentbord och mus eller ett kompatibelt pekdon.

5.2  Installera FLIR Report Studio‎

5.2.1   Tillvägagångssätt

Gör så här: