13  Skapa rapportmallar

13.1   Allmänt

FLIR Report Studio levereras med flera olika rapportmallar (Microsoft Word *.dotx-filer). Om dessa mallar inte uppfyller dina behov kan du skapa egna anpassade infraröda rapportmallar.

13.1.1  Få eller många rapportmallar?

Det är inte ovanligt att en viss mall alltid används för en viss kund. Om så är fallet kan du ta med kundens företagsspecifika information i mallen, så slipper du ange den manuellt när den infraröda rapporten har genererats.
Men om infraröda rapporter för flera av dina kunder kan skapas med en enda mall eller ett fåtal mallar, så bör nog företagsspecifik information inte tas med i mallen eftersom den typen av information enkelt kan anges när rapporten genereras.

13.1.2  Typisk struktur

En infraröd rapportmall består oftast av avsnitt av följande typer:
  • INTRO: Framsida som exempelvis kan innefatta ditt företags logotyp och delar av företagsprofilen, rapportens titel, kundens namn och adress, en översiktstabell och ytterligare illustration eller information som du vill inkludera.
  • DATA: Ett antal olika sidor som innehåller kombinationer av värmebildsobjekt, digitalbildsobjekt, fältobjekt, tabellobjekt etc. Flera DATA-avsnitt med olika typer av innehåll, t.ex. ”Endast IR”, ”Endast visuell”, ”Två IR” och ”Två IR+visuell” kan infogas.
  • AVSLUTNING: Dina slutsatser, rekommendationer, diagnos och sammanfattande beskrivning.

13.1.3  En kommentar om arbete i Microsoft Word‎-miljön

Eftersom FLIR Word Add-in är en tilläggsmodul till Microsoft Word kan du skapa rapportmallar med hjälp av befintliga funktioner som du brukar använda när du skapar Microsoft Word-dokumentmallar.
FLIR Word Add-in lägger till ett antal kommandon som är specifika för området infraröd avbildning och rapportering. Dessa kommandon är tillgängliga på fliken FLIR. Du använder dessa funktioner tillsammans med de vanliga Microsoft Word-funktionerna när du skapar infraröda rapportmallar.

13.2  Skapa en anpassad infraröd rapportmall

Du kan skapa en rapportmall på olika sätt:
  • Anpassa en grundläggande rapportmall.
  • Ändra en befintlig rapportmall.

13.2.1  Anpassa en grundläggande rapportmall

Gör så här:

13.2.2  Ändra en befintlig mall – med utgångspunkt i FLIR Word Add-in‎

Gör så här:

13.2.3  Ändra en befintlig mall – med utgångspunkt i FLIR Report Studio‎-guiden

Gör så här:

13.2.4  Lägga till flera DATAsektioner

Du kan lägga till ett eller flera nya DATAsektioner till rapportmallen med olika typer av innehåll, t.ex. ”Endast IR”, ”Endast visuell”, ”Två IR” eller ”Två IR+visuell”.
När du använder en mall med flera DATAsektioner i FLIR Report Studio-guiden visas en listruta där du kan välja vilket i avsnitt du vill lägga till bilder, se avsnittet 9.3.2 Bildfönster .

Gör så här:

13.2.5  Välja en mallkategori

Du kan välja en eller flera kategorier för rapportmallen.
När du har sparat och importerat rapportmallen till FLIR Report Studio-guiden återfinns den under den valda kategorin i den vänstra rutan i guiden, se avsnittet 9.3.1 Mallfönster .

Gör så här: