1. 根據 ISO 16714-3:2016 (en)。
2. 克西荷夫熱輻射定律。
3. 根據 ISO 10878-2013 (en)。
4. 根據 ISO 10878-2013 (en)。
5. 根據 ISO 16714-3:2016 (en)。
6. 熱力學第二定律。
7. 這是源自熱力學第二定律,該定律本身更為複雜。
8. 傅立葉定律。
9. 此為傅立葉定律的一維形式,在穩定狀態條件下有效。
10. 根據 ISO 16714-3:2016 (en)。
11. 熱能為物體內能的一部分。
12. 根據 ISO 18434-1:2008 (en)
13. 熱力學第一定律。
14. 根據 ISO 18434-1:2008 (en)。
15. 根據 ISO 13372:2004 (en)。