24  Techniky měření teplot

24.1  Úvod

Infračervená kamera měří a zobrazuje objektem vyzařované infračervené záření. Skutečnost,‎ že záření přímo závisí na povrchové teplotě objektu,‎ umožňuje kameře tuto teplotu vypočítat a zobrazit.
Avšak radiace měřená kamerou nezávisí pouze na teplotě objektu,‎ ale také na emisivitě. Záření také vzniká v okolním prostředí a odráží se od objektu. Záření objektu a odražené záření jsou rovněž ovlivněny pohlcováním při průchodu atmosférou.
K přesnému měření teploty je proto nutné kompenzovat účinky různých zdrojů radiace. To kamera provádí automaticky za provozu. Do kamery je však nutné zadat následující parametry objektu:
  • emisivita objektu
  • teplota odraženého záření
  • vzdálenost mezi objektem a kamerou
  • relativní vlhkost
  • teplota atmosféry

24.2  Emisivita

Nejdůležitější parametr objektu,‎ který musí být správně určen,‎ je emisivita. Emisivita objektu je - stručně řečeno - poměr množství záření emitovaného objektem a záření dokonalého černého tělesa stejné teploty.
Emisivita,‎ resp. koeficient emisivity běžných materiálů a jejich upravených povrchů je přibližně v rozsahu od 0,‎1 do 0,‎95. Silně vyleštěný povrch (zrcadlo)‎ má emisivitu velmi nízkou,‎ nižší než 0,‎1,‎ kdežto oxidovaný nebo natřený povrch má emisivitu vyšší. Olejové barvy mají ve viditelném spektru emisivitu větší než 0,‎9,‎ nezávisle na jejich barvě. Lidská pokožka má emisivitu 0,‎97 až 0,‎98.
Neoxidované kovy jsou extrémním případem naprosté nepropustnosti a vysoké odrazivosti,‎ která se příliš nemění v různých vlnových délkách. Proto je emisivita kovů nízká – zvyšuje se pouze s teplotou. Nekovy mají většinou vysokou emisivitu,‎ která se snižuje s teplotou.

24.2.1  Zjištění emisivity vzorku

24.2.1.1  Krok 1: Určení teploty odraženého záření

Použijte některou z těchto dvou metod pro určení teploty odraženého záření:
24.2.1.1.1  Metoda 1: Přímá metoda
Měření odražené zdánlivé teploty pomocí termoelektrického článku není doporučeno ze dvou důležitých důvodů:
  • Termoelektrický článek neměří intenzitu záření
  • Termoelektrický článek vyžaduje velmi dobrý teplotní kontakt s povrchem,‎ což obvykle znamená přilepení senzoru a jeho zakrytí teplotním izolátorem.
24.2.1.1.2  Metoda 2: Metoda odrazového zrcadla

24.2.1.2  Krok 2: Určení emisivity

24.3  Teplota odraženého záření

Tento parametr se používá ke kompenzaci záření odraženého objektem. Je-li emisivita nízká a teplota objektu relativně dosti jiná než odražená,‎ bude důležité správně nastavit a kompenzovat teplotu odraženého záření.

24.4  Vzdálenost

Vzdáleností se míní vzdálenost mezi objektem a objektivem kamery. Tento parametr se používá ke kompenzaci těchto dvou vlivů:
  • Záření cílového objektu je absorbováno atmosférou mezi objektem a kamerou.
  • Záření atmosféry je detekováno kamerou.

24.5  Relativní vlhkost

Kamera může také kompenzovat skutečnost,‎ že propustnost atmosféry rovněž závisí na její relativní vlhkosti. Proto je nutné zadat hodnotu parametru relativní vlhkosti. Pro malé vzdálenosti může být hodnota relativní vlhkosti ponechána na předvolených 50 %.

24.6  Další parametry

Některé kamery a programy pro analýzu společnosti FLIR Systems umožňují dále kompenzovat následující parametry:
  • Atmosférická teplota – tj. teplota atmosféry mezi kamerou a cílem.
  • Teplota externí optiky – tj. teplota externích čoček nebo oken použitých před kamerou.
  • Transmitance externí optiky – tj. transmitance externích čoček nebo oken použitých před kamerou.