5  Instalace

5.1  Požadavky na systém

5.1.1  Operační systém

FLIR Tools/Tools+‎ podporuje komunikaci prostřednictvím USB 2.0 pro následující operační systémy pro osobní počítače:
  • Microsoft Windows Vista,‎ 32bitová verze,‎ SP1.
  • Microsoft Windows 7,‎ 32bitová verze.
  • Microsoft Windows 7,‎ 64bitová verze.
  • Microsoft Windows 8,‎ 32bitová verze.
  • Microsoft Windows 8,‎ 64bitová verze.
  • Microsoft Windows 10,‎ 32bitová verze.
  • Microsoft Windows 10,‎ 64bitová verze.

5.1.2  Hardware

  • Osobní počítač s 1 GHz 32-bit (x86)‎ procesorem.
  • Minimálně 2 GB paměti RAM (doporučeno 4 GB)‎.
  • Pevný disk 40 GB,‎ minimálně 15 GB volného místa na disku.
  • Jednotka DVD-ROM.
  • Podpora pro DirectX 9 grafiku s následujícím vybavením:
    • Ovladač WDDM
    • 128 MB grafické paměti (minimum)‎
    • Hardwarový Pixel Shader 2.0
    • 32 bitů na pixel
  • Monitor SVGA (1024 × 768)‎ (nebo s vyšším rozlišením)‎.
  • Přístup k Internetu (může být placený)‎
  • Zvukový výstup
  • Klávesnice a myš nebo kompatibilní polohovací zařízení.

5.2  Instalace FLIR Tools/Tools+‎

5.2.1   Postup