14  Analýza snímků

14.1  Navolení měřících funkcí

14.1.1   Obecně

Na jeden obrázek můžete rozložit jeden nebo více měřicích nástrojů,‎ např. měření bodu,‎ oblast,‎ kruh nebo čára.

14.1.2   Postup

14.2  Přesouvání nástroje měření

14.2.1   Obecně

Nástroje měření,‎ které jste vložili do/na snímek,‎ lze přesunout pomocí nástroje pro výběr.

14.2.2   Postup

14.3  Změna velikosti nástroje měření

14.3.1   Obecně

U měřicích nástrojů,‎ které jste rozložili na obrázku,‎ např. oblast,‎ lze změnit velikost pomocí nástroje pro výběr.

14.3.2   Postup

14.4  Odstranění nástroje pro měření

14.4.1   Obecně

Nástroje pro měření,‎ které jste rozvrhli na snímku,‎ lze odstranit.

14.4.2   Postup

14.5  Vytvoření místních značek pro měřicí nástroj

14.5.1   Obecně

Při importování snímků z kamery do aplikace FLIR Tools bude program respektovat všechny stávající značky pro měřicí nástroj na snímku. Pokud všek budete chtít přidat značku při analyzování snímku v aplikaci FLIR Tools,‎ využijte místní značky.

14.5.2   Postup

14.6  Nastavení místních parametrů měření pro měřicí nástroj

14.6.1   Obecně

V některých situacích je potřeba změnit parametr měření pouze pro jeden měřicí nástroj. Důvodem může být,‎ že měřicí nástroj je před výrazně reflexivnějším povrchem než ostatní měřicí nástroje snímku,‎ nebo že se jedná o objekt mnohem vzdálenější než ostatní objekty snímku atd.
Další informace o parametrech objektů naleznete v části 24 Techniky měření teplot .

14.6.2   Postup

14.7  Použití izotermy

14.7.1   Obecně

Příkaz izoterma zabarví kontrastní barvou všechny pixely,‎ které mají teplotu vyšší nebo nižší,‎ než je předem stanovená teplotní úroveň,‎ nebo teplotu mezi jednou či více přednastavenými teplotními úrovněmi.
Použití izoterem je dobrý způsob,‎ jak rychle odhalit anomálie v infračerveném obrazu.

14.7.2  Nastavení základních izoterem ( Nad ,‎ Pod )‎

14.7.2.1   Obecně

Izoterma typu Nad a Pod zbarví plochy s teplotou vyšší nebo nižší,‎ než je nastavená teplota.

14.7.2.2   Postup

14.7.3  Nastavení základních izoterem (interval)‎

14.7.3.1   Obecně

Izoterma typu Interval zbarví plochy s teplotou v rozmezí dvou nastavených teplot.

14.7.3.2   Postup

14.7.4  Nastavení vlhkostní izotermy

14.7.4.1   Obecně

Izoterma vlhkosti může odhalit plochy s rizikem růstu plísně,‎ případně plochy s rizikem srážení vlhkosti do kapalného skupenství (tj. rosný bod)‎.

14.7.4.2   Postup

14.7.5  Nastavení izolační izotermy

14.7.5.1   Obecně

Pomocí izolační izotermy můžete detekovat oblasti,‎ u nichž se může prokázat nedostatečná izolace budovy. Tento typ se aktivuje,‎ pokud úroveň izolace klesne pod přednastavenou hodnotu úniku energie stěnou – tzv. teplotní index.
Různé stavební zákony doporučují různé hodnoty teplotního indexu,‎ ale pro novou budovu jsou typické hodnoty 0,‎6–0,‎8. Doporučení vyhledejte ve stavebních předpisech dané země týkající.

14.7.5.2   Postup

14.7.6  Nastavení uživatelské izotermy

14.7.6.1   Obecně

Uživatelská izoterma je izoterma kteréhokoliv z následujících typů:
  • Nad .
  • Pod .
  • Interval .
  • Izoterma (Vlhkost)‎ .
  • Izolace .
U těchto uživatelských izoterem můžete oproti standardním izotermám manuálně stanovit různé parametry:
  • Pozadí .
  • Barvy (polotransparentní nebo vybarvené)‎.
  • Invertovaný interval (pouze u izotermy Interval )‎.

14.7.6.2   Postup

14.8  Změna úrovní teploty

14.8.1   Obecně

V dolní části infračerveného snímku/termogramu uvidíte dva posuvníky. Přetažením těchto posuvníků doleva nebo doprava můžete změnit horní a dolní mez na teplotní stupnici.

14.8.2  Proč měnit úrovně teploty?

Důvodem manuálního provedení změny úrovně teploty je to,‎ že tímto způsobem je snazší analyzovat teplotní anomálie.

14.8.2.1  Příklad 1

Zde jsou dva infračervené snímky budovy. Na obrázku vlevo,‎ na kterém byl obraz nastaven automaticky,‎ velké rozmezí teplot mezi jasnou oblohou a vytápěnou budovou ztěžuje správnou analýzu. Budovu budete moci podrobněji analyzovat,‎ pokud změníte teplotní stupnici na hodnoty blížící se teplotě budovy.
Graphic
Automatický
Graphic
Ruční

14.8.2.2  Příklad 2

Zde jsou dva infračervené snímky izolátoru na elektrickém vedení. K usnadnění analýzy teplotních odchylek izolátoru byla teplota na pravém snímku změněna na hodnoty blízké teplotě izolátoru.
Graphic
Automatický
Graphic
Ruční

14.8.3  Změna horní úrovně

14.8.4  Změna dolní úrovně

14.8.5  Současná změna horní i dolní meze

14.9  Automatické nastavení snímku

14.9.1   Obecně

Můžete automaticky nastavit snímek nebo skupinu snímků. Pokud snímek nastavíte automaticky,‎ nastavíte ho na nejlepší jas a kontrast. To znamená,‎ že informace o barvě se rozmístí u stávajících teplot na snímku.

14.9.2   Postup

14.10  Definování automatického rozsahu

14.10.1   Obecně

Pokud kliknete na teplotní stupnici nebo tlačítko Auto v okně Snímek,‎ celý snímek se automaticky nastaví. To znamená,‎ že informace o barvě se rozmístí u teplot na snímku.
Ovšem v některých situacích může statický snímek nebo videosnímek obsahovat velmi horké či studené plochy mimo měřenou plochu. V takových případech budete chtít tyto oblasti vyloučit a použít informace o barvě pouze pro teploty ve své oblasti zájmu. To můžete provést definováním automatického rozsahu.

14.10.2   Postup

14.11  Změna distribuce barev

14.11.1   Obecně

Distribuci barev na snímku můžete změnit. Různá distribuce barev může usnadnit důkladnější analýzu snímku.

14.11.2  Definice

Můžete zvolit ze tří různých distribucí barev:
  • Vyrovnání histogramu: Metoda zobrazení snímku,‎ která rozmístí informace o barvě u stávajících teplot na snímku. Tato metoda je zvláště efektivní,‎ obsahuje-li obraz málo vrcholů velmi vysokých teplotních hodnot.
  • Signálově lineární: Metoda zobrazení snímku,‎ která rozmístí informace lineárně k signálním hodnotám pixelů.
  • Teplotně lineární: Metoda zobrazení snímku,‎ která rozmístí informace lineárně k teplotním hodnotám pixelů.

14.11.3   Postup

14.12  Změna palety

14.12.1   Obecně

Můžete změnit paletu barev,‎ kterou kamera používá k zobrazení různých teplot v snímku. Jiná paleta může usnadnit analýzu snímku.

14.12.2   Postup

14.13  Změna režimu snímku

14.13.1   Obecně

U některých snímků můžete měnit režim snímku. To se provádí na panelu nástrojů v okně pro úpravu snímku.

14.13.2  Typy režimů snímku

Tlačítko

Režim snímku

Příklad snímku

icon
Thermal MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging)‎: V tomto režimu kamera zobrazí infračervený snímek se zvýrazněnými okraji objektů. Všimněte si,‎ že štítek každé pojistky je jasně čitelný.
Graphic
icon
Thermal : V tomto režimu se zobrazí plně infračervený snímek.
Graphic
icon
Thermal fusion : V tomto režimu se zobrazí digitální fotografie,‎ jejíž některé části jsou zobrazeny infračerveně v závislosti na limitech teploty.
Graphic
icon
Picture-in-picture : V tomto režimu se zobrazí na digitální fotografii rámeček infračerveného obrazu.
Graphic
icon
Digital camera : V tomto režimu se zobrazí plně digitální fotografie.
Graphic

14.14  Exportování do formátu CSV

14.14.1   Obecně

Obsah snímku pro účely další analýzy externím softwarem můžete exportovat jako matici hodnot oddělených čárkami. Soubor má formát *.csv a lze jej otevřít pomocí aplikace Microsoft Excel.

14.14.2   Postup

14.15  Vytvoření grafu

14.15.1   Obecně

Pokud je software FLIR Tools/Tools+‎ připojený ke kameře,‎ která podporuje radiometrické vysílání,‎ můžete vytvořit graf. Graf zobrazuje,‎ jak se výsledky jednoho nebo více měřicích nástrojů mění v čase.

14.15.2   Postup

14.16  Výpočet plochy

14.16.1   Obecně

Vzdálenost z dat parametru snímku můžete použít jako základ pro výpočet plochy. Typickým příkladem použití je odhad velikosti vlhké skvrny na zdi.
Při výpočtu plochy je třeba na snímek přidat funkci měření pravoúhelníku nebo kruhu. Software FLIR Tools/Tools+‎ vypočítá plochu uvnitř nástroje pravoúhelníku nebo kruhu. Výpočet je odhadem velikosti plochy na základě vzdálenosti.

14.16.1.1   Postup

Použijte následující postup:

14.17  Výpočet délky

14.17.1   Obecně

Vzdálenost z dat parametru snímku můžete použít jako základ pro výpočet délky.
Při výpočtu délky je třeba na snímek přidat měřicí nástroj čáry. Software FLIR Tools/Tools+‎ vypočítá odhad délky čáry na základě vzdálenosti.

14.17.1.1   Postup

Použijte následující postup: