1. Kirchhoffův zákon tepelného vyzařování:
2. Na základě normy ISO 3372:2004 (en)‎.
3. Na základě normy ISO 16714-3:2016 (en)‎.
4. Na základě normy ISO 18434-1:2008 (en)‎
5. Na základě normy ISO 10878-2013 (en)‎.
6. Na základě normy ISO 10878-2013 (en)‎.
7. Fourierův zákon:
8. Jedná se o jednorozměrnou formu Fourierova zákona,‎ která je platná pro podmínky ustáleného stavu.
9. Druhý termodynamický zákon:
10. Jedná se o důsledek druhého termodynamického zákona,‎ samotný zákon je složitější.
11. Tepelná energie je součástí vnitřní energie tělesa.
12. Na základě normy ISO 16714-3:2016 (en)‎.
13. První termodynamický zákon:
14. Na základě normy ISO 16714-3:2016 (en)‎.
15. Na základě normy ISO 18434-1:2008 (en)‎.