5  Installation

5.1  Systemkrav

5.1.1  Operativsystem

FLIR Tools/Tools+‎ understøtter USB 2.0-kommunikation for følgende pc-operativsystemer:
  • Microsoft Windows Vista,‎ 32-bit,‎ SP1
  • Microsoft Windows 7,‎ 32-bit
  • Microsoft Windows 7,‎ 64-bit
  • Microsoft Windows 8,‎ 32-bit
  • Microsoft Windows 8,‎ 64-bit
  • Microsoft Windows 10,‎ 32-bit
  • Microsoft Windows 10,‎ 64-bit

5.1.2  Hardware

  • Pc med en 1 GHz 32-bit (x86)‎-processor
  • Minimum 2 GB RAM (4 GB anbefales)‎.
  • 40 GB harddisk med mindst 15 GB ledig plads på harddisken
  • Dvd-rom-drev
  • Understøttelse af DirectX 9-grafik med:
    • WDDM-driver
    • 128 MB grafikhukommelse (minimum)‎
    • Pixel Shader 2.0-hardware
    • 32 bit pr. pixel.
  • SVGA-skærm (1024 × 768)‎ (eller højere opløsning)‎
  • Internetadgang (der opkræves evt. betaling)‎
  • Lydudgang
  • Tastatur og mus eller et kompatibelt pegeredskab

5.2  Installation af FLIR Tools/Tools+‎

5.2.1   Procedure