14  Billedanalyse

14.1  Anbringelse af et måleværktøj

14.1.1   Generelt

Du kan anvende et eller flere måleværktøjer på et billede,‎ f.eks. et spotmeter,‎ et område,‎ en cirkel eller en linje.

14.1.2   Procedure

14.2  Flytning af et måleværktøj

14.2.1   Generelt

Du kan flytte rundt på måleværktøjer,‎ som du har anvendt på et billede,‎ vha. markeringsværktøjet.

14.2.2   Procedure

14.3  Ændring af størrelsen på et måleværktøj

14.3.1   Generelt

Du kan ændre størrelsen på måleværktøjer,‎ som du har anvendt på et billede,‎ f.eks. et område,‎ vha. markeringsværktøjet.

14.3.2   Procedure

14.4  Sletning af et måleværktøj

14.4.1   Generelt

Du kan slette eventuelle måleværktøjer,‎ som du har anvendt på et billede.

14.4.2   Procedure

14.5  Oprettelse af lokale markører for et måleværktøj

14.5.1   Generelt

Når billederne er importeret fra kameraet til FLIR Tools,‎ vil programmet overholde alle eksisterende markører for et måleværktøj i billedet. Men nogle gange vil du gerne tilføje en markør,‎ når billedet analyseres i FLIR Tools: Det gør du ved at bruge lokale markører.

14.5.2   Procedure

14.6  Indstilling af lokale parametre for et måleværktøj

14.6.1   Generelt

I nogle situationer kan du have brug for at ændre en måleparameter for blot et enkelt måleværktøj. Det kan f.eks. være tilfældet,‎ hvis måleværktøjet er foran en overflade,‎ som er betydeligt mere reflekterende end andre overflader på billedet,‎ eller hvis måleværktøjet er over en genstand,‎ som er længere væk end de øvrige genstande på billedet.
Se afsnit 24 Termografiske måleteknikker for at få flere oplysninger om objektparametre.

14.6.2   Procedure

14.7  Arbejde med isotermer

14.7.1   Generelt

Isoterm-kommandoen anvender en kontrastfarve på alle pixel med en temperatur over,‎ under eller mellem et eller flere indstillede temperaturniveauer.
Brug af isotermer er en god metode til nemt at opdage uregelmæssigheder på et infrarødt billede.

14.7.2  Indstilling af isotermer( Over ,‎ Under )‎

14.7.2.1   Generelt

En isoterm af typen Over og Under vil farve områder med en temperatur over eller under en angiven temperatur.

14.7.2.2   Procedure

14.7.3  Angive generelle isotermer (Interval)‎

14.7.3.1   Generelt

En isoterm af typen Interval vil farve områder med en temperatur mellem to angivne temperaturer.

14.7.3.2   Procedure

14.7.4  Indstilling af isoterm for luftfugtighed

14.7.4.1   Generelt

Isotermen for luftfugtighed kan registrere områder,‎ hvor der er risiko for udvikling af mug,‎ eller hvor der er risko for at fugtighed bliver til flydende vand (dvs. dugpunktet)‎.

14.7.4.2   Procedure

14.7.5  Indstilling af isoterm for isolering

14.7.5.1   Generelt

Isotermen for isolering kan finde områder,‎ hvor der kan være en mangelfuld isolering i bygningen. Den udløses,‎ hvis isoleringsniveauet er under en forudindstillet værdi for udsivende energi gennem væggen - det såkaldte termiske indeks.
Forskellige bygningsreglementer anbefaler forskellige værdier for det termiske indeks,‎ men typiske værdier er 0,‎6–0,‎8 for nye bygninger. Se i dine nationale bygningsreglementer for anbefalinger.

14.7.5.2   Procedure

14.7.6  Indstilling af en tilpasset isoterm

14.7.6.1   Generelt

En tilpasset isoterm er en isoterm af en af følgende typer:
  • Over .
  • Under .
  • Interval .
  • Fugtighed .
  • Isolering .
For disse tilpassede isotermer kan du angive et antal forskellige parametre,‎ sammenlignet med at bruge standardisotermerne:
  • Baggrund .
  • Farver (halvgennemsigtige eller faste farver)‎.
  • Omvendt interval (kiun for isotermen Interval )‎.

14.7.6.2   Procedure

14.8  Ændring af temperaturniveauerne

14.8.1   Generelt

Nederst på det infrarøde billede er vist to skydere. Ved at trække disse skydere til venstre eller højre kan du ændre det øverste og det nederste niveau på temperaturskalaen.

14.8.2  Hvorfor foretage ændringer af temperaturniveauer?

Begrundelsen for at ændre temperaturniveauerne manuelt er,‎ at det gør det lettere at analysere en uregelmæssighed i temperaturen.

14.8.2.1  Eksempel 1

Her er to infrarøde billeder af en bygning. På venstre billede,‎ som er automatisk justeret,‎ gør det store temperaturområde mellem den klare himmel og den opvarmede bygning det svært at foretage en korrekt analyse. Du kan analysere bygningen yderligere,‎ hvis du ændrer temperaturskalaen til værdier,‎ der ligger tæt på bygningens temperatur.
Graphic
Automatisk
Graphic
Manuel

14.8.2.2  Eksempel 2

Her er to infrarøde billeder af en adskiller på en strømlinje. For at gøre det nemmere at analysere temperaturvariationer i adskilleren er temperaturen på det højre billede blevet ændret til værdier,‎ der ligger tæt på adskillerens temperatur.
Graphic
Automatisk
Graphic
Manuel

14.8.3  Ændring af det øverste niveau

14.8.4  Ændring af det nederste niveau

14.8.5  Samtidig ændring af det øverste og det nederste niveau

14.9  Automatisk justering af et billede

14.9.1   Generelt

Du kan autojustere et enkeltstående billede eller en gruppe af billeder automatisk. Når du justerer et billede automatisk,‎ justerer du det,‎ så lysstyrken og kontrasten på billedet bliver optimal. Det betyder,‎ at farveoplysningerne fordeles til de eksisterende temperaturer i billedet.

14.9.2   Procedure

14.10  Definition af et auto-justeringsområde

14.10.1   Generelt

Når du klikker på temperaturskalaen eller knappen Auto i billedvinduet,‎ auto-justeres hele billedet. Dette betyder,‎ at farveoplysningerne fordeles til temperaturerne i billedet.
Men i nogle situationer kan stillbilledet eller videobilledet indeholde meget varme eller kolde områder uden for dit interesseområde. I sådanne tilfælde kan du udelukke disse områder og bruge farveoplysningerne udelukkende til temperaturerne i dit interesseområde. Du kan gøre dette ved at definere et auto-justeringsområde.

14.10.2   Procedure

14.11  Ændring af farvefordelingen

14.11.1   Generelt

Du kan ændre fordelingen af farver i et billede. En anden farvefordeling kan gøre det nemmere at analysere billedet mere grundigt.

14.11.2  Definitioner

Du kan vælge mellem tre forskellige farvefordelinger:
  • Histogramudligning: Dette er en billedvisningsmetode,‎ der fordeler farveoplysningerne over de eksisterende temperaturer på billedet. Denne metode til fordeling af oplysninger kan især være nyttig,‎ når billedet indeholder få spidser med meget høje temperaturværdier.
  • Signallineær: Dette er en billedvisningsmetode,‎ hvor farveoplysningerne i billedet fordeles lineært i forhold til signalværdierne i pixelene.
  • Temperaturlineær: Dette er en billedvisningsmetode,‎ hvor farveoplysningerne i billedet fordeles lineært i forhold til temperaturværdierne i pixelene.

14.11.3   Procedure

14.12  Ændring af paletten

14.12.1   Generelt

Du kan skifte den palet,‎ som kameraet bruger til at vise de forskellige temperaturer på et billede. En anderledes palet kan gøre det nemmere at analysere et billede.

14.12.2   Procedure

14.13  Ændring af billedtilstand

14.13.1   Generelt

Du kan ændre billedtilstanden for nogle billeder. Du kan gøre dette på værktøjslinjen i billedredigeringsvinduet.

14.13.2  Typer af billedtilstande

Knap

Billedtilstand

Billedeksempel

icon
Thermal MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging)‎: I denne tilstand vises et infrarødt billede,‎ hvor objektets kanter er forbedrede. Bemærk,‎ hvor nemt det er at læse etiketten for hver sikring.
Graphic
icon
Thermal : Denne tilstand viser et fuldt infrarødt billede.
Graphic
icon
Thermal fusion : Denne tilstand viser et digitalt billede,‎ hvor nogle dele er vist med infrarødt,‎ afhængigt af temperaturgrænserne.
Graphic
icon
Picture-in-picture : Denne tilstand viser en infrarød billedramme oven på et digitalt billede.
Graphic
icon
Digital camera : Denne tilstand viser et fuldt digitalt billede.
Graphic

14.14  Eksport til CSV

14.14.1   Generelt

Du kan eksportere indholdet af et billede som en matrix med kommaseparerede værdier til yderligere analyse i andet software. Filformatet er *.csv,‎ og filen kan åbnes i Microsoft Excel.

14.14.2   Procedure

14.15  Oprettelse af en afbildning

14.15.1   Generelt

Når FLIR Tools/Tools+‎ er tilsluttet et kamera,‎ der understøtter radiometrisk streaming,‎ kan du oprette en afbildning. En afbildning viser,‎ hvordan resultaterne af et eller flere måleværktøjer varierer med tiden.

14.15.2   Procedure

14.16  Beregning af arealer

14.16.1   Generelt

Afstanden,‎ der er inkluderet i billedparameterdataene,‎ kan bruges som basis for arealberegninger. Et typisk anvendelsesområde er at bestemme størrelsen af en fugtplet på en væg.
Hvis du vil beregne arealet af en overflade,‎ skal du føje et måleværktøj til rektangler eller cirkler til billedet. FLIR Tools/Tools+‎ beregner arealet af overfladen,‎ der er omsluttet af rektangel- eller cirkelværktøjer. Beregningen er et estimat af overfladearealet baseret på afstandsværdien.

14.16.1.1   Procedure

Følg denne fremgangsmåde:

14.17  Beregning af længder

14.17.1   Generelt

Afstanden,‎ der er inkluderet i billedparameterdataene,‎ kan bruges som basis for længdeberegninger.
Hvis du vil beregne længden,‎ skal du tilføje et måleværktøj til linjer til billedet. FLIR Tools/Tools+‎ beregner et estimat over linjelængden baseret på afstandsværdien.

14.17.1.1   Procedure

Følg denne fremgangsmåde: