5  Installation

5.1  Systemanforderungen

5.1.1  Betriebssystem

FLIR Tools/Tools+‎ unterstützt USB 2.0-Kommunikation für die folgenden PC-Betriebssysteme:
  • Microsoft Windows Vista,‎ 32-Bit,‎ SP1.
  • Microsoft Windows 7,‎ 32-Bit.
  • Microsoft Windows 7,‎ 64-Bit.
  • Microsoft Windows 8,‎ 32-Bit.
  • Microsoft Windows 8,‎ 64-Bit.
  • Microsoft Windows 10,‎ 32-Bit.
  • Microsoft Windows 10,‎ 64-Bit.

5.1.2  Hardware

  • PC mit 1-GHz-Prozessor (32-Bit x86)‎.
  • Min. 2 GB RAM (4 GB empfohlen)‎
  • 40-GB-Festplatte mit mindestens 15 GB freiem Festplattenspeicher.
  • DVD-ROM-Laufwerk
  • Unterstützung für DirectX 9-Grafiken mit:
    • WDDM-Treiber
    • 128 MB Grafikspeicher (Minimum)‎
    • Pixel Shader 2.0 in Hardware
    • 32 Bit per Pixel
  • SVGA-Monitor (1024 × 768 oder höhere Auflösung)‎.
  • Internetzugang (möglicherweise kostenpflichtig)‎
  • Audioausgang
  • Tastatur und Maus oder kompatibles Zeigegerät.

5.2  Installation von FLIR Tools/Tools+‎

5.2.1   Vorgehensweise