14  Ανάλυση εικόνων

14.1  Διάταξη του εργαλείου μέτρησης

14.1.1   Γενικά

Μπορείτε να τοποθετήσετε με συγκεκριμένη διάταξη ένα ή περισσότερα εργαλεία μέτρησης σε μια εικόνα,‎ π.χ.,‎ σημειακό μετρητή,‎ περιοχή,‎ κύκλο ή γραμμή.

14.1.2   Διαδικασία

14.2  Μετακίνηση εργαλείου μέτρησης

14.2.1   Γενικά

Τα εργαλεία μέτρησης των οποίων τη διάταξη έχετε ρυθμίσει επάνω σε μια εικόνα μπορούν να μετακινηθούν χρησιμοποιώντας το εργαλείο επιλογής.

14.2.2   Διαδικασία

14.3  Αλλαγή μεγέθους ενός εργαλείου μέτρησης

14.3.1   Γενικά

Μπορείτε να τροποποιήσετε το μέγεθος των εργαλείων μέτρησης που έχετε τοποθετήσει σε μια εικόνα,‎ π.χ. μια περιοχή,‎ χρησιμοποιώντας το εργαλείο επιλογής.

14.3.2   Διαδικασία

14.4  Διαγραφή ενός εργαλείου μέτρησης

14.4.1   Γενικά

Μπορείτε να διαγράψετε τυχόν εργαλεία μέτρησης των οποίων τη διάταξη έχετε ρυθμίσει σε μια εικόνα.

14.4.2   Διαδικασία

14.5  Δημιουργία τοπικών δεικτών για ένα εργαλείο μέτρησης

14.5.1   Γενικά

Κατά την εισαγωγή εικόνων από την κάμερα στο FLIR Tools,‎ το πρόγραμμα θα τηρήσει τυχόν υπάρχοντες δείκτες για ένα εργαλείο μέτρησης στην εικόνα. Ωστόσο,‎ μερικές φορές μπορεί να θέλετε να προσθέσετε ένα δείκτη κατά την ανάλυση της εικόνας στο FLIR Tools: αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω τοπικών δεικτών.

14.5.2   Διαδικασία

14.6  Ρύθμιση τοπικών παραμέτρων για ένα εργαλείο μέτρησης

14.6.1   Γενικά

Σε ορισμένες περιπτώσεις,‎ μπορεί να θέλετε να αλλάξετε μια παράμετρο μέτρησης μόνο για ένα εργαλείο μέτρησης. Ο λόγος για μια τέτοια ενέργεια μπορεί να είναι ότι το εργαλείο μέτρησης βρίσκεται μπροστά από μια επιφάνεια με μεγαλύτερη ανάκλαση από άλλες επιφάνειες στην εικόνα ή πάνω από ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τα υπόλοιπα αντικείμενα στην εικόνα,‎ και ούτω καθεξής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους αντικειμένων,‎ ανατρέξτε στην ενότητα 24 Τεχνικές θερμογραφικών μετρήσεων .

14.6.2   Διαδικασία

14.7  Εργασία με ισόθερμες

14.7.1   Γενικά

Με την εντολή ισόθερμης,‎ εφαρμόζεται ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία ανώτερη,‎ κατώτερη ή ενδιάμεση ενός ή περισσοτέρων καθορισμένων επιπέδων θερμοκρασίας.
Η χρήση των ισοθέρμων αποτελεί μια καλή μέθοδο για τον εύκολο εντοπισμό ανωμαλιών σε μια εικόνα υπερύθρων.

14.7.2  Ρύθμιση γενικών ισόθερμων ( Πάνω ,‎ Κάτω )‎

14.7.2.1   Γενικά

Μια ισόθερμη του τύπου Πάνω και Κάτω θα χρωματίζει τις περιοχές με θερμοκρασία μεγαλύτερη ή μικρότερη από μια καθορισμένη τιμή.

14.7.2.2   Διαδικασία

14.7.3  Ρύθμιση γενικών ισόθερμων (διάστημα)‎

14.7.3.1   Γενικά

Μια ισόθερμη του τύπου Διάστημα θα χρωματίζει τις περιοχές με θερμοκρασία μεταξύ δύο καθορισμένων τιμών.

14.7.3.2   Διαδικασία

14.7.4  Ρύθμιση ισόθερμης υγρασίας

14.7.4.1   Γενικά

Η ισόθερμη υγρασίας μπορεί να εντοπίσει περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μούχλας ή όπου υπάρχει κίνδυνος να τρέξει υγρασία με τη μορφή νερού (σημείο δρόσου)‎.

14.7.4.2   Διαδικασία

14.7.5  Ρύθμιση μιας ισόθερμης μόνωσης

14.7.5.1   Γενικά

Η ισόθερμη μόνωσης μπορεί να εντοπίσει περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχει ανεπάρκεια στη μόνωση του κτιρίου. Ενεργοποιείται όταν το επίπεδο μόνωσης πέφτει κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή διαρροής θερμότητας μέσω της δομής του κτιρίου (θερμικός δείκτης)‎.
Οι διάφοροι Οικοδομικοί Κανονισμοί συνιστούν διαφορετικές τιμές για το θερμικό δείκτη,‎ αλλά οι συνήθεις τιμές είναι 0,‎6–0,‎8 για τα καινούργια κτίρια. Για σχετικές συστάσεις,‎ ανατρέξτε στον Εθνικό Οικοδομικό Κανονισμό.

14.7.5.2   Διαδικασία

14.7.6  Ρύθμιση προσαρμοσμένης ισόθερμης

14.7.6.1   Γενικά

Μια προσαρμοσμένη ισόθερμη είναι μια ισόθερμη οποιουδήποτε από τους παρακάτω τύπους:
  • Πάνω .
  • Κάτω .
  • Διάστημα .
  • Υγρασία .
  • Μόνωση .
Για αυτές τις προσαρμοσμένες ισόθερμες,‎ μπορείτε να καθορίσετε μια σειρά από διαφορετικές παραμέτρους με μη αυτόματο τρόπο,‎ σε σύγκριση με τη χρήση των τυπικών ισόθερμων:
  • Φόντο .
  • Χρώματα (ημιδιαφανή ή συμπαγή χρώματα)‎.
  • Αντιστροφή διαστήματος (μόνο για την ισόθερμη Διάστημα )‎.

14.7.6.2   Διαδικασία

14.8  Τροποποίηση ορίων θερμοκρασιακής κλίμακας

14.8.1   Γενικά

Στο κάτω μέρος της εικόνας υπερύθρων,‎ θα δείτε δύο συρόμενα ρυθμιστικά. Σύροντας τα ρυθμιστικά αυτά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά,‎ μπορείτε να τροποποιήσετε το άνω και το κάτω όριο της θερμοκρασιακής κλίμακας.

14.8.2  Για ποιο λόγο πρέπει να αλλάζετε τα όρια θερμοκρασίας;

Ο λόγος για την αλλαγή των ορίων θερμοκρασίας με μη αυτόματο τρόπο είναι η διευκόλυνση της ανάλυσης μιας θερμοκρασιακής ανωμαλίας.

14.8.2.1  Παράδειγμα 1

Εδώ παρατίθενται δύο εικόνες υπερύθρων ενός κτιρίου. Στην αριστερή εικόνα,‎ στην οποία έχει γίνει αυτόματη ρύθμιση,‎ το μεγάλο εύρος θερμοκρασιών μεταξύ του καθαρού ουρανού και του θερμαινόμενου κτιρίου καθιστά δύσκολη μια σωστή ανάλυση. Μπορείτε να αναλύσετε το κτίριο με περισσότερη λεπτομέρεια,‎ αν αλλάξετε την κλίμακα θερμοκρασίας σε τιμές κοντά στη θερμοκρασία του κτιρίου.
Graphic
Αυτόματα
Graphic
Χειροκίνητα

14.8.2.2  Παράδειγμα 2

Εδώ παρατίθενται δύο εικόνες υπερύθρων ενός μονωτήρα γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για να διευκολυνθεί η ανάλυση των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων στο μονωτήρα,‎ η θερμοκρασία στη δεξιά εικόνα έχει αλλάξει σε τιμές κοντά στη θερμοκρασία του μονωτήρα.
Graphic
Αυτόματα
Graphic
Χειροκίνητα

14.8.3  Τροποποίηση του άνω ορίου

14.8.4  Τροποποίηση του κάτω ορίου

14.8.5  Τροποποίηση του άνω και του κάτω ορίου ταυτόχρονα

14.9  Αυτόματη προσαρμογή μιας εικόνας

14.9.1   Γενικά

Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτόματα μια εικόνα ή μια ομάδα εικόνων. Κατά την αυτόματη προσαρμογή μιας εικόνας,‎ πραγματοποιείται ρύθμιση βέλτιστης φωτεινότητας και αντίθεσης. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες χρωμάτων κατανέμονται στις υπάρχουσες θερμοκρασίες της εικόνας.

14.9.2   Διαδικασία

14.10  Ορισμός περιοχής αυτόματης προσαρμογής

14.10.1   Γενικά

Όταν κάνετε κλικ στη θερμοκρασιακή κλίμακα ή στο κουμπί Αυτόματο στο παράθυρο εικόνας,‎ γίνεται αυτόματη προσαρμογή ολόκληρης της οθόνης. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες χρωμάτων κατανέμονται στις θερμοκρασίες της εικόνας.
Ωστόσο,‎ σε ορισμένες περιπτώσεις η εικόνα ή η εικόνα βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει πολύ θερμές ή ψυχρές περιοχές εκτός της περιοχής ενδιαφέροντός σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις,‎ θα θέλετε να αποκλείσετε αυτές τις περιοχές και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες χρωμάτων μόνο για τις θερμοκρασίες στην περιοχή ενδιαφέροντός σας. Αυτό μπορεί να γίνει με τον ορισμό μιας περιοχής αυτόματης προσαρμογής.

14.10.2   Διαδικασία

14.11  Αλλαγή της κατανομής χρωμάτων

14.11.1   Γενικά

Μπορείτε να αλλάξετε την κατανομή των χρωμάτων σε μια εικόνα. Με διαφορετική κατανομή χρωμάτων μπορεί να είναι ευκολότερη η διεξοδικότερη ανάλυση της εικόνας.

14.11.2  Ορισμοί

Μπορείτε να επιλέξετε από τρεις διαφορετικές κατανομές χρωμάτων:
  • Ισοστάθμιση ιστογράμματος: Αυτή είναι μια μέθοδος προβολής εικόνων που κατανέμει τις πληροφορίες χρωμάτων στις υπάρχουσες θερμοκρασίες της εικόνας. Αυτή η μέθοδος κατανομής των πληροφοριών μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιτυχής όταν η εικόνα περιέχει λίγες κορυφώσεις σε εξαιρετικά υψηλές τιμές θερμοκρασίας.
  • Γραμμικό σήμα: Αυτή είναι μια μέθοδος προβολής εικόνων όπου οι πληροφορίες χρωμάτων στην εικόνα κατανέμονται γραμμικά στις τιμές σήματος των εικονοστοιχείων.
  • Γραμμική απεικόνιση θερμοκρασίας: Αυτή είναι μια μέθοδος προβολής εικόνων όπου οι πληροφορίες χρωμάτων στην εικόνα κατανέμονται γραμμικά στις τιμές θερμοκρασίας των εικονοστοιχείων.

14.11.3   Διαδικασία

14.12  Αλλαγή της παλέτας

14.12.1   Γενικά

Μπορείτε να τροποποιήσετε την παλέτα χρωμάτων που χρησιμοποιεί η κάμερα για την απεικόνιση των διαφόρων θερμοκρασιών σε μια εικόνα. Μια διαφορετική παλέτα είναι δυνατό να διευκολύνει την ανάλυση μιας εικόνας.

14.12.2   Διαδικασία

14.13  Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας εικόνας

14.13.1   Γενικά

Για ορισμένες εικόνες,‎ μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εικόνας από τη γραμμή εργαλείων στο παράθυρο επεξεργασίας εικόνας.

14.13.2  Τύποι τρόπων λειτουργίας εικόνας

Κουμπί

Τρόπος λειτουργίας εικόνας

Παράδειγμα εικόνας

icon
Thermal MSX (Πολυφασματική δυναμική απεικόνιση)‎: Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας εμφανίζεται μια εικόνα υπερύθρων,‎ όπου τα άκρα των αντικειμένων είναι τονισμένα. Παρατηρήστε ότι η ετικέτα σε κάθε ασφάλεια είναι ευανάγνωστη.
Graphic
icon
Thermal : Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας εμφανίζεται μια πλήρης εικόνα υπερύθρων.
Graphic
icon
Thermal fusion : Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας εμφανίζεται μια ψηφιακή φωτογραφία όπου ορισμένα τμήματα απεικονίζονται με υπέρυθρες,‎ ανάλογα με τα όρια θερμοκρασίας.
Graphic
icon
Picture-in-picture : Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας εμφανίζεται ένα καρέ εικόνας υπερύθρων πάνω από μια ψηφιακή φωτογραφία.
Graphic
icon
Digital camera : Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας εμφανίζεται μια πλήρως ψηφιακή φωτογραφία.
Graphic

14.14  Εξαγωγή σε CSV

14.14.1   Γενικά

Μπορείτε να εξαγάγετε το περιεχόμενο μιας εικόνας ως πίνακα τιμών διαχωρισμένων με κόμματα για περαιτέρω ανάλυση σε εξωτερικό λογισμικό. Η μορφή του αρχείου είναι *.csv και μπορείτε να το ανοίξετε στο Microsoft Excel.

14.14.2   Διαδικασία

14.15  Δημιουργία σχεδιαγράμματος

14.15.1   Γενικά

Όταν το FLIR Tools/Tools+‎ είναι συνδεδεμένο σε μια κάμερα που υποστηρίζει συνεχή ροή ραδιομετρικών βίντεο,‎ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σχεδιάγραμμα. Ένα σχεδιάγραμμα εμφανίζει τις διαφορές των αποτελεσμάτων ενός ή περισσότερων εργαλείων μέτρησης σε βάθος χρόνου.

14.15.2   Διαδικασία

14.16  Υπολογισμός εμβαδού

14.16.1   Γενικά

Η απόσταση που περιλαμβάνεται στα δεδομένα παραμέτρων εικόνας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τους υπολογισμούς εμβαδού. Μια τυπική εφαρμογή είναι ο κατά προσέγγιση υπολογισμός του μεγέθους μιας νωπής κηλίδας σε έναν τοίχο.
Για τον υπολογισμό του εμβαδού μιας επιφάνειας,‎ θα πρέπει να προσθέσετε στην εικόνα ένα εργαλείο μέτρησης πλαισίου ή κύκλου. Το FLIR Tools/Tools+‎ υπολογίζει το εμβαδόν της επιφάνειας που περικλείεται από το εργαλείο πλαισίου ή κύκλου. Ο υπολογισμός είναι μια εκτίμηση του εμβαδού της επιφάνειας,‎ βάσει της τιμής απόστασης.

14.16.1.1   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

14.17  Υπολογισμός μήκους

14.17.1   Γενικά

Η απόσταση που περιλαμβάνεται στα δεδομένα παραμέτρων εικόνας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τους υπολογισμούς μήκους.
Για τον υπολογισμό του μήκους,‎ θα πρέπει να προσθέσετε στην εικόνα ένα εργαλείο μέτρησης γραμμής. Το FLIR Tools/Tools+‎ υπολογίζει μια εκτίμηση του μήκους της γραμμής,‎ βάσει της τιμής απόστασης.

14.17.1.1   Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία: