1  Νομική αποποίηση ευθυνών

1.1  Νομική αποποίηση ευθυνών

Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τη FLIR Systems διατίθενται με εγγύηση η οποία καλύπτει ελαττωματικά υλικά και εργασία για μια χρονική περίοδο ενός (1)‎ έτους από την ημερομηνία παράδοσης της αρχικής αγοράς,‎ με την προϋπόθεση ότι η αποθήκευση,‎ η χρήση και η συντήρηση των εν λόγω προϊόντων έχουν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της FLIR Systems .
Όλα τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την FLIR Systems ,‎ αλλά περιλαμβάνονται σε συστήματα που παραδίδονται από την FLIR Systems στον αρχικό αγοραστή,‎ καλύπτονται μόνο από την εγγύηση,‎ εάν υπάρχει,‎ του εκάστοτε προμηθευτή. Η FLIR Systems δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα εν λόγω προϊόντα.
Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δε μεταβιβάζεται σε τυχόν επόμενους. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί σε κακή χρήση,‎ αμέλεια,‎ ατύχημα ή μη φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Τυχόν αναλώσιμα μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα σε κάποιο προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση,‎ ο αγοραστής θα πρέπει να διακόψει αμέσως την περαιτέρω χρήση του εν λόγω προϊόντος προκειμένου να αποφευχθεί επιπρόσθετη ζημιά σε αυτό. Ο αγοραστής θα πρέπει να αναφέρει αμέσως την εμφάνιση τυχόν ελαττώματος στην FLIR Systems ,‎ διαφορετικά η παρούσα εγγύηση δε θα ισχύει.
Η FLIR Systems ,‎ κατά την κρίση της,‎ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το εν λόγω ελαττωματικό προϊόν χωρίς καμία χρέωση εφ’ όσον,‎ μετά από επιθεώρηση,‎ αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό σε υλικό κατασκευής ή στην εργασία και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί στην FLIR Systems εντός της προαναφερθείσας περιόδου ισχύος της εγγύησης.
Η FLIR Systems δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν ελαττώματα διαφορετικά από τα προαναφερθέντα.
Καμία άλλη εγγύηση,‎ είτε ρητή είτε έμμεση,‎ δεν εφαρμόζεται. Ειδικότερα,‎ η FLIR Systems δηλώνει ότι αποποιείται των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η FLIR Systems δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες,‎ έμμεσες,‎ ειδικές,‎ συμπτωματικές ή παρεπόμενες απώλειες ή ζημίες,‎ ανεξάρτητα από το κατά πόσον αυτές βασίζονται σε σύμβαση,‎ αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία.
Η παρούσα εγγύηση διέπεται από τη σουηδική νομοθεσία.
Οποιαδήποτε διαφωνία,‎ αντιπαράθεση ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν την εγγύηση,‎ θα διευθετείται μέσω διαιτησίας και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ινστιτούτου Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης. Η τοποθεσία της διαιτησίας θα είναι η Στοκχόλμη. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία διαιτησίας θα είναι τα Αγγλικά.

1.2  Στατιστικά χρήσης

Η FLIR Systems διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρήσης με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού και των υπηρεσιών της.

1.3  Αλλαγές στο μητρώο

Η καταχώρηση μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel θα αλλάξει αυτόματα σε επίπεδο 2 αν η υπηρεσία FLIR Camera Monitor ανιχνεύσει μια κάμερα FLIR συνδεδεμένη στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Η τροποποίηση λαμβάνει χώρα μόνο αν η συσκευή κάμερας πραγματοποιήσει μια υπηρεσία απομακρυσμένου δικτύου που υποστηρίζει συνδέσεις δικτύου.

1.4  Πνευματικά δικαιώματα

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος διεθνώς. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,‎ μετάδοση,‎ μεταγραφή ή μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του λογισμικού,‎ συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα,‎ σε οποιαδήποτε γλώσσα ομιλούμενη ή ηλεκτρονικού υπολογιστή,‎ σε οποιαδήποτε μορφή ή από οποιοδήποτε μέσο,‎ όπως ηλεκτρονικό,‎ μαγνητικό,‎ οπτικό,‎ έντυπο ή άλλο,‎ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της FLIR Systems .
Απαγορεύεται η αντιγραφή,‎ η δημιουργία φωτοαντίγραφου,‎ η αναπαραγωγή και η μετάφραση ολόκληρης της παρούσας τεκμηρίωσης ή μέρους αυτής,‎ καθώς και η μετάδοσή της σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της FLIR Systems .
Οι ονομασίες και τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν αποτελούν είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της FLIR Systems ή/και των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα,‎ οι εμπορικές ονομασίες ή οι επωνυμίες εταιριών που αναφέρονται στο παρόν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους αναγνώρισης και βρίσκονται στην κυριότητα των αντιστοίχων κατόχων τους.

1.5  Διασφάλιση ποιότητας

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας,‎ στα πλαίσια του οποίου αναπτύσσονται και κατασκευάζονται τα προϊόντα αυτά,‎ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.
Η FLIR Systems δεσμεύεται να εφαρμόζει μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Συνεπώς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.