5  Instalación

5.1  Requisitos del sistema

5.1.1  Sistema operativo

FLIR Tools/Tools+‎ es compatible con USB 2.0 para los siguientes sistemas operativos de PC:
  • Microsoft Windows Vista,‎ 32 bits,‎ SP1.
  • Microsoft Windows 7,‎ 32 bits.
  • Microsoft Windows 7,‎ 64 bits.
  • Microsoft Windows 8,‎ 32 bits.
  • Microsoft Windows 8,‎ 64 bits.
  • Microsoft Windows 10,‎ 32 bits.
  • Microsoft Windows 10,‎ 64 bits.

5.1.2  Hardware

  • Equipo informático personal con procesador de 32 bits (x86)‎ a 1 GHz.
  • Mínimo de 2 GB de RAM (4 GB recomendados)‎.
  • 40 GB de disco duro con un mínimo de 15 GB disponibles.
  • Unidad de DVD-ROM.
  • Compatibilidad con gráficos de DirectX 9 con:
    • Controlador WDDM
    • 128 MB de memoria gráfica (mínimo)‎
    • Pixel Shader 2.0 mediante hardware
    • 32 bits por píxel.
  • Monitor SVGA (1024 × 768)‎ (o resolución superior)‎.
  • Acceso a Internet (pueden aplicarse tarifas adicionales)‎.
  • Salida de audio.
  • Teclado y ratón,‎ o dispositivos compatibles.

5.2  Instalación de FLIR Tools/Tools+‎

5.2.1   Procedimiento