8  Käyttöoikeuksien hallinnointi

8.1  Käyttöoikeuden aktivointi

8.1.1   Yleistä

Kun käynnistät FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston ensimmäistä kertaa,‎ voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:
  • Aktivoi FLIR Tools/Tools+‎ Internetissä.
  • Aktivoi FLIR Tools/Tools+‎ sähköpostitse.
  • Osta FLIR Tools/Tools+‎ ja vastaanota aktivointiin vaadittu sarjanumero.
  • Käytä FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmistoa ilmaiseksi kokeilujakson ajan.

8.1.2   Kuva

Graphic

Kuva 8.1  Aktivoinnin valintaikkuna

8.1.3  FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston aktivointi Internetissä

8.1.4  FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston aktivointi sähköpostitse

8.2  FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston käyttöönotto tietokoneella ilman verkkoyhteyttä

Jos tietokoneessasi ei ole verkkoyhteyttä,‎ voit tilata tuoteavaimen sähköpostitse toiselta koneelta.

8.3  Käyttöoikeuden siirtäminen

8.3.1   Yleistä

Voit siirtää käyttöoikeuden yhdestä tietokoneesta toiseen,‎ kunhan ohjelmistoa käyttäviä tietokoneita ei ole enempää kuin mihin omistamasi käyttöoikeudet oikeuttavat.
Voit siis käyttää ohjelmistoa esimerkiksi pöytätietokoneessa ja kannettavassa tietokoneessa.

8.3.2   Kuva

Graphic

Kuva 8.4  Käyttöoikeusnäkymä (esimerkkikuva)‎.

8.3.3   Menettelyohje

8.4  Ohjelmiston lisäosien aktivointi

8.4.1   Yleistä

FLIR Systems tarjoaa lisäosia joihinkin ohjelmistoihin. Lisäosia ei voi käyttää ennen aktivointia.

8.4.2   Kuva

Graphic

Kuva 8.5  Käyttöoikeusnäkymä,‎ jossa näkyvät saatavilla olevat lisäosat (esimerkkikuva)‎.

8.4.3   Menettelyohje