5  Asentaminen

5.1  Järjestelmävaatimukset

5.1.1  Käyttöjärjestelmä

FLIR Tools/Tools+‎ tukee USB 2.0 -tiedonsiirtoa seuraavissa käyttöjärjestelmissä:
  • Microsoft Windows Vista,‎ 32-bittinen,‎ SP1
  • Microsoft Windows 7,‎ 32-bittinen
  • Microsoft Windows 7,‎ 64-bittinen
  • Microsoft Windows 8,‎ 32-bittinen
  • Microsoft Windows 8,‎ 64-bittinen
  • Microsoft Windows 10,‎ 32-bittinen
  • Microsoft Windows 10,‎ 64-bittinen

5.1.2  Laitteisto

  • vähintään 1 GHz:n 32-bittinen (x86)‎ suoritin
  • RAM-muistia vähintään 2 Gt (4 Gt suositeltava)‎.
  • 40 Gt:n kiintolevy,‎ jossa vähintään 15 Gt vapaata tilaa
  • DVD-asema
  • DirectX 9 -grafiikkatuki
    • WDDM-ohjain
    • vähintään 128 Mt grafiikkamuistia
    • Pixel Shader 2.0 laitteistossa
    • 32 bittiä/kuvapiste
  • näyttö,‎ jonka tarkkuus on (vähintään)‎ 1024 × 768 (SVGA)‎
  • Internet-yhteys (käyttömaksuista vastaa käyttäjä)‎
  • audiolähtö
  • näppäimistö ja hiiri tai muu yhteensopiva osoitinlaite.

5.2  FLIR Tools/Tools+‎ ‑ohjelmiston asentaminen

5.2.1   Menettelyohje