1. Kirchhoffin lämpösäteilylaki.
2. Perustuu standardiin ISO 16714-3:2016 (en)‎.
3. Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö.
4. Perustuu standardiin ISO 16714-3:2016 (en)‎.
5. Perustuu standardiin ISO 18434-1:2008 (en)‎
6. Perustuu standardiin ISO 10878-2013 (en)‎.
7. Perustuu standardiin ISO 10878-2013 (en)‎.
8. Termodynamiikan toinen pääsääntö.
9. Tämä on termodynamiikan toisen pääsäännön seuraus. Itse pääsääntö on tätä monimutkaisempi.
10. Fourierin laki.
11. Tämä on Fourierin lain yksiulotteinen muoto,‎ joka pätee vakaissa tiloissa.
12. Lämpöenergia on kappaleen sisäisen energian osa.
13. Perustuu standardiin ISO 16714-3:2016 (en)‎.
14. Perustuu standardiin ISO 18434-1:2008 (en)‎.
15. Perustuu standardiin ISO 13372:2004 (en)‎.