1  Lakitiedote

1.1  Lakitiedote

Kaikilla FLIR Systems -yhtiön tuotteilla on materiaali- ja valmistusviat kattava yhden (1)‎ vuoden takuu alkuperäisestä ostopäivästä lukien edellyttäen,‎ että kyseiset tuotteet on varastoitu ja niitä on käytetty normaalisti niiden ohjeiden mukaan,‎ jotka FLIR Systems on antanut.
Tuotteilla,‎ joita FLIR Systems -yhtiö ei ole valmistanut,‎ mutta jotka FLIR Systems on toimittanut alkuperäisostajalle järjestelmien mukana,‎ on vain kyseisten tuotteiden valmistajien niille myöntämä takuu. FLIR Systems ei vastaa kyseisistä tuotteista.
Takuu koskee ainoastaan alkuperäisostajaa,‎ eikä sitä voida siirtää. Takuu ei koske väärinkäytön,‎ laiminlyönnin tai onnettomuuden kohteeksi joutuneita tai poikkeuksellisille käyttöolosuhteille altistuneita tuotteita. Takuu ei koske kulutusosia.
Mikäli tuotteessa havaitaan tämän takuun kattava vika,‎ tuotteen käyttö on lopetettava lisävaurioiden ehkäisemiseksi. Ostajan tulee tehdä FLIR Systems ‑yhtiölle ilmoitus havaituista vioista viipymättä. Muussa tapauksessa takuu raukeaa.
FLIR Systems voi harkintansa mukaan joko korjata tai korvata viallisen tuotteen maksutta,‎ jos vika liittyy valmistusmateriaaleihin tai työhön ja edellyttäen,‎ että viallinen tuote toimitetaan FLIR Systems ‑yhtiölle mainitun yhden vuoden kuluessa.
Edellä on mainittu kaikki FLIR Systems ‑yhtiötä koskevat vikoihin liittyvät velvoitteet.
Muita nimenomaisia tai oletettuja takuita ei ole. FLIR Systems erityisesti sanoutuu irti kaikista oletetuista takuista,‎ jotka koskevat tuotteen soveltuvuutta myyntiin tai tiettyyn tarkoitukseen.
FLIR Systems ei vastaa mistään suorasta,‎ välillisestä,‎ satunnaisesta tai erityisestä vahingosta huolimatta siitä,‎ johtuuko vahinko sopimuksen tai oikeuden loukkauksesta tai muusta oikeudellisesta syystä.
Tähän takuuseen sovelletaan Ruotsin lakia.
Kaikki tästä takuusta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet,‎ riidat tai vaatimukset käsitellään lopullisesti Tukholman kauppakamarin välimiesoikeussääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn paikka on Tukholma. Välimiesmenettelyssä käytettävä kieli on englanti.

1.2  Käyttötilastot

FLIR Systems pidättää oikeuden kerätä nimettömiä käyttötilastoja ohjelmistojen ja palvelujen laadun ylläpitämistä ja kehittämistä varten.

1.3  Rekisterimuutokset

Rekisteritieto HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel muuttuu automaattisesti tasoksi 2,‎ jos FLIR Camera Monitor -palvelu tunnistaa,‎ että FLIR on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Muutos tapahtuu vain,‎ jos kameralaitteessa on verkkokirjautumista tukeva etäverkkopalvelu.

1.4  Tekijänoikeudet

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. . Kaikki oikeudet pidätetään maailmanlaajuisesti. Mitään ohjelmiston osia,‎ mukaan lukien lähdekoodi,‎ ei saa edes osittain kopioida,‎ siirtää,‎ kääntää toiselle kielelle tai ohjelmointikielelle missään muodossa,‎ esimerkiksi sähköisesti,‎ magneettisesti,‎ optisesti,‎ manuaalisesti tai muulla tavoin,‎ ilman FLIR Systems -yhtiön ennalta myöntämää kirjallista lupaa.
Käyttöoppaan valokopioiminen,‎ monistaminen,‎ kääntäminen tai siirtäminen sähköiseen tai koneellisesti luettavaan muotoon on kielletty ilman FLIR Systems -yhtiön ennalta myöntämää kirjallista suostumusta.
Tässä julkaisussa esiintyvien tuotteiden nimet ja merkit ovat joko FLIR Systems ‑yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit,‎ kauppanimet tai yritysten nimet,‎ joihin tässä julkaisussa viitataan,‎ on mainittu ainoastaan tunnistustarkoituksessa,‎ ja ne ovat vastaavien haltijoidensa omaisuutta.

1.5  Laatutakuu

Laadunhallintajärjestelmä,‎ jonka puitteissa nämä tuotteet on kehitetty ja valmistettu,‎ on sertifioitu ISO 9001 ‑standardin mukaan.
FLIR Systems on sitoutunut jatkuvaan kehitykseen. Tästä syystä pidätämme oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia ja parannuksia ilman ennakkoilmoitusta.