2 Huomautus käyttäjälle
2.1 Käyttäjien keskustelupalstat
Voit vaihtaa ajatuksia, ratkoa ongelmia ja keskustella ratkaisuista muiden lämpökuvaajien kanssa käyttäjille tarkoitetuilla
keskustelupalstoillamme. Pääset palstoille seuraavassa osoitteessa: Pääset palstoille seuraavassa osoitteessa:
2.2 Koulutus
Tietoja lämpökuvauksen koulutustarjonnasta on osoitteessa:
2.3 Käyttöoppaiden päivitykset
Käyttöoppaamme päivitetään useita kertoja vuodessa, ja julkaisemme myös tuotteita koskevia tärkeitä tiedotteita säännöllisesti.
Uusimmat käyttöoppaat, käyttöoppaiden käännökset ja tiedotteet ovat Download-välilehdessä seuraavassa osoitteessa:
Rekisteröityminen Internetin kautta kestää vain muutaman minuutin. Latausalueella ovat myös muiden tuotteidemme käyttöoppaiden
uusimmat versiot ja vanhojen tuotteidemme käyttöoppaat.
2.4 Ohjelmistopäivitykset
FLIR Systems
julkaisee säännöllisesti ohjelmistopäivityksiä. Voit päivittää käyttämäsi ohjelmiston hyödyntämällä päivityspalvelua. Päivityspalveluun
pääsee kahdesta eri kohdasta:
-
Käynnistä >
FLIR Systems
> [Ohjelmisto] > Tarkista päivitykset.
-
Tuki > Tarkista päivitykset.
2.5 Tärkeä huomautus tästä oppaasta
FLIR Systems
julkaisee yleisoppaita, joissa on käsitelty ohjelmistopakettiin sisältyviä erilaisia ohjelmistoversioita.
Tämän vuoksi tässä oppaassa voi olla ohjeita ja kuvauksia, jotka eivät koske omaa ohjelmistoversiotasi.
2.6 Lisätietoja käyttöoikeudesta
Jokainen ostettu ohjelmistolisenssi oikeuttaa ohjelmiston asentamiseen, aktivoimiseen ja käyttöön kahdella laitteella. Voit
esimerkiksi kerätä tietoa kuvauspaikalla kannettavalla tietokoneella ja analysoida tulokset toimistosi pöytätietokoneella.