23  Définitions,‎ lois et principes

Terme

Définition

Absorption et émission 1
La capacité ou aptitude d'un objet à absorber le rayonnement incident est toujours identique à sa capacité à rayonner sa propre énergie.
Chaleur
Énergie thermique transférée d'un objet (système)‎ à un autre,‎ en raison de la différence de température entre ces deux objets.
Conduction
Transfert direct de l'énergie thermique d'une molécule à une autre,‎ suite à une collision entre ces molécules.
Conservation de l'énergie 2
L'énergie totale d'un système isolé reste constante.
Convection
Mode de transfert de chaleur dans lequel un fluide est mis en mouvement,‎ par le biais de la gravité ou d'une autre force,‎ transférant ainsi la chaleur d'un lieu à un autre.
Diagnostic
Examen des symptômes et syndromes pour déterminer la nature des défauts ou des pannes. 3
Direction du transfert thermique 4
La chaleur passe spontanément d'un corps chaud à un corps plus froid et transfère ainsi l'énergie thermique d'un corps à un autre. 5
Gradient thermique
Variation graduelle de la température en fonction de la distance. 6
Isotherme
Remplacement de certaines couleurs de l'échelle par une couleur contrastée représentant un intervalle de température apparente égale. 7
Mise au point thermique
Procédé d'application des couleurs de l'image sur l'objet à analyser de façon à optimiser le contraste.
Palette de couleurs
Application de différentes couleurs représentant différents niveaux de température apparente. Les palettes permettent d'obtenir des images à fort ou faible contraste,‎ selon les couleurs utilisées.
Rayonnement diffusé
Rayonnement émis par la surface d'un objet,‎ quelle qu'en soit la source d'origine.
Rayonnement incident
Rayonnement qu'un objet reçoit de son environnement.
Résolution spatiale
Capacité d'une caméra infrarouge à distinguer les objets ou détails de petite dimension.
Température
Mesure de l'énergie cinétique moyenne des molécules et atomes formant la matière.
Température apparente
Valeur non corrigée relevée par un instrument infrarouge,‎ correspondant à la totalité du rayonnement incident sur l'instrument,‎ quelles qu'en soient les sources. 8
Température apparente réfléchie
Température apparente de l'environnement réfléchie par la cible vers la caméra thermique. 9
Thermographie infrarouge
Procédé d'acquisition et d'analyse d'une information thermique à l'aide d'un appareil d'imagerie thermique sans contact.
Thermographie qualitative
Thermographie s'appuyant sur l'analyse de profils thermiques pour relever la présence et la position d'anomalies. 10
Thermographie quantitative
Thermographie utilisant les mesures de température pour déterminer la gravité d'une anomalie,‎ afin d'établir la priorité des réparations. 11
Transfert de chaleur par rayonnement
Transfert de chaleur résultant de l'émission et de l'absorption du rayonnement thermique.
Vitesse du transfert de chaleur 12
Dans des conditions stationnaires,‎ la vitesse du transfert de chaleur est directement proportionnelle à la conductivité thermique de l'objet,‎ la section transversale de l'objet traversé par le flux thermique et la différence de température entre les deux extrémités de l'objet. Elle est inversement proportionnelle à la longueur ou à l'épaisseur de l'objet. 13
Émissivité
Rapport entre le flux radiatif émis par un corps réel et le flux émis par un corps noir placé dans les mêmes conditions de température et de longueur d'onde. 14
Énergie thermique
Énergie cinétique totale des molécules d'un objet. 15