5  Installation

5.1  Exigences système

5.1.1  Système d’exploitation

FLIR Tools/Tools+‎ prend en charge la communication USB 2.0 avec les systèmes d’exploitation suivants :
  • Windows Vista,‎ 32 bits,‎ SP1
  • Microsoft Windows 7,‎ 32 bits
  • Microsoft Windows 7,‎ 64 bits
  • Microsoft Windows 8,‎ 32 bits
  • Microsoft Windows 8,‎ 64 bits
  • Microsoft Windows 10,‎ 32 bits.
  • Microsoft Windows 10,‎ 64 bits.

5.1.2  Matériel

  • Ordinateur personnel équipé d'un processeur 1 GHz 32 bits (x86)‎
  • 2 Go de RAM minimum (4 Go recommandé)‎.
  • Disque dur de 40 Go,‎ avec au minimum 15 Go d’espace disque disponible
  • Lecteur DVD-ROM
  • Prise en charge des graphiques DirectX 9 avec :
    • Pilote WDDM
    • 128 Mo de mémoire graphique (minimum)‎
    • Pixel Shader 2.0
    • 32 bits par pixel.
  • Écran SVGA (1024 × 768)‎ (ou résolution supérieure)‎
  • Accès Internet (des frais peuvent s'appliquer)‎.
  • Sortie audio.
  • Clavier et souris,‎ ou autre périphérique de pointage compatible

5.2  Installation de FLIR Tools/Tools+‎

5.2.1   Procédure