23  Definíciók és törvények

Fogalom

Definíció

A hőátadás iránya 1
A hő önmagától a melegebb hely felől a hidegebb hely felé áramlik,‎ a hőenergiát az egyik helyről egy másik helyre szállítva. 2
Abszorpció (hőelnyelés)‎ és emisszió (hőkisugárzás)‎ 3
Egy testnek a beeső sugárzással érkező energia elnyelésére való képessége minden esetben megegyezik a saját energiája sugárzásként való kibocsátására való képességével.
Beeső sugárzás
Olyan sugárzás,‎ amely a környezetéből ér egy testet.
Diagnosztika
A tünetek,‎ illetve tünetegyüttesek vizsgálata,‎ amelynek célja a hiányosságok,‎ illetve hibák jellegének a meghatározása. 4
Energiamegmaradás 5
Zárt rendszerben az energiával rendelkező testek energiájának összege állandó.
Fajlagos emissziós tényező
A valódi testek által sugárzott energia és egy ugyanolyan hőmérsékletű és hullámhosszú fekete test által sugárzott energia aránya. 6
Két test (rendszer)‎ között a köztük meglévő hőmérséklet-különbség következtében áramló hőenergia.
Hőenergia
Egy testet alkotó molekulák összesített mozgási energiája. 7
Hőmérséklet
Az anyagot felépítő atomok és molekulák átlagos mozgási energiájának mért értéke.
Hőmérséklet-hangolás
Az a folyamat,‎ amelynek során a kép színeit az elemzés tárgyára helyezik a kontraszt maximalizálása érdekében.
Hőmérsékleti (termikus)‎ gradiens
A hőmérséklet fokozatos megváltozása a távolság függvényében. 8
Hőáramsűrűség 9
A hőáramsűrűség stacionárius állapotban egyenesen arányos a test hővezető képességével,‎ amely a test azon keresztmetszete,‎ amelyen keresztül a hő áramlik,‎ valamint az adott test két végpontja közötti hőmérséklet-különbséggel; ugyanakkor fordítottan arányos a test hosszával,‎ illetve vastagságával. 10
Infravörös hőtérképezés
A kontaktus nélküli termikus képalkotó berendezések által összegyűjtött hőmérsékleti információk megszerzésének és elemzésének folyamata.
Izoterma
Az izoterma parancs a skála bizonyos színeit kontrasztszínekkel helyettesíti. Az izoterma azonos látszólagos hőmérsékleti intervallumot jelöl. 11
Kisugárzás
Egy test felületét elhagyó sugárzás,‎ függetlenül annak eredeti forrásától.
Kondukció
Hőenergia molekulák közötti közvetlen átadása,‎ amelyet a molekulák ütközései okoznak.
Konvekció (hőszállítás)‎
A konvekció a hőtranszport azon fajtája,‎ amikor a folyadék gravitáció vagy egyéb erők hatására mozgásba kerül,‎ és ezáltal szállítja a hőt egyik helyről a másikra.
Kvalitatív hőtérképezés (kvalitatív termográfia)‎
A hőtérképezés azon fajtája,‎ amely hőmérsékleti minták elemzését használja az anomáliák kiderítésére,‎ valamint azok helyzetének meghatározására. 12
Kvantitatív hőtérképezés (kvantitatív termográfia)‎
A hőtérképezés azon fajtája,‎ amely a hőmérsékletmérést használja egy anomália súlyosságának a meghatározására azzal a céllal,‎ hogy megállapítása az elvégzendő javítások fontossági sorrendjét. 13
Látszólagos hőmérséklet
Egy infravörös berendezésről leolvasott,‎ nem kompenzált hőmérsékleti érték,‎ amely az eszközt érő valamennyi hősugárzást tartalmazza,‎ függetlenül azok forrásától. 14
Sugárzásos hőátadás
A hősugárzás emissziója,‎ illetve abszorpciója által keletkező hőátadás.
Színpaletta
A színpaletta meghatározott látszólagos hőmérsékleti értékek jelzésére különböző színeket használ. A színpaletták az általuk használt színektől függően magas vagy alacsony kontrasztot képezhetnek.
Térbeli felbontás
Az infravörös kamera kis méretű tárgyak vagy részletek felbontására való képessége.
Visszavert látszólagos hőmérséklet
A megcélzott tárgy által a környezetnek az infravörös kamerába visszavert látszólagos hőmérséklete. 15