8  A licencek kezelése

8.1  A licenc aktiválása

8.1.1   Általános

A FLIR Tools/Tools+‎ első megnyitásakor az alábbi lehetőségek közül választhat:
  • A FLIR Tools/Tools+‎ internetes aktiválása
  • A FLIR Tools/Tools+‎ e-mailen keresztül történő aktiválása
  • A FLIR Tools/Tools+‎ megvásárlása; regisztráció a sorozatszám alapján
  • A FLIR Tools/Tools+‎ ingyenes használata a kipróbálási időszak alatt.

8.1.2   Ábra

Graphic

Ábra 8.1  Aktivációs párbeszédpanel

8.1.3  A FLIR Tools/Tools+‎ internetes aktiválása

8.1.4  A FLIR Tools/Tools+‎ e-mailen keresztül történő aktiválása

8.2  A FLIR Tools/Tools+‎ aktiválása internetkapcsolat nélküli számítógépen

Ha a számítógépe nem rendelkezik internetkapcsolattal,‎ a feloldókulcsot egy másik számítógépről e-mailben kérvényezheti.

8.3  A licenc más számítógépre történő továbbítása

8.3.1   Általános

A licencet másik számítógépen is használhatja,‎ feltéve,‎ hogy ezzel nem lépi túl a megvásárolt licencek számát.
Így például a szoftvert a laptopján és az asztali számítógépén is használhatja.

8.3.2   Ábra

Graphic

Ábra 8.4  A licencmegjelenítő (a kép csak tájékoztató jellegű)‎

8.3.3   Művelet

8.4  További szoftvermodulok aktiválása

8.4.1   Általános

Egyes szoftverekhez a FLIR Systems további modulokat is kínál. A modul használata előtt először aktiválnia kell.

8.4.2   Ábra

Graphic

Ábra 8.5  A licencmegjelenítő,‎ benne az elérhető szoftvermodulokkal (a kép csak tájékoztató jellegű)‎.

8.4.3   Művelet